17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。
  • ローラ 種類

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラ幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径d(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラ外周 材質

    ~mm
  • 許容回転速度(rpm)

    ~mm
  • シール

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 13日以内

総ころ形ローラフォロア NATV

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • グリース種類-3AS(アルバニア S3)
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

総ころ形ローラフォロア NATV 外形図1

NATV形(総ころ形)

総ころ形ローラフォロア NATV 外形図2

NATV ‥LL形(総ころシール形)

使用例

取付け関係

(1)ローラフォロアの取付け部における側面高さは, 寸法表記載の"e"寸法より大きくとる(図1)。取付けの面取りは, なるべく小さくし(0.5×45°程度), 内輪と側板の側面を正確に当てるようにする。
総ころ形ローラフォロア NATV 取付例1

図1

(2)ローラフォロアを取付ける場合は, 内輪の油穴位置は非負荷域(荷重を受けない側)に取付ける(図2)。油穴が負荷域にあると, 短寿命の原因となる。
総ころ形ローラフォロア NATV 取付例2

図2

商品特長詳細

軌道(トラック)上を外輪が転がり運動をする機構, 例えば偏心ローラ, ガイドローラ, ロッカアームローラ, カムローラ及びプレッシャ・ローラに用いられる軸受である。このため外輪は, 高荷重及び衝撃荷重に耐えることができるように肉厚となっている。外輪の外径面(転動面)には, 球面形状と円筒形状のものが用意されている。球面外輪は, トラックとトラックローラの接触面におけるエッジロードを緩和することができ, 円筒面外輪(接尾記号:X)は球面外輪に比べトラック負荷容量が大きい。

  • 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしている。
  • 総ころ形式のため定格荷重が大きい。
  • 許容回転速度が保持器付きより低い。
  • 外輪とスラストワッシャの間はラビリンスを形成している。

選定サポート情報

注文例

総ころ形ローラフォロア NATV 注文例

注意・禁止事項

潤滑

合成ゴムシールを装着した形式(接尾記号:LL)及び総ころ形にはリチウム石けん基のグリースが封入されていて, -20~+120℃, 連続使用では100℃の温度範囲で使用できる。軸受内部への潤滑剤の供給又は補給は, 内輪に設けた油穴より行う。油穴の位置が非負荷域になるように取付ける。
保持器をもたない総ころ形のNATV形では, グリース補給間隔を短くする必要がある。

 

軸受の外輪外径面と軌道(トラック)間にも潤滑が必要です。潤滑されていないと, 軸受の損傷が早期に発生する場合があります。

型番リスト

表示件数

ローラ 種類

外径

(mm)

ローラ幅 C

(mm)

ローラフォロア内径d

(mm)

ローラ外周 材質

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

許容回転速度

(rpm)

シール

RoHS?最小発注数量
球面外輪
16
11
5
なし
6.5
9.35
13000
なし
10
1個
球面外輪
16
11
5
なし
6.5
9.35
13000
なし
10
1個
球面外輪
16
11
5
なし
6.5
9.35
10000
あり
10
1個
球面外輪
16
11
5
なし
6.5
9.35
10000
あり
-
1個
円筒外輪
16
11
5
なし
6.5
9.35
13000
なし
10
1個
円筒外輪
16
11
5
なし
6.5
9.35
13000
なし
10
1個
円筒外輪
16
11
5
なし
6.5
9.35
10000
あり
10
1個
球面外輪
19
11
6
なし
7.45
11.7
10000
なし
10
1個
球面外輪
19
11
6
なし
7.45
11.7
10000
なし
10
1個
球面外輪
19
11
6
なし
7.45
11.7
10000
あり
10
1個
円筒外輪
19
11
6
なし
7.45
11.7
10000
なし
10
1個
円筒外輪
19
11
6
なし
7.45
11.7
10000
あり
10
1個
球面外輪
24
14
8
なし
10.7
16.2
8500
なし
10
1個
球面外輪
24
14
8
なし
10.7
16.2
8500
なし
-
1個
球面外輪
24
14
8
なし
10.7
16.2
8500
あり
10
1個
円筒外輪
24
14
8
なし
10.7
16.2
8500
なし
10
1個
円筒外輪
24
14
8
なし
10.7
16.2
8500
あり
10
1個
球面外輪
30
14
10
なし
12
20.3
6500
なし
-
1個
球面外輪
30
14
10
なし
12
20.3
6500
あり
10
1個
円筒外輪
30
14
10
なし
12
20.3
6500
なし
10
1個
円筒外輪
30
14
10
なし
12
20.3
6500
あり
-
1個
球面外輪
32
14
12
なし
13
23
6000
なし
-
1個
球面外輪
32
14
12
なし
13
23
6000
あり
10
1個
円筒外輪
32
14
12
なし
13
23
6000
なし
10
1個
円筒外輪
32
14
12
なし
13
23
6000
あり
10
1個
球面外輪
35
18
15
なし
18.4
38
5000
なし
10
1個
球面外輪
35
18
15
なし
18.4
38
5000
なし
-
1個
球面外輪
35
18
15
なし
18.4
38
5000
あり
10
1個
球面外輪
35
18
15
なし
18.4
38
5000
あり
-
1個
円筒外輪
35
18
15
なし
18.4
38
5000
なし
10
1個
円筒外輪
35
18
15
なし
18.4
38
5000
なし
10
1個
円筒外輪
35
18
15
なし
18.4
38
5000
あり
10
1個
球面外輪
40
20
17
なし
19.4
42
4500
なし
-
1個
球面外輪
40
20
17
なし
19.4
42
4500
あり
10
1個
円筒外輪
40
20
17
なし
19.4
42
4500
なし
10
1個
円筒外輪
40
20
17
なし
19.4
42
4500
あり
10
1個
球面外輪
47
24
20
なし
28.8
61
4000
なし
10
1個
球面外輪
47
24
20
なし
28.8
61
4000
なし
-
1個
球面外輪
47
24
20
なし
28.8
61
4000
あり
-
1個
円筒外輪
47
24
20
なし
28.8
61
4000
なし
-
1個
円筒外輪
47
24
20
なし
28.8
61
4000
あり
10
1個
球面外輪
52
24
25
なし
31.5
73.5
3300
なし
-
1個
円筒外輪
52
24
25
なし
31.5
73.5
3300
なし
10
1個
円筒外輪
52
24
25
なし
31.5
73.5
3300
あり
10
1個
球面外輪
62
28
30
なし
47.5
115
2600
なし
10
1個
球面外輪
62
28
30
なし
47.5
115
2600
なし
-
1個
球面外輪
62
28
30
なし
47.5
115
2600
あり
10
1個
円筒外輪
62
28
30
なし
47.5
115
2600
あり
10
1個
球面外輪
72
28
35
なし
52
134
2200
なし
-
1個
球面外輪
72
28
35
なし
52
134
2200
あり
-
1個
円筒外輪
72
28
35
なし
52
134
2200
なし
10
1個
球面外輪
80
30
40
なし
68.5
171
2000
なし
-
1個
球面外輪
80
30
40
なし
68.5
171
2000
あり
-
1個
円筒外輪
80
30
40
なし
68.5
171
2000
あり
10
1個
円筒外輪
90
30
50
なし
76
205
1600
なし
10
1個
円筒外輪
90
30
50
なし
76
205
1600
あり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,131
( 2,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,442
( 2,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,564
( 2,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,622
( 3,984 )
4日目
1,358
( 1,494 )
13日目
2,154
( 2,369 )
4日目
2,412
( 2,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,179
( 2,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,277
( 2,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,873
( 3,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,510
( 1,661 )
4日目
2,007
( 2,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,605
( 2,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,619
( 2,881 )
4日目
2,968
( 3,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,8811,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,283
( 2,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,081
( 4,489 )
4日目
4,157
( 4,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,753
( 3,028 )
4日目
3,398
( 3,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,323
( 3,655 )
4日目
4,697
( 5,167 )
4日目
3,585
( 3,944 )
4日目
3,561
( 3,917 )
1日目
3,705
( 4,076 )
2日目
3,833
( 4,216 )
4日目
4,640
( 5,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,623
( 5,085 )
4日目
3,276
( 3,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,516
( 3,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,210
( 4,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,052
( 4,457 )
4日目
5,267
( 5,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,755
( 4,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,2912,574
( 2,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,195
( 4,615 )
4日目
4,975
( 5,473 )
3日目
6,114
( 6,725 )
4日目
3,381
( 3,719 )
4日目
4,801
( 5,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,795
( 5,275 )
4日目
4,133
( 4,546 )
4日目
4,329
( 4,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,129
( 6,742 )
2日目
5,617
( 6,179 )
4日目
6,192
( 6,811 )
7日目
6,124
( 6,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,575
( 6,133 )
4日目
7,451
( 8,196 )
4日目
4,692
( 5,161 )
4日目
7,142
( 7,856 )
4日目
9,635
( 10,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,195
( 6,815 )
4日目
7,663
( 8,429 )
4日目
9,715
( 10,687 )
4日目

詳細情報

基本情報

軌道(トラック)上を外輪が転がり運動をする機構に用いられる軸受です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • グリース種類-3AS(アルバニア S3)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

総ころ形ローラフォロア NATVのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
プレス金型
4
満足度:4.0
客先の指定で購入しました。プレス金型の曲げパンチとして使用します。多品種なので客先に指定して貰わないと自分では探せません...もっと読む
0人が参考にしています。
印刷機のメンテナンス時の交換部品として
3
満足度:3.0
当社で設計、製造し納品しました印刷機をメンテナンスする際に今まで使用していた部品の交換部品として使用しました。設計時には...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
総ころ形ローラフォロア NATV
ローラフォロア(分離形)
複列円筒ころ形ローラフォロア NUTR
ローラフォロア(複列円筒ころ)
ローラフォロア(非分離形)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 分離タイプ
メーカーNTN日本トムソンNTN日本トムソン日本トムソンミスミ
通常価格1,358-1,351 -4,374 -4,7972,332 -640 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロア
サイズ規格メートル系メートルメートル系メートルメートルメートル
本体 材質炭素鋼スチール炭素鋼スチールスチールSUJ2相当
ローラフォロア 種類非分離タイプ分離タイプ非分離タイプ-非分離タイプ分離タイプ
なし-なし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト