17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。
  • ローラ 種類

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラ幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径d(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラ外周 材質

    ~mm
  • 許容回転速度(rpm)

    ~mm
  • シール

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 13日以内

保持器付ローラフォロア NATR

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • グリース種類-3AS(アルバニア S3)
未確定:候補が52型番あります。
数量:

商品情報

外形図

保持器付ローラフォロア NATR 外形図NATR形

NATR形
(保持器付き)

保持器付ローラフォロア NATR 外形図NATR ‥LL形

NATR ‥LL形
(保持器付シール形)

使用例

取付け関係

(1)ローラフォロアの取付け部における側面高さは, 寸法表記載の"e"寸法より大きくとる(図1)。取付けの面取りは, なるべく小さくし(0.5×45°程度), 内輪と側板の側面を正確に当てるようにする。
保持器付ローラフォロア NATR 取付け1

図1

(2)ローラフォロアを取付ける場合は, 内輪の油穴位置は非負荷域(荷重を受けない側)に取付ける(図2)。油穴が負荷域にあると, 短寿命の原因となる。
保持器付ローラフォロア NATR 取付け2

図2

商品特長詳細

軌道(トラック)上を外輪が転がり運動をする機構, 例えば偏心ローラ, ガイドローラ, ロッカアームローラ, カムローラ及びプレッシャ・ローラに用いられる軸受である。このため外輪は, 高荷重及び衝撃荷重に耐えることができるように肉厚となっている。外輪の外径面(転動面)には, 球面形状と円筒形状のものが用意されている。球面外輪は, トラックとトラックローラの接触面におけるエッジロードを緩和することができ, 円筒面外輪(接尾記号:X)は球面外輪に比べトラック負荷容量が大きい。

  • 保持器が針状ころを案内。
  • 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしている。
  • 外輪とスラストワッシャの間は, ラビリンスを形成している。

選定サポート情報

注文例

保持器付ローラフォロア NATR 注文例

注意・禁止事項

潤滑

合成ゴムシールを装着した形式(接尾記号:LL)及び総ころ形にはリチウム石けん基のグリースが封入されていて, -20~+120℃, 連続使用では100℃の温度範囲で使用できる。軸受内部への潤滑剤の供給又は補給は, 内輪に設けた油穴より行う。油穴の位置が非負荷域になるように取付ける。
軸受の外輪外径面と軌道(トラック)間にも潤滑が必要です。潤滑されていないと, 軸受の損傷が早期に発生する場合があります。

型番リスト

表示件数

ローラ 種類

外径

(mm)

ローラ幅 C

(mm)

ローラフォロア内径d

(mm)

ローラ外周 材質

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

許容回転速度

(rpm)

シール

RoHS?最小発注数量
球面外輪
16
11
5
なし
4.05
4.2
19000
なし
-
1個
球面外輪
16
11
5
なし
4.05
4.2
10000
あり
10
1個
球面外輪
16
11
5
なし
4.05
4.2
10000
あり
-
1個
円筒外輪
16
11
5
なし
4.05
4.2
10000
あり
10
1個
円筒外輪
16
11
5
なし
4.05
4.2
10000
あり
-
1個
球面外輪
19
11
6
なし
4.75
5.4
15000
なし
-
1個
球面外輪
19
11
6
なし
4.75
5.4
10000
あり
-
1個
円筒外輪
19
11
6
なし
4.75
5.4
15000
なし
-
1個
円筒外輪
19
11
6
なし
4.75
5.4
10000
あり
-
1個
球面外輪
24
14
8
なし
6.9
7.7
12000
なし
-
1個
球面外輪
24
14
8
なし
6.9
7.7
10000
あり
-
1個
円筒外輪
24
14
8
なし
6.9
7.7
12000
なし
-
1個
円筒外輪
24
14
8
なし
6.9
7.7
10000
あり
10
1個
円筒外輪
24
14
8
なし
6.9
7.7
10000
あり
-
1個
球面外輪
30
14
10
なし
7.85
9.65
10000
あり
10
1個
円筒外輪
30
14
10
なし
7.85
9.65
10000
なし
-
1個
円筒外輪
30
14
10
なし
7.85
9.65
10000
あり
10
1個
球面外輪
32
14
12
なし
8.05
10.3
9000
なし
10
1個
球面外輪
32
14
12
なし
8.05
10.3
9000
なし
-
1個
球面外輪
32
14
12
なし
8.05
10.3
9000
あり
10
1個
円筒外輪
32
14
12
なし
8.05
10.3
9000
なし
-
1個
円筒外輪
32
14
12
なし
8.05
10.3
9000
あり
10
1個
球面外輪
35
18
15
なし
13.3
20.8
7500
なし
-
1個
球面外輪
35
18
15
なし
13.3
20.8
7500
あり
10
1個
円筒外輪
35
18
15
なし
13.3
20.8
7500
あり
-
1個
球面外輪
40
20
17
なし
14
22.8
7000
なし
-
1個
球面外輪
40
20
17
なし
14
22.8
7000
あり
10
1個
球面外輪
47
24
20
なし
20.7
33.5
6000
なし
-
1個
球面外輪
47
24
20
なし
20.7
33.5
6000
あり
-
1個
円筒外輪
47
24
20
なし
20.7
33.5
6000
なし
-
1個
円筒外輪
47
24
20
なし
20.7
33.5
6000
あり
10
1個
球面外輪
52
24
25
なし
22.8
40.5
5000
なし
-
1個
球面外輪
52
24
25
なし
22.8
40.5
5000
あり
10
1個
球面外輪
52
24
25
なし
22.8
40.5
5000
あり
-
1個
円筒外輪
52
24
25
なし
22.8
40.5
5000
なし
-
1個
円筒外輪
52
24
25
なし
22.8
40.5
5000
あり
10
1個
球面外輪
62
28
30
なし
36
46
4000
なし
-
1個
球面外輪
62
28
30
なし
36
46
4000
あり
10
1個
球面外輪
62
28
30
なし
36
46
4000
あり
-
1個
円筒外輪
62
28
30
なし
36
46
4000
あり
-
1個
球面外輪
72
28
35
なし
39
77
3300
なし
-
1個
球面外輪
72
28
35
なし
39
77
3300
あり
-
1個
円筒外輪
72
28
35
なし
39
77
3300
なし
10
1個
円筒外輪
72
28
35
なし
39
77
3300
あり
10
1個
球面外輪
80
30
40
なし
49.5
92.5
3000
あり
-
1個
円筒外輪
80
30
40
なし
49.5
92.5
3000
なし
10
1個
球面外輪
85
32
45
なし
51.5
100
2700
あり
10
1個
円筒外輪
85
32
45
なし
51.5
100
2700
なし
10
1個
円筒外輪
85
32
45
なし
51.5
100
2700
あり
10
1個
球面外輪
90
30
50
なし
53
108
2500
なし
10
1個
円筒外輪
90
30
50
なし
53
108
2500
なし
10
1個
円筒外輪
90
30
50
なし
53
108
2500
あり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,934
( 2,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,387
( 2,626 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,023
( 3,325 )
4日目
2,413
( 2,654 )
4日目
2,589
( 2,848 )
4日目
1,781
( 1,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,317
( 3,649 )
4日目
1,531
( 1,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,589
( 2,848 )
4日目
2,194
( 2,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,233
( 3,556 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,934
( 2,127 )
5日目
2,596
( 2,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,644
( 2,908 )
4日目
3,953
( 4,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,735
( 3,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,018
( 3,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,202
( 3,522 )
8日目
4,515
( 4,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
8日目
3,629
( 3,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,478
( 3,826 )
4日目
4,152
( 4,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,722
( 4,094 )
4日目
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,313
( 4,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,044
( 4,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,043
( 5,547 )
4日目
3,894
( 4,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,736
( 5,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,428
( 4,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,046
( 6,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,804
( 6,384 )
4日目
3,523
( 3,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,048
( 5,553 )
13日目
4,741
( 5,215 )
8日目
5,723
( 6,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,130
( 6,743 )
4日目
5,293
( 5,822 )
2日目
5,345
( 5,880 )
4日目
7,066
( 7,773 )
4日目
4,033
( 4,436 )
2日目
6,048
( 6,653 )
4日目
8,662
( 9,528 )
4日目
5,040
( 5,544 )
4日目
7,025
( 7,728 )
2日目
5,546
( 6,101 )
3日目
7,866
( 8,653 )
4日目
8,695
( 9,565 )
4日目
6,274
( 6,901 )
4日目
9,324
( 10,256 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軌道上を外輪が転がり運動をする機構に用いられる球面形状の軸受けです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • グリース種類-3AS(アルバニア S3)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保持器付ローラフォロア NATRのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
エンボスガイド用
4
満足度:4.0
ころ案内が保持器付きなので、高速回転に対しても安定している。 納期に1週間ほどかかったが、全面的に交換していきたいと思い...もっと読む
2人が参考にしています。
転動部機構部品として
5
満足度:5.0
開発中の各種空圧機器試作品にて、転動部機構部品として利用しました。開発段階で様々な要素(実装環境や仕様、費用対効果等々)...もっと読む
1人が参考にしています。
機械部品
5
満足度:5.0
在庫が少なくて補充用に購入しました。納期はこちらが一番早かったです。
1人が参考にしています。
外販治具の一機構部として使用しています
5
満足度:5.0
商品自体は、得意先様が過去の利用実績や特長を鑑み気に入って頂いた結果による指定品としてリピート購入しました。ころ案内方式...もっと読む
1人が参考にしています。
交換部品として、
1
満足度:1.0
納期を最短にするために調整したのに、 1週間かかり 結局間に合いませんでした。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保持器付ローラフォロア NATR
保持器付きローラフォロア RNA
保持器付きローラフォロア RNAB
ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ
ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ
ウレタン付ローラフォロア 非分離フラットタイプ
メーカーNTNNTNNTNミスミミスミミスミ
通常価格1,531-1,801 -2,5893,110 -3,110 -4,330 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロア
サイズ規格メートル系メートル系メートル系メートルメートルメートル
本体 材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼SUJ2SUJ2SUJ2
ローラフォロア 種類非分離タイプ非分離タイプ非分離タイプ非分離タイプ分離タイプ非分離タイプ
なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト