17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラ幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径 F(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転速度(rpm)

    ~mm
  • カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)

  • スタッド径 d1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

保持器付カムフォロア KRT

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

保持器付カムフォロア KRT 外形図

製品仕様

  • 保持器付シール形
型番基本動
定格荷重
基本静
定格荷重
トラック負荷容量許容回転速度締付最大
トルク
質量
(参考)
スタッド径
CrCor球面外輪円筒外輪グリース
潤滑
油潤滑
N
kgf
N
kgf
min-1N・m
kgf・m
kgmm
KRT35LL/3AS12,200
1,240
17,900
1,830
3,200
325
11,900
1,220
8,00011,000※52
5.3
0.16916
KRT40LL14,000
1,430
22,800
2,330
3,850
390
14,500
1,480
7,0009,00076
7.8
0.24818

※印シール有りKRT…LL形の許容回転速度はおおよそ10,000min-1である。

規格表

保持器付カムフォロア KRT 規格表

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

ローラ幅 C

(mm)

ローラフォロア内径 F

(mm)

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

許容回転速度

(rpm)

カムフォロア スタッドネジ部 (細目)

(mm)

スタッド径 d1

(φ)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
35
18
18
-
17.9
8000
M16×1.5
30
対応
1個
40
20
22
14
22.8
7000
M18×1.5
-
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,642円
( 5,106円 )
4日目
5,217円
( 5,739円 )
4日目

詳細情報

基本情報

内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動する。用途は、ローラフォロア同様、偏心ローラ、ガイドローラ、ロッカアームローラ等に用いられる軸受である。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保持器付カムフォロア KRTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保持器付カムフォロア KRT
保持器付カムフォロア CR
スタッド偏心保持器付きカムフォロア KRU-LL・KRU
六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 ステンレス カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
カムフォロア KR
メーカーNTNNTNNTNJMC(ジェイ・エム・シー)ミスミINA
通常価格4,642円-4,600円3,616円1,848円 -1,630円 -2,036円 -
通常出荷日4日目5日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
ローラ 種類球面外輪球面外輪球面外輪フラットタイプフラットタイプ球面外輪
サイズ規格メートル系インチメートル系メートルメートルメートル
本体 材質炭素鋼炭素鋼炭素鋼SUJ2SUS440C相当スチール
ローラ外周 材質なしなしなしなし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト