17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 軸穴径 d(φ)

    ~mm
  • 基本動定格荷重Cr(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鋼板製ピロー形ユニット ASPP

通常単価(税別)
1,3112,836
税込単価
1,4423,120
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ベアリングユニットの代表的な形式で、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋼板製ピロー形ユニット ASPP 外形図

ASPP形
円筒穴形, 止めねじ式

商品特長詳細

構造

鋼板製ピロー形ユニット ASPP 構造図

給油式ベアリングユニット

鋼板製ピロー形ユニット ASPP 構造図

無給油式ベアリングユニット

軸受の軸固定方式

鋼板製ピロー形ユニット ASPP 止ねじ式

一般的な使用条件
止めねじ方式

特徴と利点

無給油式

ベアリングユニットは, シール軸受用として最適で長期の使用に充分耐えうる理想的なリチウム石鹸基系のグリースが適量封入してあり, 独特の優れた密封装置が施してあるので, 一般的な使用条件であればグリースの漏れや, 外からのごみや水分の侵入も殆どなく, また封入されたグリースは軸受の回転とともに内部を循環し, 潤滑目的を充分に発揮できるような設計になっている。
 

給油式

他社の方式に比べ, 左右へ2°(外輪幅狭軸受は1°)調心しても給油可能な設計になっている。また軸受箱にグリースニップル穴を設けているので, 強度が大幅に低下するのが普通であるが, 実験により最も影響の少ない所に設定している。また, 給油溝も軸受箱強度の低下及びグリースの硬化を防ぐよう充分考慮された設計になっている。なお, 屋内における一般的な使用条件であれば無給油式ベアリングユニットで充分使用に耐える。

 

優れた密封装置

標準形ベアリングユニット用玉軸受の密封装置は耐熱, 耐油性合成ゴムシールと独特の設計によるスリンガとの組合せになっている。
 

カバー付ベアリングユニットは標準形ベアリングユニットの外側に更に防塵カバーを取付け, 軸受と軸受箱の両方の密封機構によって, ごみや水分のはなはだしい製粉, 製鉄, 鋳造機, めっき, 化学工場又は屋外で使用される建設機械, 運搬機械などの各種産業機械の環境条件にも耐えられるよう, 防塵効果を特に考慮して設計したベアリングユニットである。
 

確実な取付け

軸と軸受の固定は, 内輪に設けた独自の考案によるボール入り止めねじを締付ければ, その優れた緩み止め効果により振動や衝撃を受けても止めねじは緩みにくい。
 

調心性

ベアリングユニットに使われるユニット用玉軸受の軸受外径面, 及びこれをはめあわせる軸受箱の内径面を球面に仕上げ, 適確なはめあいによって調心できるようになっている。したがって軸の工作不良や取付誤差などによって生じる軸心の狂いを調整することが可能である。
 

大きな定格荷重

ベアリングユニットに使用する軸受は, 軸受系列62, 63系列と同じ内部構造をもっており, ラジアル荷重はもちろんアキシアル荷重, あるいはそれらの合成荷重を受けることができる。この軸受はそれに相当する標準形プランマブロックに使用される自動調心玉軸受に比較すれば, その定格荷重はかなり大きくなっている。
 

軽くて強い軸受箱

ベアリングユニットに使用する軸受箱には, いろいろな形状と材質がある。いずれも軽量で最大限の強度を保持するよう合理的に設計してある。
 

簡易な取付け

ベアリングユニットは軸受と軸受箱とが組み合わされて一体となっている。また軸受にはあらかじめ適量のリチウム石鹸基系のグリースが封入されているので, そのまま軸に簡単に取付けることができる。取付後簡単な運転検査をすればただちに使用できる。
 

軸受箱の固定性

ピロー形ユニット, フランジ形ユニットを取付ける際, その固定度を高めるため, 軸受箱の取付面にノックピン座が設けてあるので必要に応じて利用することができる。
 

軸受の互換性

ベアリングユニットは軸受と軸受箱との間には互換性があり, 軸受が発熱, 異常音などで使用不可能になった場合, 軸受の取替えのみで軸受箱は再使用が可能である。

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(φ)

基本定格荷重 静定格

(N)

基本動定格荷重Cr

(N)

発注コード

最小発注数量
12
4600
9600
224-7542
1個
15
4600
9600
224-7551
1個
17
4600
9600
224-7569
1個
20
6650
12800
224-7577
1個
25
7850
14000
224-7585
1個
30
11300
19500
224-7593
1個
35
15300
25700
224-7607
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,332
( 1,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,459
( 1,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,332
( 1,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,311
( 1,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,589
( 1,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,225
( 2,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,836
( 3,120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ベアリングユニットの代表的な形式で、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製ピロー形ユニット ASPPのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
昇降プレートの軸受に使用
4
満足度:4.0
ミスミさんの中でもピローはいろいろ種類がありますが、安心メーカーの物を選定して即日入荷しました。 やはり事前仕様確認、価...もっと読む
1人が参考にしています。
ローラーコンベア軸受交換
5
満足度:5.0
軸受の交換に使用しました。 メーカーが違っても型番が同じなので問題なく使用できました
0人が参考にしています。
模型車両の軸受け
5
満足度:5.0
軸受けの修理に使いました。 このタイプは軸径12mm・15mm・17mmの3種類は、同じ板金金具を使用しています。 型番...もっと読む
0人が参考にしています。
新規開発サンプル用
4
満足度:4.0
メーカーが確かなところなので製品自体に不安はありませんでしたが、注文してからの到着が早いのがとにかく助かります。
0人が参考にしています。
科学教材の車輪軸の軸受け
5
満足度:5.0
大変コンパクトなので、狭いスペースにもしっかり収まりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼板製ピロー形ユニット ASPP
鋼板製ピロー形ユニット
鋼板製ピロー形ユニット SBPP
ピロー形ユニット
鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形
鋼板製玉軸受ユニットピロータイプ
メーカーNTNFS BEARING(エフエス ベアリング)FYH(日本ピローブロック)FS BEARING(エフエス ベアリング)旭精工ミスミ
通常価格1,311-696 -405 -907 -1,717800 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類ピロー形ピロー形-ピロー形ピロー形ピロータイプ
ピロー形 種類標準軽量-標準標準標準
軸受内径 形状円筒穴止ねじ円筒穴偏心カラー-円筒穴止ねじ止めねじ付き円筒穴形止めねじ
ユニット本体 材質鋼板鋼板-鋳鉄SPCCSPCC
転動体材質スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト