17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 軸穴径 d(φ)

    ~mm
  • 給油方法

  • 基本動定格荷重Cr(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

鋳鉄製変形フランジ形 UCFH

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鋳鉄製変形フランジ形 UCFH 外形図

UCFH形
円筒穴形, 止めねじ式

商品特長詳細

構造

鋳鉄製変形フランジ形 UCFH 構造図

給油式ベアリングユニット

鋳鉄製変形フランジ形 UCFH 構造図

無給油式ベアリングユニット

軸受の軸固定方式

鋳鉄製変形フランジ形 UCFH 止ねじ式

一般的な使用条件
止めねじ方式

特徴と利点

無給油式

ベアリングユニットは, シール軸受用として最適で長期の使用に充分耐えうる理想的なリチウム石鹸基系のグリースが適量封入してあり, 独特の優れた密封装置が施してあるので, 一般的な使用条件であればグリースの漏れや, 外からのごみや水分の侵入も殆どなく, また封入されたグリースは軸受の回転とともに内部を循環し, 潤滑目的を充分に発揮できるような設計になっている。
 

給油式

他社の方式に比べ, 左右へ2°(外輪幅狭軸受は1°)調心しても給油可能な設計になっている。また軸受箱にグリースニップル穴を設けているので, 強度が大幅に低下するのが普通であるが, 実験により最も影響の少ない所に設定している。また, 給油溝も軸受箱強度の低下及びグリースの硬化を防ぐよう充分考慮された設計になっている。なお, 屋内における一般的な使用条件であれば無給油式ベアリングユニットで充分使用に耐える。

 

優れた密封装置

標準形ベアリングユニット用玉軸受の密封装置は耐熱, 耐油性合成ゴムシールと独特の設計によるスリンガとの組合せになっている。
 

カバー付ベアリングユニットは標準形ベアリングユニットの外側に更に防塵カバーを取付け, 軸受と軸受箱の両方の密封機構によって, ごみや水分のはなはだしい製粉, 製鉄, 鋳造機, めっき, 化学工場又は屋外で使用される建設機械, 運搬機械などの各種産業機械の環境条件にも耐えられるよう, 防塵効果を特に考慮して設計したベアリングユニットである。
 

確実な取付け

軸と軸受の固定は, 内輪に設けた独自の考案によるボール入り止めねじを締付ければ, その優れた緩み止め効果により振動や衝撃を受けても止めねじは緩みにくい。
 

調心性

ベアリングユニットに使われるユニット用玉軸受の軸受外径面, 及びこれをはめあわせる軸受箱の内径面を球面に仕上げ, 適確なはめあいによって調心できるようになっている。したがって軸の工作不良や取付誤差などによって生じる軸心の狂いを調整することが可能である。
 

大きな定格荷重

ベアリングユニットに使用する軸受は, 軸受系列62, 63系列と同じ内部構造をもっており, ラジアル荷重はもちろんアキシアル荷重, あるいはそれらの合成荷重を受けることができる。この軸受はそれに相当する標準形プランマブロックに使用される自動調心玉軸受に比較すれば, その定格荷重はかなり大きくなっている。
 

軽くて強い軸受箱

ベアリングユニットに使用する軸受箱には, いろいろな形状と材質がある。いずれも軽量で最大限の強度を保持するよう合理的に設計してある。
 

簡易な取付け

ベアリングユニットは軸受と軸受箱とが組み合わされて一体となっている。また軸受にはあらかじめ適量のリチウム石鹸基系のグリースが封入されているので, そのまま軸に簡単に取付けることができる。取付後簡単な運転検査をすればただちに使用できる。
 

軸受箱の固定性

ピロー形ユニット, フランジ形ユニットを取付ける際, その固定度を高めるため, 軸受箱の取付面にノックピン座が設けてあるので必要に応じて利用することができる。
 

軸受の互換性

ベアリングユニットは軸受と軸受箱との間には互換性があり, 軸受が発熱, 異常音などで使用不可能になった場合, 軸受の取替えのみで軸受箱は再使用が可能である。

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(φ)

基本定格荷重 静定格

(N)

給油方法

基本動定格荷重Cr

(N)

発注コード

RoHS?最小発注数量
15
6650
無給油式
12800
-
10
1個
17
6650
無給油式
12800
-
10
1個
17
6650
給油式
12800
-
10
1個
20
6650
無給油式
12800
-
-
1個
20
6650
給油式
12800
214-3933
-
1個
25
7850
無給油式
14000
-
-
1個
25
7850
給油式
14000
214-3941
-
1個
30
11300
無給油式
19500
-
-
1個
30
11300
給油式
19500
214-3950
-
1個
35
15300
無給油式
25700
-
10
1個
35
15300
給油式
25700
214-3968
-
1個
40
17800
無給油式
29100
-
10
1個
40
17800
給油式
29100
-
-
1個
45
20400
給油式
32500
-
-
1個
50
23200
無給油式
35000
-
10
1個
50
23200
給油式
35000
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,834
( 3,117 )
2日目
2,439
( 2,683 )
2日目
2,722
( 2,994 )
4日目
2,583
( 2,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,106
( 2,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,351
( 2,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,565
( 2,822 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,787
( 4,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,123
( 3,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,178
( 4,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,740
( 4,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,071
( 5,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,797
( 5,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,925
( 6,518 )
2日目
6,478
( 7,126 )
2日目
7,303
( 8,033 )
4日目

詳細情報

基本情報

片側のみひし形の変形フランジ形ユニット。

【特長】
・円筒穴形、止ねじ式

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製変形フランジ形 UCFHのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
回転機械に使用
5
満足度:5.0
当社の機械に欠かせないベアリングです。 力の逃げをこのベアリングで行っておりますので、 年間に数十個使用するので、安く購...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製変形フランジ形 UCFH
変形フランジ形ユニット
変形ひしフランジ形ユニット
鋳鉄製変形菱フランジ形ユニット UCFA
鋳鉄製角フランジ形ユニット UCF
鋳鉄製菱フランジ形ユニット UCFB
メーカーNTNFS BEARING(エフエス ベアリング)FS BEARING(エフエス ベアリング)FYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)
通常価格2,106-904 -1,047 -1,774 -1,571 -1,879 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目4日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類変形ひしフランジ形変形ひしフランジ形変形ひしフランジ形-角フランジ形-
軸受内径 形状円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式円筒穴止ねじ式
ユニット本体 材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
転動体材質スチール-----
カバー種類なし-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト