17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が80型番あります。

鋳鉄製テークアップ形

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
未確定:候補が80型番あります。
数量:

商品情報

外形図

UCT形
円筒穴形
止めねじ式

鋳鉄製テークアップ形 外形図UCT形

UKT形
テーパ穴形
アダプタ式

鋳鉄製テークアップ形 外形図UKT形
鋳鉄製テークアップ形 外形図

両側ゴムシール付鋼板製カバー付

鋳鉄製テークアップ形 外形図

両側ゴムシール付鋳鉄製カバー付

鋳鉄製テークアップ形 外形図

鋼板製片側閉じカバー付

鋳鉄製テークアップ形 外形図

鋳鉄製片側閉じカバー付

商品特長詳細

構造

鋳鉄製テークアップ形 構造図

給油式ベアリングユニット

鋳鉄製テークアップ形 構造図

無給油式ベアリングユニット

軸受の軸固定方式

鋳鉄製テークアップ形 止ねじ式

一般的な使用条件
止めねじ方式

鋳鉄製テークアップ形 アダプタ式

回転精度が要求される箇所
アダプタ方式

特徴と利点

無給油式

ベアリングユニットは, シール軸受用として最適で長期の使用に充分耐えうる理想的なリチウム石鹸基系のグリースが適量封入してあり, 独特の優れた密封装置が施してあるので, 一般的な使用条件であればグリースの漏れや, 外からのごみや水分の侵入も殆どなく, また封入されたグリースは軸受の回転とともに内部を循環し, 潤滑目的を充分に発揮できるような設計になっている。
 

給油式

他社の方式に比べ, 左右へ2°(外輪幅狭軸受は1°)調心しても給油可能な設計になっている。また軸受箱にグリースニップル穴を設けているので, 強度が大幅に低下するのが普通であるが, 実験により最も影響の少ない所に設定している。また, 給油溝も軸受箱強度の低下及びグリースの硬化を防ぐよう充分考慮された設計になっている。なお, 屋内における一般的な使用条件であれば無給油式ベアリングユニットで充分使用に耐える。

 

優れた密封装置

標準形ベアリングユニット用玉軸受の密封装置は耐熱, 耐油性合成ゴムシールと独特の設計によるスリンガとの組合せになっている。
 

カバー付ベアリングユニットは標準形ベアリングユニットの外側に更に防塵カバーを取付け, 軸受と軸受箱の両方の密封機構によって, ごみや水分のはなはだしい製粉, 製鉄, 鋳造機, めっき, 化学工場又は屋外で使用される建設機械, 運搬機械などの各種産業機械の環境条件にも耐えられるよう, 防塵効果を特に考慮して設計したベアリングユニットである。
 

確実な取付け

軸と軸受の固定は, 内輪に設けた独自の考案によるボール入り止めねじを締付ければ, その優れた緩み止め効果により振動や衝撃を受けても止めねじは緩みにくい。
 

調心性

ベアリングユニットに使われるユニット用玉軸受の軸受外径面, 及びこれをはめあわせる軸受箱の内径面を球面に仕上げ, 適確なはめあいによって調心できるようになっている。したがって軸の工作不良や取付誤差などによって生じる軸心の狂いを調整することが可能である。
 

大きな定格荷重

ベアリングユニットに使用する軸受は, 軸受系列62, 63系列と同じ内部構造をもっており, ラジアル荷重はもちろんアキシアル荷重, あるいはそれらの合成荷重を受けることができる。この軸受はそれに相当する標準形プランマブロックに使用される自動調心玉軸受に比較すれば, その定格荷重はかなり大きくなっている。
 

軽くて強い軸受箱

ベアリングユニットに使用する軸受箱には, いろいろな形状と材質がある。いずれも軽量で最大限の強度を保持するよう合理的に設計してある。
 

簡易な取付け

ベアリングユニットは軸受と軸受箱とが組み合わされて一体となっている。また軸受にはあらかじめ適量のリチウム石鹸基系のグリースが封入されているので, そのまま軸に簡単に取付けることができる。取付後簡単な運転検査をすればただちに使用できる。
 

軸受箱の固定性

ピロー形ユニット, フランジ形ユニットを取付ける際, その固定度を高めるため, 軸受箱の取付面にノックピン座が設けてあるので必要に応じて利用することができる。
 

軸受の互換性

ベアリングユニットは軸受と軸受箱との間には互換性があり, 軸受が発熱, 異常音などで使用不可能になった場合, 軸受の取替えのみで軸受箱は再使用が可能である。

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(φ)

軸受内径 形状

取付け高さ H

(mm)

基本定格荷重 静定格

(N)

カバー種類

給油方法

基本動定格荷重Cr

(N)

発注コード

RoHS?最小発注数量
20
円筒穴止ねじ
89
6650
鋳鉄製両側ゴムシール付カバー
給油式
12800
-
10
1個
25
円筒穴止ねじ
89
7850
鋳鉄製両側ゴムシール付カバー
給油式
14000
-
10
1個
35
円筒穴止ねじ
102
15300
鋳鉄製両側ゴムシール付カバー
給油式
25700
-
10
1個
50
円筒穴止ねじ
117
23200
鋳鉄製両側ゴムシール付カバー
無給油式
35000
-
10
1個
50
円筒穴止ねじ
117
23200
鋳鉄製両側ゴムシール付カバー
給油式
35000
-
10
1個
60
円筒穴止ねじ
146
36000
鋳鉄製両側ゴムシール付カバー
無給油式
52500
-
10
1個
60
円筒穴止ねじ
146
36000
鋳鉄製両側ゴムシール付カバー
給油式
52500
-
10
1個
65
円筒穴止ねじ
167
40000
鋳鉄製両側ゴムシール付カバー
給油式
57500
-
10
1個
20
円筒穴止ねじ
89
6650
鋳鉄製片側閉じカバー
給油式
12800
-
10
1個
25
円筒穴止ねじ
89
7850
鋳鉄製片側閉じカバー
無給油式
14000
-
10
1個
25
円筒穴止ねじ
89
7850
鋳鉄製片側閉じカバー
給油式
14000
-
10
1個
30
円筒穴止ねじ
102
11300
鋳鉄製片側閉じカバー
給油式
19500
-
10
1個
35
円筒穴止ねじ
102
15300
鋳鉄製片側閉じカバー
無給油式
25700
-
10
1個
35
円筒穴止ねじ
102
15300
鋳鉄製片側閉じカバー
給油式
25700
-
10
1個
45
円筒穴止ねじ
117
20400
鋳鉄製片側閉じカバー
無給油式
32500
-
10
1個
50
円筒穴止ねじ
117
23200
鋳鉄製片側閉じカバー
無給油式
35000
-
10
1個
55
円筒穴止ねじ
146
29200
鋳鉄製片側閉じカバー
無給油式
43500
-
10
1個
55
円筒穴止ねじ
146
29200
鋳鉄製片側閉じカバー
給油式
43500
-
10
1個
60
円筒穴止ねじ
146
36000
鋳鉄製片側閉じカバー
無給油式
52500
-
10
1個
60
円筒穴止ねじ
146
36000
鋳鉄製片側閉じカバー
給油式
52500
-
10
1個
90
円筒穴止ねじ
255
107000
鋳鉄製片側閉じカバー
給油式
143000
-
10
1個
20
円筒穴止ねじ
89
6650
鋼板製両側ゴムシール付カバー
無給油式
12800
-
10
1個
20
円筒穴止ねじ
89
6650
鋼板製両側ゴムシール付カバー
給油式
12800
-
10
1個
25
円筒穴止ねじ
89
7850
鋼板製両側ゴムシール付カバー
給油式
14000
-
10
1個
35
円筒穴止ねじ
102
15300
鋼板製両側ゴムシール付カバー
無給油式
25700
-
10
1個
35
円筒穴止ねじ
102
15300
鋼板製両側ゴムシール付カバー
給油式
25700
-
10
1個
45
円筒穴止ねじ
117
20400
鋼板製両側ゴムシール付カバー
無給油式
32500
-
10
1個
50
円筒穴止ねじ
117
23200
鋼板製両側ゴムシール付カバー
給油式
35000
-
10
1個
55
円筒穴止ねじ
146
29200
鋼板製両側ゴムシール付カバー
無給油式
43500
-
10
1個
65
円筒穴止ねじ
167
40000
鋼板製両側ゴムシール付カバー
給油式
57500
-
10
1個
20
円筒穴止ねじ
89
6650
鋼板製片側閉じカバー
無給油式
12800
-
10
1個
20
円筒穴止ねじ
89
6650
鋼板製片側閉じカバー
給油式
12800
-
10
1個
25
円筒穴止ねじ
89
7850
鋼板製片側閉じカバー
無給油式
14000
-
10
1個
25
円筒穴止ねじ
89
7850
鋼板製片側閉じカバー
給油式
14000
-
10
1個
30
円筒穴止ねじ
102
11300
鋼板製片側閉じカバー
無給油式
19500
-
10
1個
30
円筒穴止ねじ
102
11300
鋼板製片側閉じカバー
給油式
19500
-
10
1個
35
円筒穴止ねじ
102
15300
鋼板製片側閉じカバー
無給油式
25700
-
10
1個
35
円筒穴止ねじ
102
15300
鋼板製片側閉じカバー
給油式
25700
-
10
1個
40
円筒穴止ねじ
114
17800
鋼板製片側閉じカバー
無給油式
29100
-
10
1個
45
円筒穴止ねじ
117
20400
鋼板製片側閉じカバー
無給油式
32500
-
10
1個
45
円筒穴止ねじ
117
20400
鋼板製片側閉じカバー
給油式
32500
-
10
1個
50
円筒穴止ねじ
117
23200
鋼板製片側閉じカバー
給油式
35000
-
10
1個
60
円筒穴止ねじ
146
36000
鋼板製片側閉じカバー
無給油式
52500
-
10
1個
60
円筒穴止ねじ
146
36000
鋼板製片側閉じカバー
給油式
52500
-
10
1個
65
円筒穴止ねじ
167
40000
鋼板製片側閉じカバー
給油式
57500
-
10
1個
15
円筒穴止ねじ
89
6650
なし
無給油式
12800
-
10
1個
15
円筒穴止ねじ
89
6650
なし
給油式
12800
-
10
1個
17
円筒穴止ねじ
89
6650
なし
無給油式
12800
-
10
1個
17
円筒穴止ねじ
89
6650
なし
給油式
12800
-
10
1個
20
円筒穴止ねじ
89
6650
なし
無給油式
12800
-
-
1個
20
円筒穴止ねじ
89
6650
なし
給油式
12800
214-4034
-
1個
25
円筒穴止ねじ
89
7850
なし
無給油式
14000
-
-
1個
25
円筒穴止ねじ
89
7850
なし
給油式
14000
214-4042
-
1個
30
円筒穴止ねじ
102
11300
なし
無給油式
19500
-
-
1個
30
円筒穴止ねじ
102
11300
なし
給油式
19500
214-4051
-
1個
35
円筒穴止ねじ
102
15300
なし
無給油式
25700
-
-
1個
35
円筒穴止ねじ
102
15300
なし
給油式
25700
214-4069
-
1個
40
円筒穴止ねじ
114
17800
なし
無給油式
29100
-
-
1個
40
円筒穴止ねじ
114
17800
なし
給油式
29100
214-4077
10
1個
45
円筒穴止ねじ
117
20400
なし
給油式
32500
214-4085
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,753
( 4,128 )
2日目
4,195
( 4,615 )
2日目
7,808
( 8,589 )
2日目
7,974
( 8,771 )
2日目
7,855
( 8,641 )
2日目
16,705
( 18,376 )
2日目
16,705
( 18,376 )
2日目
20,942
( 23,036 )
4日目
4,905
( 5,396 )
4日目
5,380
( 5,918 )
4日目
4,637
( 5,101 )
4日目
6,825
( 7,508 )
5日目
7,394
( 8,133 )
4日目
7,634
( 8,397 )
4日目
9,274
( 10,201 )
4日目
10,857
( 11,943 )
4日目
12,711
( 13,982 )
2日目
12,713
( 13,984 )
2日目
19,434
( 21,377 )
4日目
19,434
( 21,377 )
4日目
69,624
( 76,586 )
4日目
2,530
( 2,783 )
2日目
2,394
( 2,633 )
2日目
2,664
( 2,930 )
4日目
4,054
( 4,459 )
2日目
3,785
( 4,164 )
2日目
5,615
( 6,177 )
2日目
5,783
( 6,361 )
2日目
8,449
( 9,294 )
4日目
18,004
( 19,804 )
2日目
2,394
( 2,633 )
4日目
2,395
( 2,635 )
2日目
2,664
( 2,930 )
2日目
2,664
( 2,930 )
2日目
3,377
( 3,715 )
2日目
3,692
( 4,061 )
2日目
4,540
( 4,994 )
2日目
3,785
( 4,164 )
2日目
4,942
( 5,436 )
2日目
5,209
( 5,730 )
2日目
4,984
( 5,482 )
2日目
5,805
( 6,386 )
2日目
13,930
( 15,323 )
2日目
13,930
( 15,323 )
2日目
18,004
( 19,804 )
2日目
2,002
( 2,202 )
2日目
2,576
( 2,834 )
4日目
1,769
( 1,946 )
4日目
2,429
( 2,672 )
4日目
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,588
( 2,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,493
( 2,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,987
( 3,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,062
( 3,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,385
( 3,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,395
( 3,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,609
( 3,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,982
( 4,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,794
( 5,273 )
4日目
5,709
( 6,280 )
4日目

詳細情報

基本情報

軸受箱にはスライド溝があり、軸受箱が自由に移動できる構造になっているので軸間距離を調節する必要がある箇所に適します。
【特長】
・精度等級JIS B 1704:1978 3級。
・標準品のラインナップにない製品もオーダー品として短納期で承ります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製テークアップ形のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
コンベアの軸受け
4
満足度:4.0
通常品と全く遜色ない品質・精度です。その他、特筆すべき事項は特にありませんが、問題なく使える商品です
0人が参考にしています。
チップコンベアに使いました。
5
満足度:5.0
納期が短くて品質も問題ありませんでした。また注文したいと思います。 ありがとうございました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製テークアップ形
鋳鉄製テークアップ形ユニット UCT
鋳鉄製ハンガー形
鋳鉄製テークアップ形ユニット UKT テーパ穴
鋳鉄製ハンガー形ユニット UCHA
溝形鋼製テークアップ形ユニット UCTL
メーカーNTNFYH(日本ピローブロック)NTNFYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)FYH(日本ピローブロック)
通常価格1,769-2,019 -2,943 -2,077 -2,498 -22,190 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜7日目
種類テークアップ形テークアップ形ハンガー形テークアップ形-テークアップ形
ユニット本体 材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄-溝形鋼
転動体材質スチール-スチール---
シール標準-標準---
温度特性標準-標準---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト