メカニカル部品技術窓口
優れた耐食性と防塵性を有し、食品機械用グリースを封入したステンレスベアリングユ...
詳細情報を確認する
F-UCPM2形 円筒穴形, 止めねじ式 ポリルーブベアリング

両側ゴムシール付ステンレス鋼板製カバー付き

ステンレス鋼板製片側閉じカバー付き

給油式ベアリングユニット

無給油式ベアリングユニット

一般的な使用条件
止ねじ方式
無給油式
ベアリングユニットは, シール軸受用として最適で長期の使用に充分耐えうる理想的なリチウム石鹸基系のグリースが適量封入してあり, 独特の優れた密封装置が施してあるので, 一般的な使用条件であればグリースの漏れや, 外からのごみや水分の侵入も殆どなく, また封入されたグリースは軸受の回転とともに内部を循環し, 潤滑目的を充分に発揮できるような設計になっている。
給油式
他社の方式に比べ, 左右へ2°(外輪幅狭軸受は1°)調心しても給油可能な設計になっている。また軸受箱にグリースニップル穴を設けているので, 強度が大幅に低下するのが普通であるが, 実験により最も影響の少ない所に設定している。また, 給油溝も軸受箱強度の低下及びグリースの硬化を防ぐよう充分考慮された設計になっている。なお, 屋内における一般的な使用条件であれば無給油式ベアリングユニットで充分使用に耐える。
優れた密封装置
標準形ベアリングユニット用玉軸受の密封装置は耐熱, 耐油性合成ゴムシールと独特の設計によるスリンガとの組合せになっている。
カバー付ベアリングユニットは標準形ベアリングユニットの外側に更に防塵カバーを取付け, 軸受と軸受箱の両方の密封機構によって, ごみや水分のはなはだしい製粉, 製鉄, 鋳造機, めっき, 化学工場又は屋外で使用される建設機械, 運搬機械などの各種産業機械の環境条件にも耐えられるよう, 防塵効果を特に考慮して設計したベアリングユニットである。
確実な取付け
軸と軸受の固定は, 内輪に設けた独自の考案によるボール入り止めねじを締付ければ, その優れた緩み止め効果により振動や衝撃を受けても止めねじは緩みにくい。
調心性
ベアリングユニットに使われるユニット用玉軸受の軸受外径面, 及びこれをはめあわせる軸受箱の内径面を球面に仕上げ, 適確なはめあいによって調心できるようになっている。したがって軸の工作不良や取付誤差などによって生じる軸心の狂いを調整することが可能である。
大きな定格荷重
ベアリングユニットに使用する軸受は, 軸受系列62, 63系列と同じ内部構造をもっており, ラジアル荷重はもちろんアキシアル荷重, あるいはそれらの合成荷重を受けることができる。この軸受はそれに相当する標準形プランマブロックに使用される自動調心玉軸受に比較すれば, その定格荷重はかなり大きくなっている。
軽くて強い軸受箱
ベアリングユニットに使用する軸受箱には, いろいろな形状と材質がある。いずれも軽量で最大限の強度を保持するよう合理的に設計してある。
簡易な取付け
ベアリングユニットは軸受と軸受箱とが組み合わされて一体となっている。また軸受にはあらかじめ適量のリチウム石鹸基系のグリースが封入されているので, そのまま軸に簡単に取付けることができる。取付後簡単な運転検査をすればただちに使用できる。
軸受箱の固定性
ピロー形ユニット, フランジ形ユニットを取付ける際, その固定度を高めるため, 軸受箱の取付面にノックピン座が設けてあるので必要に応じて利用することができる。
軸受の互換性
ベアリングユニットは軸受と軸受箱との間には互換性があり, 軸受が発熱, 異常音などで使用不可能になった場合, 軸受の取替えのみで軸受箱は再使用が可能である。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,929円 ( 30,722円 ) | 4日目 |
15,359円 ( 16,895円 ) | 4日目 |
15,902円 ( 17,492円 ) | 4日目 |
27,929円 ( 30,722円 ) | 4日目 |
35,058円 ( 38,564円 ) | 4日目 |
12,577円 ( 13,835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,930円 ( 12,023円 ) | 4日目 |
11,382円 ( 12,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,732円 ( 12,905円 ) | 4日目 |
15,773円 ( 17,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,799円 ( 15,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,999円 ( 20,899円 ) | 5日目 |
29,327円 ( 32,260円 ) | 4日目 |
26,400円 ( 29,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,997円 ( 24,197円 ) | 4日目 |
30,094円 ( 33,103円 ) | 4日目 |
26,032円 ( 28,635円 ) | 4日目 |
26,181円 ( 28,799円 ) | 4日目 |
優れた耐食性と防塵性を有し、食品機械用グリースを封入したステンレスベアリングユニット。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ-
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
4.5通常価格(税別):920円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ひしフランジ(鋳物)/四角フランジ(鋳物)-
4.7通常価格(税別):515円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
3.6通常価格(税別):515円~

旭精工
ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL
5通常価格(税別):1,588円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-
4.8通常価格(税別):910円~

ミスミ
玉軸受ユニット -四角フランジタイプ(鋳物)-
4通常価格(税別):1,000円~

NTN
鋳鉄製ピロー形
4.2通常価格(税別):1,671円~