17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

止め輪 BR形

  • 仕様
    ハウジング用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

止め輪 BR

止め輪 BR
外形図

寸法

呼び番号主要寸法
mm
d1d3
最小
bs
±0.06
d2 
BR777.510.87.3+0.09
0
BR888.510.88.3
BR999.51.10.89.3
BR101010.61.20.810.4+0.11
0
BR111111.61.3111.4
BR121212.71.3112.4
BR131313.81.3113.5
BR141414.81.3114.5
BR151515.81.3115.5
BR161616.81.61.216.5
BR171717.81.61.217.5
BR181818.91.751.218.5+0.13
0
BR191919.91.751.219.6
BR2020211.751.220.6
BR2121221.751.221.6
BR2222231.751.222.6
BR2323241.751.223.6
BR242425.21.751.224.8
BR252526.21.751.225.8
BR262627.21.751.226.8
BR272728.21.751.227.8
BR282829.21.751.228.8
BR292930.21.751.229.8
BR303031.42.31.531+0.16
0
BR313132.42.31.532
BR323233.42.31.533
BR333334.42.31.534
BR343435.42.31.535
呼び番号主要寸法
mm
d1d3
最小
bs
±0.06
d2 
BR353536.42.31.536+0.16
0
BR363637.82.31.537.2
BR373738.82.31.538.2
BR383839.82.31.539.2
BR393940.82.31.540.2
BR404041.82.31.541.2
BR414142.82.31.542.2
BR424243.82.31.543.2
BR434344.82.31.544.2
BR444445.82.31.545.2
BR454546.82.31.546.2
BR464647.82.31.547.2
BR474748.82.31.548.2
BR484849.82.31.549.2
BR494950.82.31.550.2+0.19
0
BR505051.82.31.551.2
BR525254.32.31.553.5
BR535355.32.31.554.5
BR545456.32.31.555.5
BR555557.32.31.556.5
BR575759.32.31.558.5
BR585860.32.31.559.5
BR606062.32.31.561.5
BR616163.32.31.562.5
BR626264.32.31.563.5
BR636365.32.31.564.5
BR646466.32.31.565.5
BR656567.32.31.566.5

型番リスト

表示件数

呼び

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
11
10
1個
13
10
1個
14
10
1個
15
10
1個
16
10
1個
17
10
1個
20
10
1個
22
10
1個
25
10
1個
26
10
1個
27
10
1個
30
10
1個
31
10
1個
36
10
1個
37
10
1個
42
10
1個
43
10
1個
44
10
1個
55
10
1個
65
10
1個
66
10
1個
68
10
1個
70
10
1個
73
10
1個
82
10
1個
90
10
1個
92
10
1個
95
10
1個
98
10
1個
105
10
1個
125
10
1個
127
10
1個
135
10
1個
215
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47
( 52 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
4日目
47
( 52 )
在庫品1日目当日出荷可能
47
( 52 )
在庫品1日目当日出荷可能
47
( 52 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
5日目
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
4日目
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
62
( 68 )
4日目
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
105
( 116 )
4日目
239
( 263 )
4日目
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
4日目
243
( 267 )
在庫品1日目当日出荷可能
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
4日目
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
2日目
194
( 213 )
4日目
262
( 288 )
4日目
398
( 438 )
4日目
263
( 289 )
4日目
413
( 454 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
4日目
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
449
( 494 )
在庫品1日目当日出荷可能
432
( 475 )
4日目
404
( 444 )
4日目
1,536
( 1,690 )
4日目

詳細情報

基本情報

針状ころ軸受の軌道輪又は保持器をアキシアル方向に固定する外輪専用の止め輪。
【特長】
・ハウジング用。
・JIS B 2804に規定されているC形同心止め輪と同一形状をもっているが、針状ころ軸受に合せて、断面高さを小さくして、更に寸法範囲も小さいところまで製作している。
・硬鋼線材を用い、表面は化成処理が施されている。
【用途】
・針状ころ軸受用内輪位置決めに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止め輪 BR形のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
研究用装置に使用
4
満足度:4.0
研究用装置駆動部に使っている針状ころ軸受ハウジング固定に利用しています。この商品による効果ですが、内輪側の干渉が起き難く...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備駆動部に
5
満足度:5.0
生産設備駆動部(玉軸受けハウジング)に対し位置決めや抜け防止のために使用しています。扱いやすく強度不安も無い商品で、想定...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q通常の止め輪でも良いですか?
A
専用寸法ですので、本製品を推奨します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
止め輪 BR形
止め輪 WR形
シール GD形
シール G形
シェル形ニードルベアリング用内輪
内輪 IR
メーカーNTNNTNNTNNTN日本トムソンINA
通常価格39-39 -200 -205 -515 -432 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
仕様ハウジング用軸用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリング用内輪・止め輪・シールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト