17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 荷重方向

    ~mm
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

複列円すいころ軸受

通常単価(税別)
18,27778,020
税込単価
20,10585,822
通常出荷日:4日目

内輪・外輪の軌道面がテーパーになっている軸受け。【特長】・ラジアル荷重と2方向のアキシアル荷重とを受け...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

複列円すいころ軸受

複列円すいころ軸受
外向き形

外向き形

寸法

主要寸法基本動
定格荷重
基本静
定格荷重
基本動
定格荷重
基本静
定格荷重
許容回転速度
mm
kNkgfmin-1
dDB1Crs min1)r1s min1)CrCorCrCorグリース潤滑油潤滑
40804537.51.50.6105134107001370041005500
805543.51.50.6136187139001910041005500
905639.520.6132171135001740032004200
905645.520.6157204160002080037004900
45854737.51.50.6116157118001600037004900
855543.51.50.6141200143002040037004900
1006041.520.6165218168002220028003800
1006049.520.6191251195002560033004400
50904939.51.50.6132186135001890034004500
905543.51.50.6150218153002220034004500
1106443.52.50.6194260198002660026003500
1106451.52.50.6227305232003100030004000
1109071.52.50.6315465320004750030004000
551005141.520.6160221163002260031004100
1006048.520.6186269189002740031004100
12070492.50.6226305231003150024003100
12070572.50.6266360271003650027003700
12097762.50.6370550375005600027003700
601105343.520.6180249183002540028003800
1106654.520.6223330227003350028003800
130745131258350263003600022002900
130745931310420315004300025003400
1301048131420625425006400025003400
651205646.520.6211295215003000026003500
1207361.520.6273410278004200026003500
140795331297410305004150020002700
140796331350475355004850023003100
1401088431470700475007150023003100
701255948.520.6225325230003300024003200
1257461.520.6285440290004500024003200
150835731330460335004650019002500
150836731395545400005550022002900
1501169231530805540008250022002900

型番リスト

表示件数

荷重方向

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

仕様

回転数

(rpm)

シリーズ

RoHS?最小発注数量
ラジアル / スラスト
110
180
56
228000
標準
1600
国際互換性なし
10
1個
ラジアル / スラスト
120
200
62
263000
標準
1500
国際互換性なし
10
1個
ラジアル / スラスト
110
180
70
298000
標準
1600
国際互換性なし
10
1個
ラジアル
50
90
49
132000
円錐ころ軸受高容量タイプ
3400
U:国際互換性あり
10
1個
ラジアル
100
180
83
440000
円錐ころ軸受高容量タイプ
1700
U:国際互換性あり
10
1個
ラジアル
40
90
56
157000
円錐ころ軸受高容量タイプ
3700
U:国際互換性あり
10
1個
ラジアル
55
120
70
266000
円錐ころ軸受高容量タイプ
2700
U:国際互換性あり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,413
( 69,754 )
4日目
74,767
( 82,244 )
4日目
78,020
( 85,822 )
4日目
18,277
( 20,105 )
4日目
63,227
( 69,550 )
4日目
27,638
( 30,402 )
4日目
33,778
( 37,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

内輪・外輪の軌道面がテーパーになっている軸受け。
【特長】
・ラジアル荷重と2方向のアキシアル荷重とを受けることが可能。
・外向き形と内向き形の2種類。
【用途】
工作機械、鉄道、ポンプなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複列円すいころ軸受のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用に関して注意することはありますか?
A
運転中の軸受荷重が小さい場合や組合せなどにより、ころと軌道のあいだで滑りが生じ、スミアリングの原因となる場合がある。特に大形円すいころ軸受では、ころと保持器 の質量が大きいのでこの傾向にあります。
詳細はVONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複列円すいころ軸受
針状ころ軸受 単列・複列
メートル系単列円すいころ軸受
円筒ころ軸受(単列)
円すいころ軸受(メートル系列)
単列円筒ころ軸受 NJ/NU/NUP
メーカーNTNINA日本エスケイエフ不二越不二越日本エスケイエフ
通常価格18,277-1,8641,511 -1,913 -15,825 -3,510 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目3日目〜
軌道輪形状円すいころ針状ころ円すいころ円筒ころ円すいころ円筒ころ
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
軌道輪列数複列単列単列単列単列単列
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング