メカニカル部品技術窓口
ソリッド形針状ころ軸受。【特長】・外輪がソリッド(削り出し)なので剛性が大きい・軸受精度も高くすること...
詳細を確認| 形 式 | 適用軸径(mm) | 備 考 |
|---|---|---|
| RNA49形 | φ7~φ12 | 接尾記号T2は, ポリアミド樹脂成形保持器を使用のため, 許容温度は120℃, 連続使用では100℃以下で用いること。 寸法系列はJIS B 1512 又は ISO 15 に準じている。 |
| RNA49・・R形 RNA49・・L形 RNA49・・LL形 | RNA49・・R形 φ14~φ490 シール付 RNA49・・L形 RNA49・・LL形 φ14~φ58 | 片側又は両側に合成ゴムの密封シールを内蔵したシール形式(接尾記号:L又はLL)は, 内部にリチウム石けん基グリースを封入してある。 シール付タイプの場合, シール及びグリース劣化を防ぐため, 使用温度は-20~120℃, 連続使用では100℃以下にすること。 寸法系列はJIS B 1512 又は ISO 15 に準じている。 |
| RNA59形 | φ20~φ160 | 寸法系列はJIS B 1512 又は ISO 15 に準じている。 |
| NA59形 | φ15~φ140 | |
| NK形 NKS形 | NK φ5~φ12 | 接尾記号T2は, ポリアミド樹脂成形保持器を使用のため, 許容温度は120℃。 連続使用では100℃以下で用いること。 |
| NKS φ8~φ40 | ||
| NKS形 | φ43~φ110 |

RNA49形

RNA49・・R形
RNA49・・L形
RNA49・・LL形

RNA59形

NA59形

NK形
NKS形

NKS形
ソリッド形針状ころ軸受の寸法精度、形状精度及び回転精度はJIS B 1514(転がり軸受の精度)に規定されている。
精度等級JIS0級の製品が標準的に製造されているが、より高い回転精度を要する用途のために、JIS6級、5級及び4級の製品も供給可能。
内輪なしのNK形、RNA形、NKS形、MR形のころ内接円径(Fw)の寸法許容差はISO公差域クラスF6。軸径寸法及びラジアルすきまを選定する際の参考に。
ソリッド形針状ころ軸受は、ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側のつば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外
輪がソリッド(削り出し)であるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので、高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
許容回転数は、以下前提により達成できる許容回転数です。以下のご使用条件と異なる場合の許容回転数については、「精密転がり軸受カタログ」を参照いただくか、別途お問い合わせください。
・NTN社推奨のグリースを適量封入し、十分ななじみ運転と外筒冷却等による発生熱の除去をした条件下での使用。
・定圧予圧での使用。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,930円 ( 2,123円 ) | 4日目 |
5,935円 ( 6,529円 ) | 4日目 |
1,895円 ( 2,085円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
891円 ( 980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
914円 ( 1,005円 ) | 4日目 |
857円 ( 943円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,140円 ( 1,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,074円 ( 1,181円 ) | 2日目 |
1,066円 ( 1,173円 ) | 2日目 |
944円 ( 1,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,185円 ( 1,304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,298円 ( 1,428円 ) | 2日目 |
1,089円 ( 1,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,090円 ( 1,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,032円 ( 1,135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,109円 ( 1,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,096円 ( 1,206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,257円 ( 1,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,993円 ( 2,192円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,020円 ( 1,122円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,289円 ( 1,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,165円 ( 1,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,316円 ( 1,448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,205円 ( 1,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,314円 ( 1,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 4日目 |
1,581円 ( 1,739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,224円 ( 1,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,302円 ( 1,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,460円 ( 1,606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,388円 ( 1,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,486円 ( 1,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,462円 ( 1,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,544円 ( 1,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,807円 ( 1,988円 ) | 4日目 |
1,442円 ( 1,586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,608円 ( 1,769円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,610円 ( 1,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,685円 ( 1,854円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,722円 ( 1,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,637円 ( 1,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,155円 ( 2,371円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,914円 ( 2,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,295円 ( 2,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,287円 ( 2,516円 ) | 4日目 |
1,935円 ( 2,129円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,512円 ( 2,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,288円 ( 2,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,198円 ( 2,418円 ) | 4日目 |
1,771円 ( 1,948円 ) | 4日目 |
2,485円 ( 2,734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,262円 ( 2,488円 ) | 4日目 |
2,311円 ( 2,542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,114円 ( 3,425円 ) | 4日目 |
2,168円 ( 2,385円 ) | 4日目 |
2,547円 ( 2,802円 ) | 4日目 |
2,195円 ( 2,415円 ) | 4日目 |
3,219円 ( 3,541円 ) | 4日目 |
ソリッド形針状ころ軸受。
【特長】
・外輪がソリッド(削り出し)なので剛性が大きい
・軸受精度も高くすることができるので、高速・高荷重及び高回転精度が求められる用途にも最適
・内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある
【用途】
・重荷重、高速、自動車用ギアボックスなど
・鉄鋼設備、鉱山・建機、工作機械


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スラスト針状ころ軸受
4.9通常価格(税別):340円~

NTN
シェル形針状ころ軸受 外輪付き
4.8通常価格(税別):314円~

NTN
スラストころ軸受
4.7通常価格(税別):133円~

ミスミ
ワンウェイクラッチ
4.9通常価格(税別):1,570円~

NTN
ソリッド形針状ころ軸受
4.5通常価格(税別):857円~

NSK
シェル形ローラクラッチ
4.4通常価格(税別):635円~

NTN
ワンウェイクラッチ HF/NHF形
4.4通常価格(税別):809円~

NSK
自動調心ころ軸受(内径20~300mm)
5通常価格(税別):3,767円~

ミスミ
スラストころ軸受付針状ころ軸受内輪付
4通常価格(税別):5,080円~