17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 保持器種類

  • 回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スラスト自動調心ころ軸受

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
数量:

商品情報

外形図

スラスト自動調心ころ軸受 外形図

商品特長詳細

スラスト自動調心ころ軸受は、自動調心ころ軸受と同じようにハウジング軌道盤の軌道面が軸受の中心軸と一致した点を中心とする球面になっており、転動体はたる形のころを用いた軸受で自動調心性がある。許容調心角は、軸受の寸法系列によっても異なるが普通荷重の場合、1°~2°である。
保持器は銅合金もみ抜き保持器で、この保持器を案内するための案内スリーブが内輪についている。アキシアル荷重が大きく、アキシアル荷重が負荷された状態ではある程度のラジアル荷重も受けることができる。ただし、Fr/Fa≦0.55の条件で使用する必要がある。
また、この軸受はころ端面と軸軌道盤のつば、保持器と案内スリーブの間など潤滑剤の行きわたりにくいところがあるので低速回転でも油潤滑で使用する必要がある。

スラスト自動調心ころ軸受 構造図

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

保持器種類

基本定格荷重 動定格

(N)

回転数

(rpm)

RoHS?最小発注数量
380
520
85
もみ抜き
1770000
700
10
1個
85
150
39
もみ抜き
295000
2300
10
1個
90
155
39
もみ抜き
320000
2300
10
1個
110
190
48
もみ抜き
495000
1800
10
1個
150
250
60
もみ抜き
750000
1400
10
1個
220
360
85
もみ抜き
1540000
940
10
1個
240
380
85
もみ抜き
1530000
910
10
1個
300
480
109
もみ抜き
2380000
700
10
1個
70
150
48
もみ抜き
405000
2200
10
1個
90
190
60
打抜き
934000
2200
10
1個
100
210
67
打抜き
1170000
1850
-
1個
190
380
115
もみ抜き
2230000
840
10
1個
240
440
122
もみ抜き
2680000
740
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739,476
( 813,424 )
4日目
56,937
( 62,631 )
4日目
63,731
( 70,104 )
4日目
64,689
( 71,158 )
4日目
101,539
( 111,693 )
4日目
285,530
( 314,083 )
4日目
336,820
( 370,502 )
4日目
558,367
( 614,204 )
4日目
43,600
( 47,960 )
4日目
64,238
( 70,662 )
4日目
86,989
( 95,688 )
4日目
373,327
( 410,660 )
4日目
642,039
( 706,243 )
4日目

詳細情報

基本情報

自動調心性があり、転動体はたる形のころを用いたころ軸受。
【特長】
・ハウジング軌道盤の軌道面が軸受の中心軸と一致した点を中心とする球面
・アキシアル荷重の負荷能力が大きい
・アキシアル荷重が負荷された状態であれば、ある程度のラジアル荷重を受けることが可能
・保持器は銅合金もみ抜き保持器で、この保持器を案内するための案内スリーブが内輪に付属
・低速回転でも油潤滑で使用する必要がある
【用途】
・大きなアキシアル荷重の掛かる部位、工作機械、建機等に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スラスト自動調心ころ軸受のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
得意先様設備品に使用
5
満足度:5.0
得意先様設備品に対し新設、改造、メンテナンス時の劣化部品交換等で多岐に渡り使用しています。自動調心性の効果で多少の傾き等...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのくらいの調心角度がありますか?
A
1~2°です。
Q無潤滑で使用できますか?
A
ころ端面と軸軌道盤のつば、保持器と案内スリーブの間など潤滑剤の行きわたりにくいところがあるので、低速回転でも油潤滑で使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スラスト自動調心ころ軸受
スラスト針状ころ軸受
スラスト球面ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 内輪なし
スラストころ軸受付針状ころ軸受内輪付
スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付
メーカーNTNミスミ日本エスケイエフNTNミスミミスミ
通常価格43,600-310 -66,442 -4,030 -4,620 -2,650 -
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状自動調心ころ針状ころ自動調心ころ複合形ころスラストころ軸受付針状ころ軸受スラスト玉軸受付針状ころ軸受
荷重方向スラストスラスト荷重・アキシアルスラストラジアル / スラストラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアル / スラスト荷重・アキシアル
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質スチールSUJ2相当スチールスチールSUJ2相当SUJ2相当
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト