メカニカル部品技術窓口
比較的大きなラジアル負荷能力のあるころ軸受。【特長】・針状ころ軸受にはΦ5(直...
詳細情報を確認する
軸受に細長いころを多数採用。

保持器付き 解放形

総ころ形 解放形

内輪付き

ハウジング穴

シェル形 針状ころ軸受(φ4~45(内径4~45mm))の寸法図
| 主要寸法 (mm) | 基本動定格荷重 | 最大許容荷重 | 許容回転数 (min-1) | 呼び | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N) | {kgf} | (N) | {kgf} | ||||||||
| Fw | D | C | 0 -0.25 | C1,C2 | Cr | Pmax | グリース 潤滑 | 油潤滑 | 保持器付き 開放形 | ||
| 12 | 16 | 10 | 0.8 | 4150 | 420 | 2210 | 225 | 17000 | 26000 | FJ-1210 | |
| 主要寸法 (mm) | 基本動定格荷重 | 最大許容荷重 | 許容回転数 (min-1) | 呼び | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N) | {kgf} | (N) | {kgf} | ||||||||
| Fw | D | C | 0 -0.25 | C1,C2 | Cr | Pmax | グリース 潤滑 | 油潤滑 | 保持器付き 開放形 | ||
| 20 | 26 | 20 | 1.0 | 15300 | 1560 | 10500 | 1070 | 10000 | 16000 | FJ-2020 | |
| 22 | 28 | 12 | 1.0 | 8650 | 880 | 5150 | 525 | 9000 | 14000 | FJ-2212 | |
| 28 | 20 | 2.2 | 21600 | 2200 | 20000 | 2040 | 2400 | 4000 | FJ-2220 | ||
| 番号 | 内輪を使用する場合 | 内輪なしの質量 (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総ころ形 | 内輪呼び番号 | 主要寸法(mm) | 取付関係寸法(mm) | (参考) | ||
| 開放形 | d | B | da(最小) | ra(最大) | 開放形 | |
| F-1712 | - | - | - | - | - | 14 |
| F-1812 | FIR-151812 | 15 | 12.5 | 17 | 0.3 | 14 |
| 主要寸法 (mm) | 基本動定格荷重 | 最大許容荷重 | 許容回転数 (min-1) | 呼び | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N) | {kgf} | (N) | {kgf} | ||||||||
| Fw | D | C | 0 -0.25 | C1,C2 | Cr | Pmax | グリース 潤滑 | 油潤滑 | 保持器付き 開放形 | ||
| 35 | 42 | 20 | 1.0 | 23600 | 2410 | 17900 | 1830 | 5600 | 9000 | FJ-3520 | |
比較的大きなラジアル負荷能力のあるころ軸受。
【特長】
・針状ころ軸受にはΦ5(直径5mm)以下、長さが直径の3~10倍の細長いころが数多く組み込まれている。
・薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受。
【用途】
・自動車関連をはじめ、電機機械器具・工作機械・油圧装置・その他一般産業機器などに使用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スラスト針状ころ軸受
4.9通常価格(税別):310円~

NTN
シェル形針状ころ軸受 外輪付き
4.8通常価格(税別):309円~

ミスミ
スラスト玉軸受付針状ころ軸受内輪付
4.4通常価格(税別):2,650円~

NTN
円すいころ軸受(分離形)
4.7通常価格(税別):830円~

NTN
スラストころ軸受
4.7通常価格(税別):128円~

NTN
ソリッド形針状ころ軸受
4.5通常価格(税別):829円~

ミスミ
ワンウェイクラッチ
4.9通常価格(税別):1,430円~

日本トムソン
保持器付シェル形ニードルベアリング
4.6通常価格(税別):610円~

NTN
ワンウェイクラッチ HF/NHF形
4.4通常価格(税別):752円~