メカニカル部品技術窓口
インラインチェックバルブ。【特長】・最高使用圧力34.5MPa。・油圧回路に組...
詳細情報を確認する
| 項目 | 形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8C200S | 8C400S | 8C600S | 8C800S | 8C1200S | |
| 接続口径 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 |
| 最大流量 | 11L/min | 19L/min | 30L/min | 57L/min | 95L/min |
| 最高使用圧力 | - | - | 34.5MPa | - | - |
| クラッキング圧力 | - | - | 0.04MPa | - | - |
| 使用油温範囲 | -10~+60℃(但し、凍結なきこと) | ||||
| 適合作動油 | 一般鉱物性作動油 | ||||
| 質量 | 80g | 170g | 260g | 510g | 805g |


使用する機器の流量に応じ選定してください。またその際は、圧力降下-流量特性図を参考にしてください。
接続口に直接配管してください。
取付の際、方向を間違えないようにしてください。方向を間違えますと、作動不良、機器破損等の原因となります。
錆の発生を防ぐ為、水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油研工業
70デザインDSG-01シリーズ電磁切換弁
0通常価格(税別):19,936円~

ミスミ
油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ
4.5通常価格(税別):8,770円~

TAIYO(太陽鉄工)
インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ
3通常価格(税別):12,375円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-
4.3通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFメス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PT両オネジ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PTねじ
4.5通常価格(税別):430円~