17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 接続口径

  • 最大流量(ℓ/min)

    ~mm
  • 最高使用圧力(Mpa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ

通常単価(税別)
12,37528,501
税込単価
13,61331,351
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

インライン形フローコントロールバルブ。【特長】・最高使用圧力34.5MPa。・ステップニードルにより、...

詳細を確認
  • フローコントロールバルブは流量を調整するものであり、全閉でリーク0を保証するものではございません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ 外形図01

規格表

インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ 規格表01

製品仕様

型番8F200S8F400S8F600S8F800S8F1200S
接続口径Rc1/8Rc1/4Rc3/8Rc1/2Rc3/4
最大流量11l/min19l/min30l/min57l/min95l/min
最高使用圧力34.5MPa20.7MPa
クラッキング圧力0.04MPa
使用油温範囲-10~+60℃(但し、凍結なきこと)
適合作動油一般鉱物性作動油
質量120g220g365g690g1085g

選定サポート情報

選定方法

  • 使用する機器の流量に応じ選定してください。またその際は、圧力降下-流量特性図を参考にしてください。

技術情報

性能・試験情報

圧力降下-流量特性図(粘度22mm2/s 作動油)

インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ 性能性質情報01
インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ 性能性質情報02
  • 選定方法:使用する機器の流量に応じ選定してください。またその際は、圧力降下-流量特性図を参考にしてください。
  • 取付方法:接続口に直接配管してください。
  • 保管:錆の発生を防ぐ為、水分から保護して保管してください。長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
  • 注意:取付の際、方向を間違えないようにしてください。方向を間違えますと、作動不良、機器破損等の原因となります。

使用方法

取付方法

  • 接続口に直接配管してください。

注意・禁止事項

注意

取付の際、方向を間違えないようにしてください。方向を間違えますと、作動不良、機器破損等の原因となります。

保管

  • 錆の発生を防ぐ為、水分から保護して保管してください。
  • 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。

型番リスト

表示件数

接続口径

最大流量

(ℓ/min)

最高使用圧力

(Mpa)

最小発注数量
Rc3/4
95
20.7
1個
Rc1/8
11
34.5
1個
Rc1/4
19
34.5
1個
Rc1/2
57
34.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,501
( 31,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,375
( 13,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,764
( 14,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,816
( 25,098 )
4日目

詳細情報

基本情報

インライン形フローコントロールバルブ。
【特長】
・最高使用圧力34.5MPa。
・ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
・カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。

ご注意

  • フローコントロールバルブは流量を調整するものであり、全閉でリーク0を保証するものではございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
1個から注文出来るし、納期と価格がすぐに分かるので、便利に利用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ
油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ
モジュラー形電磁比例流量制御バルブ
スロットル <アンドチェック> バルブ
一方向絞り弁
油圧専用ストップ弁
メーカーTAIYO(太陽鉄工)ミスミ不二越不二越油研工業ダイキン工業(油圧機器)
通常価格12,375-8,770 -80,36017,87918,89918,891
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目9日目在庫品1日目
クラッキング圧力(MPa)0.04-----
よく一緒に購入される商品

流量制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト