メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 接続ねじ T1

  • 接続ねじ T2

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

パイプ接続JIC37°フレアー NPT オスコネクター

型番:

4027-04
解除
数量:

4027-04の仕様・寸法情報

種類
[ストレート] ニップル
接続 形態
おねじ×おねじ
接続 種類
[UNFxNPT] UNF37°xNPT
材質
スチール
接続ねじ T1
NPT 1/4
接続ねじ T2
UNFT 7/16-20

商品情報



外形図

パイプ接続JIC37°フレアー NPT オスコネクター 外形図

規格表

パイプ接続JIC37°フレアー NPT オスコネクター 規格表

型番リスト

表示件数
型番
4027-04

接続ねじ T1

接続ねじ T2

最小発注数量
NPT 1/4
UNFT 7/16-20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,672
( 2,939 )
9日目

詳細情報

基本情報

横浜ゴム 油圧ホースアダプタ パイプ接続JIC37°フレアー NPT オスコネクター。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ接続JIC37°フレアー NPT オスコネクターの型番4027-04のページです。 型番4027-04に関する仕様情報を記載しております。
パイプ接続JIC37°フレアー NPT オスコネクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ接続JIC37°フレアー NPT オスコネクター
パイプ接続JIC37°フレアー オスコネクター
パイプ接続JIC37°フレアー オス90°エルボ
パイプ接続JIC37°フレアー オス45°エルボ
両端JIC37° オスJIC37°フレアー ユニオン
NPT接続アダプター オス45°エルボ 1083
メーカー横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム
通常価格2,6721,804 -2,104 -4,1531,974 -7,509 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目8日目〜9日目
種類ニップルニップル90°エルボ45°エルボニップル45°エルボ
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類UNF37°xNPTRxUNF37°RxUNF37°RxUNF37°UNF37°xUNF37PF30°MISおねじxNPT
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました