メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 接続ねじ T1

    ~mm
  • 接続ねじ T2

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PT接続PF30°MIS オススイベル45°エルボ

型番:

1061-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1061-08の仕様・寸法情報

種類
45°エルボ
接続 形態
おねじ×めねじ
接続 種類
RxPF30°MIS めねじ
材質
スチール
接続ねじ T1
1/2
接続ねじ T2
1/2

商品情報

外形図

PT接続PF30°MIS オススイベル45°エルボ 外形図

規格表

PT接続PF30°MIS オススイベル45°エルボ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
1061-08

接続ねじ T1

接続ねじ T2

最小発注数量
1/2
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,260
( 2,486 )
9日目

詳細情報

基本情報

形状:45°エルボ
・接続種類:PT、PF30°FCS
・材質:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PT接続PF30°MIS オススイベル45°エルボの型番1061-08のページです。 型番1061-08に関する仕様情報を記載しております。
PT接続PF30°MIS オススイベル45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PT接続PF30°MIS オススイベル45°エルボ
PT接続PF30°MIS オススイベル90°エルボ
PT接続PF30°MIS オス45°エルボ
PT接続PF30°MIS オス90°エルボ
PT接続PF30°FCS オス45°エルボ
PT接続PF30°MIS オスコネクター
メーカー横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム
通常価格2,260816 -300 -660 -567 -308 -
通常出荷日9日目9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類45°エルボ90°エルボ45°エルボ90°エルボ45°エルボニップル
接続 形態おねじ×めねじおねじ×めねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類RxPF30°MIS めねじRxPF30°MIS めねじRxPF30°MISRxPF30°MISRxPF30°FCSRxPF30°MIS
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト