17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

PT接続PF30°FCS メススイベルコネクター

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PT接続PF30°FCS メススイベルコネクター 外形図

規格表

PT接続PF30°FCS メススイベルコネクター 規格表

型番リスト

表示件数

接続ねじ T1

接続ねじ T2

最小発注数量
Rc 1/4
PF30°FCS 1/4
1個
Rc 3/8
PF30°FCS 3/8
1個
Rc 3/8
PF30°FCS 1/4
1個
Rc 1/2
PF30°FCS 1/2
1個
Rc 3/4
PF30°FCS 3/4
1個
Rc 1
PF30°FCS 1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,578
( 1,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,558
( 1,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,105
( 3,416 )
9日目
2,563
( 2,819 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,255
( 3,581 )
16日目
1,640
( 1,804 )
9日目

詳細情報

基本情報

横浜ゴム 油圧ホースアダプタ PT接続PF30°FCS メススイベルコネクター。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PT接続PF30°FCS メススイベルコネクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PT接続PF30°FCS メススイベルコネクター
PT接続PF30°MIS メススイベルコネクター
PT接続PF30°FCS オスコネクター
PT接続PF30°FCS メスコネクター
PT接続PF30°FCS オス90°エルボ
PT接続PF30°FCS オス45°エルボ
メーカー横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム
通常価格1,558-560 -308 -628 -608 -567 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ソケットソケットニップルブッシング90°エルボ45°エルボ
接続 形態めねじ×めねじめねじ×めねじおねじ×おねじおねじ×めねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類RcxPF30°FCSRcxPF30°MISRxPF30°FCSRcxPF30°MIS おねじRxPF30°FCSRxPF30°FCS
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト