メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 接続ねじ T1

    ~mm
  • 接続ねじ T2

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

JIS"O"リングボス接続PF30 °MIS オス90°ロング座付エルボ

型番:

1071-12-98A
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1071-12-98Aの仕様・寸法情報

種類
90°エルボ
接続 形態
おねじ×おねじ
接続 種類
GxPF30°FCS
材質
スチール
接続ねじ T1
3/4
接続ねじ T2
3/4

商品情報

外形図

JIS"O"リングボス接続PF30 °MIS オス90°ロング座付エルボ 外形図

規格表

JIS"O"リングボス接続PF30 °MIS オス90°ロング座付エルボ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
1071-12-98A

接続ねじ T1

接続ねじ T2

最小発注数量
3/4
3/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,379
( 7,017 )
9日目

詳細情報

基本情報

横浜ゴム 油圧ホースアダプタ JIS"O"リングボス接続PF30 °MIS オス90°ロング座付エルボ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS"O"リングボス接続PF30 °MIS オス90°ロング座付エルボの型番1071-12-98Aのページです。 型番1071-12-98Aに関する仕様情報を記載しております。
JIS"O"リングボス接続PF30 °MIS オス90°ロング座付エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS"O"リングボス接続PF30 °MIS オス90°ロング座付エルボ
JIS"O"リングボス接続PF30 °MIS オス90°座付エルボ
JIS"O"リングボス接続PF30 °MIS オス45°座付エルボ
JIS"O"リングボス接続PF30 °MIS 片オス座付ティー
JIS"O"リングボス接手PF30°FCS オス90°座付エルボ
PT接続JIS Oリングボス オス90°エルボ
メーカー横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム横浜ゴム
通常価格6,379400 -460 -2,6461,328 -2,720 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目〜9日目在庫品1日目〜9日目
種類90°エルボ90°エルボ45°エルボティー90°エルボ90°エルボ
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類GxPF30°FCSGxPF30°FCSGxPF30°FCSGxPF30°FCSGxPF30°FCSRxG
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました