17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス鋼製高圧用継手フロントフェルール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼製高圧用継手フロントフェルール

販売終了

型番

KFF-01

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

キッツ ステンレス管用継手 ステンレス鋼製高圧用継手フロントフェルール。

指定中の仕様・寸法情報

材質
SUS316
使用流体
水 / 空気
使用温度範囲(℃)
-196~360
適用管外径 D(D1)(φ)
3.17
種類
関連部品
関連部品種類
[フェルール・スリーブ] フロントフェルール
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト