メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス鋼製高圧用継手キャップ

通常単価(税別)
3,717
税込単価
4,089
通常出荷日:3日目

キッツ ステンレス管用継手 ステンレス鋼製高圧用継手キャップ。

型番:

KC-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-6の仕様・寸法情報

材質
SUS316
使用流体
水 / 空気
使用温度範囲(℃)
-196~360
接続種類
その他
適用管外径 D(D1)(φ)
6
種類
継手
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番呼び径
A
チューブ外径
(mm)
KC-333
KC-444
KC-666
KC-101010
ボデーSUS316
ナットSUS316
パックフェルールSUS316
フロントフェルールSUS316
接続形状カップルロック

製品仕様

●使用流体温度範囲
  -196℃~+360℃

●適用する管の種類
  JIS G3459 配管用ステンレス銅管に規定するSUS304TP、SUS316TPに準ずる材質のステンレスチューブ(右表の管径のみ)

●最高許容圧力
  下表に示す管厚さ別圧力を基準とします。

●ミリシリーズ(温度・・・常温)  

単位:MPa
管径管厚さ(mm)
0.710.891.00 1.241.501.65
φ377.5098.12 109.60 ---
φ456.5072.48 82.20 ---
φ635.8146.12 52.69 66.84 --
φ10-26.26 29.78 37.72 46.70 52.09 

型番リスト

表示件数
型番
KC-6

適用管外径 D(D1)

(φ)

RoHS?最小発注数量
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,717
( 4,089 )
3日目

詳細情報

基本情報

キッツ ステンレス管用継手 ステンレス鋼製高圧用継手キャップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製高圧用継手キャップの型番KC-6のページです。 型番KC-6に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製高圧用継手キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製高圧用継手キャップ
ステンレス鋼製高圧用継手ティーユニオン
ステンレス鋼製高圧用継手ハーフユニオン
ステンレス鋼製高圧用継手ティーエルユニオン
ステンレス鋼製高圧用継手パネルユニオン
ステンレス鋼製高圧用継手ハーフエルボユニオン
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格3,71715,745 -5,412 -13,801 -12,8506,814 -
通常出荷日3日目11日目〜2日目〜19日目46日目13日目〜
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
使用温度範囲(℃)-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360-196::360
接続種類その他管⇔管 同径ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 分岐管⇔管 同径ねじ⇔管 方向
種類継手継手継手継手継手継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト