17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 特性・用途

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • カットサービス対応

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が31型番あります。
数量:

商品情報

外形図

HB型 ヒットホース 外形図

製品仕様

用途各種エアツール用ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
流体空気
主材質ポリウレタン樹脂補強材ポリエステル糸
機能分別廃棄不要◎ 耐油○ 柔軟性○ 圧送◎
使用温度範囲-20℃~60℃(HS-5のみ-20~30℃)
内径5mm~10mm
着色ホワイト、レッド、グリーン、ブルー

規格表

型 番内径×外径使用圧力使用温度範囲定尺重量定 尺最小曲げ半径梱 包着 色
mmMpaKg/巻mmm
HS-55×80~0.7-20~304.010030ボビン巻ホワイト
HB-66.5×100~1.5-20~606.010040ボビン巻レッド・ブルー
HB-6100.610フィルム巻レッド
HB-6201.220
HB-6301.830
HB-6503.050
HB-77×100~1.06.010050ボビン巻グリーン
HB-88.5×12.50~1.59.010055ボビン巻レッド・ブルー
HB-8100.910フィルム巻レッド
HB-8201.820
HB-8302.730
HB-1010×14.511.510070ボビン巻ブルー

特長

ご使用メリット1

  • 軽量なので移動エアツール用として最適
  • ゴムホースや塩化ビニール製ホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れなく長寿命

ご使用メリット2

  • 耐寒性に優れ冬場でも硬化なく作業ができ、作業性アップ

法規制に適合し安全・安心

  • RoHS2修正規制適合

専用継手で生産性と安全性の向上

  • 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心

製品比較情報

専用継手

ホース
品番
ホースサイズヒット専用金具ワンタッチジョイント(ラクラクジョイント)
内 径外 径回転金具メス
スプ゚リング付
回転金具メス固定金具オス固定金具メスロックソケットパージプラグ中間ジョイント
HS-558----
HB-66.510
HB-7710
HB-88.512.5
HB-101014.5-------

注意・禁止事項

1.使用流体は、エア( 空気 )専用です。それ以外には使用しないでください。
 ※ 燃料油( 重油、軽油、灯油、ガソリン等 )・溶剤には使用しないでください。
2.飲用、食品用には使用しないでください。
3.ホースは使用条件により配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前にご確認の上ご使用ください。
4.使用温度範囲内でご使用ください。
5.使用圧力範囲内でご使用ください。
6.ホース最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
7.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
8.ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
9.ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
10.ホース継手及びホースバンドはトヨックス専用製品のご使用をおすすめします。トヨックス専用製品をご使用にならない場合、エアが漏れたり、金具が抜けたりする場合があります。ホースバン
 ドは適宜増し締めしてください。
 バンド締め部の樹脂の歪みにより、エア漏れやホース抜けの恐れがあります。針金等の過剰な締め付けはホース内外面を切り、ホース破裂が発生する場合がありますのでおやめください。
11.チューブ用のワンプッシュ金具は使用しないでください。ホースが破裂する場合があります。
12.ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。
 始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
 ・金具付近の異常……局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、ニップルへの差し込みが浅くなった
 ・外傷の有無…………外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸水
 ・内面の異常…………内面のふくれ及び 剥離・摩耗( ホースの補強材の露出 )
 (注)内外面の異常の場合、流体物中にホースの剥離物や補強材の断片が混入する恐れがあります。
 ・その他変化が著しい場合( 硬化、膨潤、ヒビ割れ、ふくれ等 )
13.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
 湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
14.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
15.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

型番リスト

表示件数

環境対応

特性・用途

使用温度範囲

(℃)

使用圧力範囲

(MPa)

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

呼び内径 d

カットサービス対応

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
RoHS対応(10物質)
該当なし
-20~60
0~1.5
40
レッド
10
6
なし
100
10
1個
RoHS対応(10物質)
該当なし
-20~60
0~1.5
40
ブルー
10
6
なし
100
10
1個
RoHS対応(10物質)
該当なし
-20~60
0~1
50
グリーン
10
7
なし
100
10
1個
RoHS対応(10物質)
該当なし
-20~60
0~1.5
55
レッド
12.5
8.5
なし
100
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
1
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
2
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
3
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
4
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
5
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
6
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
7
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
8
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
9
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
10
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
15
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
20
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
25
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
ブルー
12.5
8.5
あり
30
10
1個
RoHS対応(10物質)
該当なし
-20~60
0~1.5
70
ブルー
14.5
10
なし
100
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
40
レッド
10
6
なし
10
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
40
レッド
10
6
なし
20
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
40
レッド
10
6
なし
30
10
1個
RoHS対応(10物質)
該当なし
-20~60
0~1.5
40
レッド
10
6
なし
50
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
レッド
12.5
8.5
なし
10
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
レッド
12.5
8.5
なし
20
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
レッド
12.5
8.5
なし
30
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
レッド
12.5
8.5
あり
5
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
レッド
12.5
8.5
あり
10
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
レッド
12.5
8.5
あり
15
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
レッド
12.5
8.5
あり
20
10
1個
-
該当なし
-20~60
0~1.5
55
レッド
12.5
8.5
あり
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,768
( 42,645 )
4日目
41,15437,038
( 40,742 )
3日目
36,991
( 40,690 )
3日目
57,096
( 62,806 )
3日目
676
( 744 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,419
( 1,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,131
( 2,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,839
( 3,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,550
( 3,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,949
( 4,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,396
( 4,836 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,025
( 5,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,652
( 6,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,761
( 7,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,141
( 11,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,524
( 14,876 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,904
( 18,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,564
( 20,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
77,468
( 85,215 )
3日目
6,821
( 7,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,202
( 10,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,056
( 17,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,197
( 21,117 )
3日目
8,043
( 8,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,268
( 15,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,240
( 20,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,488
( 10,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,972
( 13,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,189
( 14,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,978
( 15,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,504
( 15,954 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用(圧送)
◆◇特長◇◆
【エアーホース】ホースにポリウレタン樹脂を使用した耐圧エアーホース
【耐寒性】耐寒性に優れ冬場でも硬化なく作業ができ、作業性アップ
【軽量】軽量なので移動エアツール用として最適
【長持ち】ゴムホースや塩化ビニール製ホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れなく長寿命
【配管識別可能】ホース色はレッド、ブルー、グリーンの2種類から選択でき、配管の外観識別が可能で配管間違いを防止
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ポリエステル糸
◆◇他のおすすめ商品◇◆
しなやかでひっかかりにくいエアホースをお探しの方は「ヒットラン」をご確認ください。
耐火花のエアホースをお探しの方は「トップラン」をご確認ください。
※このホースにはエア専用継手『ラクラクジョイント』がございます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]のレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
エアー ホース
5
満足度:5.0
ヒットホース軽く、柔らかく使い易いです。発注後、すぐに届いたのでたすかりました。
0人が参考にしています。
エアホース
5
満足度:5.0
柔軟なので取り回しが良好です。耐久性はまだ十分に評価できていませんが、現状で問題はなさそうです。
0人が参考にしています。
エアホース
5
満足度:5.0
このホースを愛用してます。以前は安いホースを使ってたのですが、耐久性がなく、交換するのが大変で、多少高くても交換する手間...もっと読む
0人が参考にしています。
機械に使用
5
満足度:5.0
得意先様に対する外販機器のエアー供給配管として使用しています。機器増設の際にはこの商品を利用しています。柔軟性に富み取り...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー配管
5
満足度:5.0
ちょっと濃い目のオレンジ色が気にいってます。色が濃いせいか耐久性があるように感じます。実際耐久性はあると思います。長く使...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qヒットホースが、使っていないのにボロボロになった。何故ですか?
A
ポリウレタン製のホースは軟質塩ビ製に比べて、軽量 ・ 耐摩耗 ・ 耐油性に優れる特長がありますが、高温多湿な環境に長期間さらされた場合、「 加水分解 」という現象を起こし、ホース全体がもろくなる場合があります。ポリウレタン製ホースの保管は温度・湿度の低い風通しの良い場所での保管をお勧めいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]
クリスタルホース E型
工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]
サクションホースFW型
トヨックス エアーホース[アローホース A]
クリスタルホース WA型
メーカートヨックスタイガースポリマートヨックスプラス・テクトヨックスタイガースポリマー
通常価格676--1,320 -3,302 ---
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜5日目
使用流体/用途空気粉体空気水 / 薬品 / 粉体空気粉体 / 食品
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質ポリウレタン軟質PVC+硬質PVC塩化ビニールPVC塩化ビニール合成ゴム(EPDM)+オレフィン系樹脂
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト