17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が270型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

未確定:候補が270型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TGF型 トヨリングFホース 外形図01

製品仕様

TGF型 トヨリングFホース 製品仕様

トヨリングFホースの外観

用途各種食品・飲料水等のデリバリー用ホース
流体油 薬品(ガス・純水含む) 食品(油脂含む) 粉体  空気 水・温水
主材質軟質塩化ビニール
補強材特殊PET樹脂
機能分別廃棄不要◎ 食衛法適合◎ 絶縁性○ 折れつぶれ防止◎
低溶出○ 耐薬品○ 耐油○ 透明性◎
柔軟性○ 耐熱○ バキューム◎ 圧送◎
使用温度範囲-5℃~+70℃
内径 15mm~50.8mm
着色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り

規格表

型 番内径×外径使用圧力 MPa使用温度
範囲
減圧変形
温度
定尺
重量
定 尺最小曲げ
半径
着 色
mm50℃70℃(0.1MPa)℃Kg/巻mmm
TGF-15-5015×22-0.1~0.4-0.1~0.3-5~+70120145060ナチュラル透明
グリーンライン
入り
TGF-19-5019×26110175080
TGF-25-5025.4×33.41002550100
TGF-32-4032×41-0.1~0.3-0.1~0.2902840130
TGF-38-4038×48853840150
TGF-50-4050.8×62.8756040200

※ -0.1MPaは近似値。用途・条件によっては使用できない場合がある。

商品特長詳細

ご使用メリット1

  • 食品専用なので安全・安心
  • 吸引・圧送に使用可能
  • 耐油性が高く油脂食品にも対応し長寿命
    ※鉱物油使用も可能
  • ホースの折れやつぶれに強く、復元性もあり搬送効率も良い
  • 折れ、つぶれによる流体ストップがしにくく生産トラブルを防止

ご使用メリット2

  • 補強材が特殊ペット樹脂なので錆びの不安なく、分別廃棄不要
  • ハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる
  • 透明度が高く、食品等の流体の確認ができ安心
  • 耐熱70℃で一般塩ビ製ホースに比べ使用範囲が広い
 

法規制に適合し安全・安心

  • 食品衛生法適合(平成18年厚生労働省告示第201号適合・平成14年厚生労働省告示第267号・昭和26年厚生省告示第52号)
  • RoHS2修正規制適合
    ※このホースはフタル酸系可塑剤を使用しておりません。
 

専用継手で生産性と安全性の向上

  • 液だまりが非常に少ない構造の専用継手で食品ホース配管の分解洗浄作業を削減可能
  • 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心

注意・禁止事項

ホース使用前及び使用時の注意

1.使用流体は、水、飲料水、食品、空気、薬品、粉体です。※ 燃料油( 重油、軽油、灯油、ガソリン等 )・溶剤系油には使用しないでください。
2.使用流体がホース内に滞留する場合は、樹脂臭気が内容物に移り、不快を感じる場合がありますので、ご使用前に確認してください。
3.飲料水・食料品でご使用の場合はホース内を洗浄してからご使用ください。( 熱湯( 80℃以下 )30 分以内、圧力0.1MPa 以下の範囲で洗浄してください。 )
4.使用温度は-5 ~ 70℃の範囲内でご使用ください。 減圧変形温度は、ホースを直管状態、管内を-0.1MPa( -760mmHg )に減圧した時に変形する温度です。
 使用可能限界温度ではありません。
5.使用圧力範囲内でご使用ください。※-0.1MPa は近似値です。負圧使用の場合、用途・条件( 温度・動き )によっては、ご使用になれない場合があります。
 負圧使用範囲の目安として「 デジタルカタログ 」をご参照ください。
6.ホースは使用条件により可塑剤などの配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前にご確認の上ご使用ください。
7.ホース最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
8.ホースの端面や継手をタンク内の液体(食品・薬品等)に直接、浸けないようにしてください。
ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
9.粉・粒体等を流される場合は、条件によって摩耗しやすい場合がありますのでホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
10.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
11.ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候が認められた場合、
 直ちに使用を中止し、新しいホースと交換してください。
 ・ 金具付近の異常……局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、ニップルへの差し込みが浅くなった。
 ・ 外傷の有無…… 外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸水
 ・ 内面の異常…… 内面のふくれ及び?離・摩耗( ホースの補強材の露出 )
 ( 注 )内外面の異常の場合、流体物中にホースの?離物や補強材の断片が混入する恐れがあります。
 ・ その他変化が著しい場合( 硬化、膨潤、ヒビ割れ、ふくれ、補強層の変色等 )

注意・禁止事項

1.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。
 また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
2.保管時には、他の塩化ビニール製品との接触や、ゴム製品の近くでの保管はしないでください。

注意・禁止事項

1.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
2.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

注意・禁止事項

1.トヨリングFホースには、トヨックス専用継手「トヨコネクタ」のご使用をお勧めします。専用継手以外を使用されたり「取扱説明書」とは違った取り付けを行いますとホース性能が低下
 する恐れがあります。
2.ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。また、ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
3.ホースをカットする場合、補強材の端末でケガをする危険がありますので、十分ご注意ください。
4.針金等の過剰な締め付けはホース内外面を切り、ホース破裂が発生する場合がありますのでおやめください。
5.ホースバンドは適宜増し締めしてください。バンド締め部の樹脂の歪みにより流体漏れやホース抜けの恐れがあります。
6.チューブ用ワンプッシュ金具は使用しないでください。ホースが破裂する場合があります。
7.当カタログに記載の耐圧強度は、あくまでホース単体をトヨックス独自の試験方法で耐圧試験を行ったデータを基にしております。金具へのセットの条件( ホースニップルの形状、ホース
 バンドの種類、ホースバンドの本数、締め付けトルク、加締め形状等 )によってホース破裂前にホース抜け等のトラブルが発生する場合があります。したがってお客様におかれましては、
 ホースに金具をセットされる時は安全で効果的な金具セット方法をご選択ください。
 なお、金具セット等についての技術的なお問い合わせは、トヨックスお客様相談室にご相談いただきますようお願いいたします。

開発秘話

軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム輸送用食品専用耐圧ホースとして開発。

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

呼び内径 d

定尺

(m)

RoHS?最小発注数量
-0.1~0.3
60
22
15
50
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
1
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
2
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
3
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
4
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
5
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
6
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
7
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
8
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
9
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
10
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
11
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
12
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
13
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
14
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
15
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
16
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
17
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
18
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
19
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
20
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
21
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
22
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
23
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
24
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
25
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
26
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
27
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
28
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
29
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
30
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
31
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
32
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
33
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
34
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
35
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
36
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
37
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
38
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
39
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
40
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
41
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
42
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
43
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
44
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
45
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
46
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
47
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
48
10
1個
-0.1~0.3
60
22
15
49
10
1個
-0.1~0.3
80
26
19
50
10
1個
-0.1~0.3
80
26
19
1
10
1個
-0.1~0.3
80
26
19
2
10
1個
-0.1~0.3
80
26
19
3
10
1個
-0.1~0.3
80
26
19
4
10
1個
-0.1~0.3
80
26
19
5
10
1個
-0.1~0.3
80
26
19
6
10
1個
-0.1~0.3
80
26
19
7
10
1個
-0.1~0.3
80
26
19
8
10
1個
-0.1~0.3
80
26
19
9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,798
( 72,378 )
4日目
1,551
( 1,706 )
4日目
3,100
( 3,410 )
4日目
4,686
( 5,155 )
4日目
5,508
( 6,059 )
4日目
8,005
( 8,806 )
4日目
8,898
( 9,788 )
4日目
10,380
( 11,418 )
4日目
11,017
( 12,119 )
4日目
12,393
( 13,632 )
4日目
14,830
( 16,313 )
4日目
15,147
( 16,662 )
4日目
16,525
( 18,178 )
4日目
17,903
( 19,693 )
4日目
19,278
( 21,206 )
4日目
20,656
( 22,722 )
4日目
22,032
( 24,235 )
4日目
23,410
( 25,751 )
4日目
24,787
( 27,266 )
4日目
26,164
( 28,780 )
4日目
27,542
( 30,296 )
4日目
28,917
( 31,809 )
4日目
30,295
( 33,325 )
4日目
31,672
( 34,839 )
4日目
33,047
( 36,352 )
4日目
33,926
( 37,319 )
4日目
35,803
( 39,383 )
4日目
37,180
( 40,898 )
4日目
38,555
( 42,411 )
4日目
39,932
( 43,925 )
4日目
41,310
( 45,441 )
4日目
42,686
( 46,955 )
4日目
44,064
( 48,470 )
4日目
45,440
( 49,984 )
4日目
46,817
( 51,499 )
4日目
48,195
( 53,015 )
4日目
49,571
( 54,528 )
4日目
50,948
( 56,043 )
4日目
52,326
( 57,559 )
4日目
53,703
( 59,073 )
4日目
55,079
( 60,587 )
4日目
56,456
( 62,102 )
4日目
57,833
( 63,616 )
4日目
59,210
( 65,131 )
4日目
60,588
( 66,647 )
4日目
61,965
( 68,162 )
4日目
63,342
( 69,676 )
4日目
64,718
( 71,190 )
4日目
66,095
( 72,705 )
4日目
67,472
( 74,219 )
4日目
71,877
( 79,065 )
4日目
2,050
( 2,255 )
3日目
3,784
( 4,162 )
4日目
5,853
( 6,438 )
3日目
6,718
( 7,390 )
3日目
8,542
( 9,396 )
4日目
9,920
( 10,912 )
6日目
11,757
( 12,933 )
4日目
13,437
( 14,781 )
4日目
15,115
( 16,627 )
4日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
各種食品(油脂食品含む)・飲料水等のホース配管用(圧送・吸引)
◆◇特長◇◆
【食品対応ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な耐圧ホース
【長持ち】油脂食品の使用でもホースが硬化しにくく、長寿命
【耐油性】耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適
【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる
【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2指令適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂
◆◇他のおすすめ商品◇◆
ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」をご確認ください。
さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」をご確認ください。
80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備配管
5
満足度:5.0
この商品は自社の配管設備の分岐用に使用しているものになります。樹脂製で柔軟性もあり、本配管から分岐させて使用するのに丁度...もっと読む
0人が参考にしています。
タンクとポンプ間を結ぶ真空引き用配管として
4
満足度:4.0
タンクとポンプ間を結ぶ真空引き用配管として利用しています。継手の径と合致するものがあったことにより利用始めましたが、折れ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qホースの匂いが気になりますが、何か良い物はありませんか?
A
ホースは塩ビ製以外に、ポリオレフィン系樹脂製、シリコーンゴム製、フッ素系樹脂製がありますので、臭いの程度と使用用途、条件によってホースを選定してください。
Q洗浄しやすい継手はありますか?
A
弊社の専用継手や加締め品は液だまりが極めて少ない構造になっていますので、分解せずに洗浄して頂く事が可能です。ただし、段差がゼロではないのでその度合いは御社でご判断いただく事になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
クリスタルホース F-3型
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS]
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]
耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンS2ホース TSIS2]
クリスタルホース E型
メーカートヨックスタイガースポリマートヨックストヨックストヨックスタイガースポリマー
通常価格1,551--11,215 -4,577 -20,671 --
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目〜3日目〜5日目
特性・用途該当なし---耐熱性-
使用流体/用途水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油)水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) / 蒸気水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油)水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油) / 蒸気粉体
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質塩化ビニール軟質PVC+硬質PVCシリコーンゴムシリコーンゴムシリコーンゴム軟質PVC+硬質PVC
使用温度範囲(℃)-5::70-10::50-30::150-30::100-30::150-10::50

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト