17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が447型番あります。
  • 特性・用途

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

未確定:候補が447型番あります。
数量:

商品情報

外形図

TG型 トヨリングホース 外形図

製品仕様

TG型 トヨリングホース 製品仕様

トヨリングホースの外観

用 途工場設備配管・各種機械組込用ホース
流 体油 薬品(ガス・純水含む) 粉体 空気 水・温水
主材質軟質塩化ビニール補強材特殊PET樹脂
機 能分別廃棄不要◎絶縁性○折れつぶれ防止◎低溶出○
---耐薬品○
耐油○透明性◎柔軟性○バキューム◎
圧送◎---
使用温度範囲-5℃~+60℃
内 径9mm~50.8mm
ナチュラル透明/イエローライン入り

規格表

型 番内径×外径使用圧力使用温度
範囲
減圧変形
温度
定尺重量定 尺最小曲げ
半径
着 色
mmMPa(0.1MPa)Kg/巻mmm
TG-99×15-0.1~0.8-5℃~+60℃100℃1410040イエロ-ライン
入り
ナチュラル透明
TG-1212×18-0.1~0.5100℃18.510050
TG-1515×22-0.1~0.5120℃12.55060
TG-1919×26-0.1~0.4110℃175080
TG-2525.4×33.4-0.1~0.4100℃2550100
TG-3232×41-0.1~0.390℃2840130
TG-3838×48-0.1~0.385℃3840150
TG-5050.8×62.8-0.1~0.375℃6040200

※減圧変形温度は、ホースを直管状態、管内を - 0.1MPa( - 760mmHg)に減圧した時に変形する温度。使用可能限界温度ではない。
※-0.1MPaは近似値。用途・条件によっては使用できない場合がある。

商品特長詳細

ご使用メリット1

  • つぶれに強く、折れにくいので流量不足や流体ストップの不安解消
  • 補強材が樹脂なので万一つぶれても復元性がよく長寿命
  • 補強材が樹脂なので錆びの不安なく、分別廃棄不要
  • 吸引・圧送用途に使用可能
  • 内外管は耐油性がよく硬くなりにくく長持ち

ご使用メリット2

  • ホース内面がフラットなので内部の残留物が少ない
  • 内径4φ~50φまでの品揃え。太いサイズ範囲にも適応可能
  • ハサミで簡単にカットでき、施工性がよい
  • 透明度が高く、流体の確認ができ安心
 

法規制に適合し安全・安心

  • RoHS2修正規制適合
 

専用継手で生産性と安全性の向上

  • 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心

注意・禁止事項

1.使用流体は、水、空気、油、薬品、粉体ですが、油類、薬品、粉体にご使用の場合、トヨックスホームページの耐薬品データでご確認、
  またはトヨックスお客様相談室にご相談ください。※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。

2.飲用、食品用には使用しないでください。

3.ホースは使用条件により可塑剤などの配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前にご確認の上ご使用ください。

4.使用温度範囲内でご使用ください。減圧変形温度は、ホースを直管状態、管内を-0.1MPa(-760mmHg)に減圧した時に変形する温度です。使用限界温度ではありません。

5.使用圧力範囲内でご使用ください。
   ※-0.1MPaは近似値です。負圧使用範囲の目安として「デジタルカタログ」をご参照ください。

6.ホース最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。

7.粉・粒体等を流される場合は、条件によって摩耗しやすい場合がありますのでホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。

8.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。

9.ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
  ホース継手及びホースバンドはトヨックス専用製品のご使用をおすすめします。ホースバンドは適宜増し締めしてください。
  バンド締め部の樹脂の歪みにより、流体漏れやホース抜けの恐れがあります。
  針金等の過剰な締め付けはホース内外面を切り、ホース破裂が発生する場合がありますのでおやめください。

10.チューブ用のワンプッシュ金具は使用しないでください。ホースが破裂する場合があります。

11.ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。始業前点検、定期点検で次のような異常や、
   その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
 ・金具付近の異常…局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、ニップルへの差し込みが浅くなった
 ・外傷の有無……外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸水
 ・内面の異常……内面のふくれ及び?離・摩耗(ホースの補強材の露出)
   (注)内外面の異常の場合、流体物中にホースの?離物補強材の断片が混入する恐れがあります。
 ・その他変化が著しい場合(硬化、膨潤、ヒビ割れ、ふくれ等)

12.ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。

13.ホースをカットする場合は、補強材の端末でケガをする危険がありますので、十分ご注意ください。

14.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
   湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。

15.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。

16.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

開発秘話

軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム輸送用耐圧ホースとして開発しました。

型番リスト

表示件数

特性・用途

使用圧力範囲

(MPa)

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

呼び内径 d

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
100
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
1
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
2
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
3
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
4
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
5
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
6
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
7
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
8
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
9
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
10
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
11
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
12
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
13
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
14
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
15
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
16
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
17
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
18
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
19
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
20
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
21
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
22
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
23
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
24
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
25
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
26
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
27
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
28
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
29
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
30
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
31
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
32
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
33
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
34
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
35
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
36
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
37
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
38
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
39
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
40
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
41
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
42
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
43
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
44
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
45
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
46
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
47
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
48
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
49
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
50
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
51
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
52
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
53
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
54
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
55
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
56
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
57
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
58
10
1個
該当なし
-0.1~0.8
40
15
9
59
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,440
( 56,584 )
3日目
659
( 725 )
4日目
1,230
( 1,353 )
4日目
2,071
( 2,278 )
4日目
2,764
( 3,040 )
4日目
3,453
( 3,798 )
4日目
4,144
( 4,558 )
4日目
4,302
( 4,732 )
4日目
4,568
( 5,025 )
4日目
5,138
( 5,652 )
4日目
6,124
( 6,736 )
4日目
6,280
( 6,908 )
4日目
6,852
( 7,537 )
4日目
7,422
( 8,164 )
4日目
7,993
( 8,792 )
4日目
9,216
( 10,138 )
4日目
8,987
( 9,886 )
4日目
9,704
( 10,674 )
4日目
10,210
( 11,231 )
4日目
10,675
( 11,743 )
4日目
12,103
( 13,313 )
4日目
11,988
( 13,187 )
4日目
12,559
( 13,815 )
4日目
13,129
( 14,442 )
4日目
13,700
( 15,070 )
4日目
14,271
( 15,698 )
4日目
14,843
( 16,327 )
4日目
15,413
( 16,954 )
4日目
15,984
( 17,582 )
4日目
16,554
( 18,209 )
4日目
18,431
( 20,274 )
4日目
17,695
( 19,465 )
4日目
18,268
( 20,095 )
4日目
18,837
( 20,721 )
4日目
19,409
( 21,350 )
4日目
19,978
( 21,976 )
4日目
20,550
( 22,605 )
4日目
21,120
( 23,232 )
4日目
21,691
( 23,860 )
4日目
22,262
( 24,488 )
4日目
22,834
( 25,117 )
4日目
23,404
( 25,744 )
4日目
23,975
( 26,373 )
4日目
24,545
( 27,000 )
4日目
25,116
( 27,628 )
4日目
25,686
( 28,255 )
4日目
26,257
( 28,883 )
4日目
26,829
( 29,512 )
4日目
27,399
( 30,139 )
4日目
27,970
( 30,767 )
4日目
27,872
( 30,659 )
4日目
29,112
( 32,023 )
4日目
29,683
( 32,651 )
4日目
30,255
( 33,281 )
4日目
30,825
( 33,908 )
4日目
31,396
( 34,536 )
4日目
31,966
( 35,163 )
4日目
32,537
( 35,791 )
4日目
33,107
( 36,418 )
4日目
33,678
( 37,046 )
4日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
工場・機械設備配管用(圧送・吸引)
◆◇特長◇◆
【多目的耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引で使用可能なスプリングホース
【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能
【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能
【耐油ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
◆◇他のおすすめ商品◇◆
耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」をご確認ください。
80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。
※このホースには「漏れ抜け防止」「簡単挿入」「作業標準化」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
機械に取り付け
3
満足度:3.0
トヨロンホースと比べてホースの形状維持性は高く、折れやつぶれが少ないホースです。その反面、狭い箇所などでは少々柔軟性が乏...もっと読む
0人が参考にしています。
溶接治具のQA機 制御のケーブル保護
5
満足度:5.0
溶接治具のQA機 制御のケーブル保護ため 何種類を試して見ました。これは 一番ケーブルを通し易いのです。専門じゃないので...もっと読む
0人が参考にしています。
配管用部材
4
満足度:4.0
選定のしやすさ、加工のしやすさ、透明度、いずれも満足の製品でした。耐久度はこれから様子見ですが今の所丈夫そうです。
0人が参考にしています。
バキュームライン用配管として利用
4
満足度:4.0
生産設備(バキュームライン)用配管として利用しています。加工のしやすさや強度(復元性)といった基本性能が良好な点は、過去...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q漏れ・抜けに強い継手はありませんか?
A
漏れ・抜け防止のできる専用継手があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]
クリスタルホース E型
サクションホースFW型
トヨックス エアーホース[アローホース A]
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]
耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI]
メーカートヨックスタイガースポリマープラス・テクトヨックストヨックストヨックス
通常価格659--3,302 --3,296 -1,820 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜2日目〜2日目〜在庫品1日目〜
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油)粉体水 / 薬品 / 粉体空気-水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 蒸気
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質塩化ビニール軟質PVC+硬質PVCPVC塩化ビニール4フッ化系樹脂+ポリウレタンシリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5::60-10::50-20::60-5::60-20::80-30::150
ナチュラル透明透明クリアー-ナチュラル透明乳白

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト