17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観図

TH型 トップランホース 外観図

工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)

構造

TH型 トップランホース 構造図

仕様

流体機能主材質補強材内径使用温度範囲法規制
空気圧送◎ 耐寒○ 高耐圧◎
柔軟性○ 分別廃棄不要◎
特殊ポリウレタン樹脂ポリエステル糸6.3mm~8.3mm-20℃~60℃RoHS2修正規制適合
  • エア専用
  • 耐火花

規格表

TH型 トップランホース 規格表

商品特長詳細

TH型 トップランホース 火花現場

火花現場

ご使用メリット1

  • 一般的なウレタン製ホースに比べ火花に強いので安心、長寿命
  • 軽量で柔軟、しなやかで取扱いが楽で作業性アップ
  • ホース表面のすべりがよく、ひっかからず作業がスムーズでエアツール用に最適

ご使用メリット2

  • ホースがしなやかなので、ホースがはねあがりにくく、足元安全
  • 耐寒性に優れ冬場でも硬化なく作業ができ、作業性アップ

法規制に適合し安全・安心

  • RoHS2修正規制適合

選定手順・ポイント

TH型 トップランホース 選定手順・ポイント

注意・禁止事項

1.使用流体は、エア(空気)専用です。それ以外には使用しないでください。
※ 燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
2.飲用、食品用には使用しないでください。
3.ホースは使用条件により配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前にご確認の上ご使用ください。
4.使用温度範囲内でご使用ください。
5.使用圧力範囲内でご使用ください。
6.ホース※3最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
7.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
8.ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
9.ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
10.ホース継手は当社専用継手を必ずご使用ください。当社専用継手をご使用にならない場合、エアが漏れたり、継手が抜けたりする場合があります。
11. チューブ用のワンプッシュ金具は使用しないでください。ホースが破裂する場合があります。
12.ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。
    始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
    ○ 金具付近の異常……局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、ニップルへの差し込みが浅くなった
    ○ 外傷の有無…………外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸水
    ○ 内面の異常…………内面のふくれ及び ※5剥離・摩耗(ホースの補強材の露出)
   (注)内外面の異常の場合、流体物中にホースの剥離物や補強材の断片が混入する恐れがあります。
    ○ その他変化が著しい場合(硬化、※6 膨潤、ヒビ割れ、ふくれ等)
13.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
    湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
14.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
15.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

型番リスト

表示件数
型番

外径 D

(φ)

呼び内径 d

RoHS?最小発注数量
10
6
10
1個
12.5
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,630
( 53,493 )
3日目
78,118
( 85,930 )
3日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用(圧送)
◆◇特長◇◆
【エアーホース】ホースにポリウレタン樹脂を使用した耐圧エアーホース
【耐火花】耐火花配合で、作業中の火花でのパンクを防止し安心
【引っかかりにくい】ホース表面すべり加工で引っかかりにくく、移動エアツール用に最適
【耐寒性】耐寒性に優れ冬場でも硬化なく作業ができ、作業性アップ
【軽量】軽量で柔軟、しなやかで取扱いやすく作業性アップ
【長持ち】ゴムホースや塩化ビニール製ホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れなく長寿命
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】ポリエステル糸
◆◇他のおすすめ商品◇◆
耐火花が不要の方は「ヒットラン」をご確認ください。
※接続には必ず、エア専用継手『ラクラクジョイント』をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qトップランにヒット金具を使用しても問題ありませんか?
A
使用できません。外皮切れ、漏れ、金具抜け等が発生する恐れがあります。トップランにはラクラクジョイントをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トヨックス 耐火花エアーホース[トップランホース TH]
クリスタルホース E型
サクションホースFW型
トヨックス エアーホース[アローホース A]
耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI]
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]
メーカートヨックスタイガースポリマープラス・テクトヨックストヨックストヨックス
通常価格48,630--3,302 --1,820 -3,296 -
通常出荷日3日目5日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目〜
特性・用途該当なし--該当なし--
使用流体/用途空気粉体水 / 薬品 / 粉体空気水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 蒸気-
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質ポリウレタン軟質PVC+硬質PVCPVC塩化ビニールシリコーンゴム4フッ化系樹脂+ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20::60-10::50-20::60-5::60-30::150-20::80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト