17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が620型番あります。
  • 特性・用途

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST]

未確定:候補が620型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ST型 スーパートヨロンホース 外形図

製品仕様

ST型 スーパートヨロンホース 製品仕様

スーパートヨロンホースの外観

  • 軽量で快適作業 : ゴムホースに比べ軽く、取り付けが楽で、設備配管の負担軽減
  • 継手の快適挿入 : ホースをカットしやすく、継手の挿入性が良いので、配管作業の効率アップ
  • 油に強く長寿命 : 耐油性に優れ、柔軟性が長時間保たれ、長寿命
  • 軟質塩化ビニール製の圧送多目的耐圧ホースでトヨロンホースに比べ耐油性に優れるので使用寿命が長い。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
流体油 薬品(ガス・純水含む) 粉体 空気 水・温水
主材質軟質塩化ビニール補強材ポリエステル糸
機能分別廃棄不要◎絶縁性○低溶出○耐薬品○
耐油○透明性◎柔軟性◎圧送◎
温度-5℃~60℃
内径6mm~75mm
薄グリーン透明

規格表

型 番内径×外径使用圧力使用温度範囲定尺重量定 尺最小曲げ半径梱包梱包着 色
mmMpakg/巻mmm
ST-66×10.50~1.0-5~60810025??ボビン巻グリーン
透明イメージ
ライン入り
+
ブルー
縦糸入り
ST-88×130~1.01110035
ST-99×150~1.01510045
ST-1212×180~0.81910060
ST-1515×220~0.82710090
ST-1919×260~0.61650130
ST-2221.5×28.50~0.61950125
ST-2525×330~0.62550150
ST-3232×410~0.42840192フィルム巻
ST-3838×480~0.43640228
ST-4848×580~0.44040290
ST-5050×620~0.35440300
ST-6363×800~0.35320600
ST-7575×920~0.3?62?20800
ホース長さを1m単位で選択できます、絞り込み条件で長さをご指定ください。
※各サイズ(呼び)、1m~定尺寸法までご指定可能です。 

商品特長詳細

ご使用メリット1

  • 内外管は耐油性がよく硬くなりにくく長持ち
  • ホースが柔らかく、継手の挿入がしやすい

ご使用メリット2

  • 内径6φ~75φまでの品揃え。太いサイズ範囲にも適応可能
  • 透明度が高く、流体の確認ができ安心
 

法規制に適合し安全・安心

  • RoHS2修正規制適合
 

専用継手で生産性と安全性の向上

  • 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心

注意・禁止事項

1.使用流体は、水、空気、油、薬品、粉体ですが、油類、薬品、粉体にご使用の場合、トヨックスホームページの耐薬品データでご確認、またはトヨックスお客様相談室にご相談ください。
 ※ 燃料油( 重油、軽油、灯油、ガソリン等 )・溶剤には使用しないでください。
2.飲用、食品用には使用しないでください。
3.ホースは使用条件により可塑剤などの配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前にご確認の上ご使用ください。
4.使用温度範囲内でご使用ください。
5.使用圧力範囲内でご使用ください。
6.ホース最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
 粉・粒体等を流される場合は、条件によって摩耗しやすい場合がありますのでホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
7.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
8.ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
9.ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
10.ホース継手及びホースバンドはトヨックス専用製品のご使用をおすすめします。ホースバンドは適宜増し締めしてください。
11.バンド締め部の樹脂の歪みにより、流体漏れやホース抜けの恐れがあります。針金等の過剰な締め付けはホース内外面を切り、ホース破裂が発生する場合がありますのでおやめください。
12.チューブ用のワンプッシュ金具は使用しないでください。ホースが破裂する場合があります。
13.ホースや継手の内面以外を流体に、接触させないようにしてください。ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
 また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。
14.ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。
 始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
 ・ 金具付近の異常… 局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、ニップルへの差し込みが浅くなった
 ・ 外傷の有無……… 外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸水
 ・ 内面の異常……… 内面のふくれ及び?離・摩耗( ホースの補強材の露出 )
 ( 注 )内外面の異常の場合、流体物中にホースの?離物や補強材の断片が混入する恐れがあります。
 ・ その他変化が著しい場合( 硬化、膨潤、ヒビ割れ、ふくれ等 )
15.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
 湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
16.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
17.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

型番リスト

表示件数

特性・用途

使用圧力範囲

(MPa)

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

呼び内径 d

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
該当なし
0~1
25
10.5
6
100
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
1
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
2
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
3
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
4
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
5
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
6
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
7
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
8
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
9
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
10
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
11
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
12
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
13
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
14
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
15
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
16
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
17
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
18
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
19
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
20
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
21
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
22
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
23
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
24
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
25
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
26
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
27
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
28
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
29
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
30
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
31
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
32
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
33
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
34
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
35
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
36
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
37
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
38
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
39
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
40
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
41
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
42
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
43
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
44
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
45
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
46
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
47
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
48
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
49
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
50
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
51
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
52
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
53
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
54
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
55
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
56
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
57
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
58
10
1個
該当なし
0~1
25
10.5
6
59
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,079
( 25,387 )
3日目
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
4日目
1,087
( 1,196 )
4日目
1,321
( 1,453 )
4日目
2,011
( 2,212 )
4日目
1,878
( 2,066 )
4日目
1,846
( 2,031 )
4日目
1,838
( 2,022 )
4日目
2,067
( 2,274 )
4日目
2,933
( 3,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,528
( 2,781 )
4日目
2,756
( 3,032 )
4日目
2,987
( 3,286 )
4日目
3,215
( 3,537 )
4日目
3,446
( 3,791 )
4日目
4,006
( 4,407 )
4日目
3,905
( 4,296 )
4日目
4,134
( 4,547 )
4日目
4,365
( 4,802 )
4日目
5,797
( 6,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,824
( 5,306 )
4日目
5,053
( 5,558 )
4日目
5,283
( 5,811 )
4日目
5,513
( 6,064 )
4日目
5,742
( 6,316 )
4日目
5,972
( 6,569 )
4日目
6,200
( 6,820 )
4日目
6,431
( 7,074 )
4日目
6,658
( 7,324 )
4日目
7,627
( 8,390 )
4日目
7,120
( 7,832 )
4日目
7,348
( 8,083 )
4日目
7,579
( 8,337 )
4日目
7,808
( 8,589 )
4日目
8,038
( 8,842 )
4日目
8,268
( 9,095 )
4日目
8,497
( 9,347 )
4日目
8,726
( 9,599 )
4日目
8,957
( 9,853 )
4日目
9,186
( 10,105 )
4日目
9,415
( 10,357 )
4日目
9,646
( 10,611 )
4日目
9,875
( 10,863 )
4日目
10,104
( 11,114 )
4日目
10,334
( 11,367 )
4日目
10,565
( 11,622 )
4日目
10,792
( 11,871 )
4日目
11,024
( 12,126 )
4日目
11,252
( 12,377 )
4日目
12,272
( 13,499 )
4日目
11,713
( 12,884 )
4日目
11,942
( 13,136 )
4日目
12,171
( 13,388 )
4日目
12,400
( 13,640 )
4日目
12,631
( 13,894 )
4日目
12,859
( 14,145 )
4日目
13,090
( 14,399 )
4日目
13,319
( 14,651 )
4日目
13,548
( 14,903 )
4日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
工場・機械設備配管用(圧送)
◆◇特長◇◆
【多目的ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース
【耐油ホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい
【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能
【柔軟性】高い柔軟性で、継手へのスムーズな挿入が可能
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径6~75mm)
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
◆◇他のおすすめ商品◇◆
吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」をご確認ください。
80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。
※このホース(内径9~50mmのみ)には「漏れ抜け防止」「簡単挿入」「作業標準化」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST]のレビュー
4.5平均満足度:4.526件のレビュー
車両整備
5
満足度:5.0
あまり使用しない部品なので、必要量を送料無料で買えるのが良かったです。品質も問題なかったです。
2人が参考にしています。
機械に取り付け
3
満足度:3.0
機械のクーラントオイルのホースとして使用した。 トヨロンホースより耐油性がアップしているようですが、1年以上の長期使用と...もっと読む
1人が参考にしています。
機械の冷却用
4
満足度:4.0
機械の冷却用に使用しています。結構丈夫なので長持ちします。今までは他社で購入していましたがこちらの方が断然安いのでこれか...もっと読む
1人が参考にしています。
設備に使用
5
満足度:5.0
サイズは違うけどリピートです、長年使用しての安心感があり購入してます。
0人が参考にしています。
エア機器の接続
5
満足度:5.0
品質含め問題なく、予定通り使用できました。 webでの完結・即納・価格・リピート購入等、重宝させて頂いております。 入用...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスーパーテトロンという製品はありますか?
A
工業用品部門のホースとしては1995年9月にスーパーテトロンホースをスーパートヨロンホースに名称変更しました。
Q漏れ・抜けに強い継手はありませんか?
A
漏れ・抜け防止のできる専用継手があります。詳しくはこちらをご確認ください。http://www.toyox-hose.com/products/coupling/index.html

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST]
クリスタルホース E型
サクションホースFW型
トヨックス エアーホース[アローホース A]
耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI]
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]
メーカートヨックスタイガースポリマープラス・テクトヨックストヨックストヨックス
通常価格518--3,302 --1,820 -3,296 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目〜
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気 / 油(鉱油)粉体水 / 薬品 / 粉体空気水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 蒸気-
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質塩化ビニール軟質PVC+硬質PVCPVC塩化ビニールシリコーンゴム4フッ化系樹脂+ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5::60-10::50-20::60-5::60-30::150-20::80
グリーン透明透明クリアー-乳白ナチュラル透明

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト