17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が170型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]

未確定:候補が170型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

外観図

ECS型 エコロンSホース 外観図

各種食品・薬品・溶剤・油等搬送、輸送用耐圧ホース

構造

ECS型 エコロンSホース 構造図

仕様

流体水(工業用水) 飲料・飲用水食品・飲料(油脂含む) 薬品
鉱物油 動植物油 粉体 空気 純水
機能圧送◎ 吸引◎ 薬品○ 耐油鉱物油○ 耐油動植物油○ 低溶出○
低臭○ 折れつぶれ防止◎ 柔軟性○
主材質ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂
補強材硬鋼線
内径25mm~50mm
使用温度範囲-5℃~60℃
仕様屋内専用
法規制RoHS2修正規制適合
食品衛生法(PL制度) 令和2年厚生労働省告示第196号適合

規格表

ECS型 エコロンSホース 規格表

着色 : 乳白
※1 -0.1MPaは近似値です。条件によっては使用できない場合があります。

商品特長詳細

薬品の搬送・輸送に適した非塩ビホース

  • ホース内面はポリオレフィン系樹脂なので耐薬品性に優れ長寿命
  • 吸引・圧送に使用可能。ホースの折れやつぶれに強く保形性が良い
  • 燃やしてもダイオキシン等の有害ガスが発生せず環境対策可能
  • 流体物にホースの溶出物が少なく混入せずコンタミ不安がない

臭いが少なく、食品・飲料搬送輸送用にも使用可能

  • 塩化ビニール特有の臭いがなく安心
  • 透明度が高く、流体の確認ができ安心
  • 食品用途にも使用可能(搬送・輸送用ホース)

※屋内専用ですのでご注意ください。

法規制に適合し安全・安心

  • 食品衛生法適合(令和2年厚生労働省告示第196号適合「PL制度」)
  • RoHS2修正規制適合

※このホースはフタル酸系可塑剤を使用しておりません。

専用継手で生産性と安全性の向上

  • 液だまりが非常に少ない構造の専用継手で食品ホース配管の分解洗浄作業を削減可能
  • 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心

選定手順・ポイント

ECS型 エコロンSホース 選定手順・ポイント-1
ECS型 エコロンSホース 選定手順・ポイント-2
ECS型 エコロンSホース 選定手順・ポイント-3
ECS型 エコロンSホース 選定手順・ポイント-4

選定サポート情報

継手とセットで安全性と信頼性アップ!

ECS型 エコロンSホース 選定サポート情報-1

衛生的
液溜まりしにくい構造

ECS型 エコロンSホース 選定サポート情報-2

簡単作業
ホースの接続が簡単
締め切りでOK!

ECS型 エコロンSホース 選定サポート情報-3

袋ナット式
スリーブでしっかり固定
ホース抜け、流体漏れを防止

注意・禁止事項

1.屋外、もしくは直射日光が常にあたるところで使用しないでください。紫外線により表面にベタツキやヒビ割れが発生する可能性があります。
2.警告 使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。エコロン S ホースを負圧使用の場合、用途・条件(温度・動き)によっては、
   ご使用になれない場合があります。負圧使用範囲の目安として「 真空圧参考領域(ホームページ用語説明図1)」をご参照ください。
3.ホースは使用条件により配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前にご確認の上ご使用ください。
4.燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。また潤滑油につきましては、一部使用できないものもありますので、ご使用前に必ずご相談ください。
5.飲料水・食品用でご使用の場合はホース内を水で洗浄してからご使用ください。※ 熱湯(80℃以下)で30分以内、圧力 0.1MPa以下の範囲で洗浄してください。
6.ホースは内圧により伸び縮みしますので、余裕を持たせて配管してください。
7.加圧の際バルブ開閉をゆっくり操作し、※1衝撃圧がかからないようにしてください。
8.ホース※3最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
9.粉・粒体等に使用される場合、条件によって摩耗しやすくなる場合がありますのでホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
10.外皮層は耐油性のものではありませんので、ホース外皮に油がつかないようご注意ください。
11.継手付近で極端に曲げた状態で使用しないでください。
12.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
13.ホースは車輌等で踏まないようにしてください。
14.ホースをつぶれた状態で使用しないでください。
15.鉄材等の硬く角張った物をホースに当てたり、強くこすり付けたりしないでください。
16.警告 通電させないでください。ホース破裂や感電の恐れがあります。
17.ホースや継手を流体(食品等)に、接触させないようにしてください。
    ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。
    また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径 D

(φ)

呼び内径 d

定尺

(m)

RoHS?最小発注数量
180
33
25
50
10
1個
180
33
25
1
10
1個
180
33
25
2
10
1個
180
33
25
3
10
1個
180
33
25
4
10
1個
180
33
25
5
10
1個
180
33
25
6
10
1個
180
33
25
7
10
1個
180
33
25
8
10
1個
180
33
25
9
10
1個
180
33
25
10
10
1個
180
33
25
11
10
1個
180
33
25
12
10
1個
180
33
25
13
10
1個
180
33
25
14
10
1個
180
33
25
15
10
1個
180
33
25
16
10
1個
180
33
25
17
10
1個
180
33
25
18
10
1個
180
33
25
19
10
1個
180
33
25
20
10
1個
180
33
25
21
10
1個
180
33
25
22
10
1個
180
33
25
23
10
1個
180
33
25
24
10
1個
180
33
25
25
10
1個
180
33
25
26
10
1個
180
33
25
27
10
1個
180
33
25
28
10
1個
180
33
25
29
10
1個
180
33
25
30
10
1個
180
33
25
31
10
1個
180
33
25
32
10
1個
180
33
25
33
10
1個
180
33
25
34
10
1個
180
33
25
35
10
1個
180
33
25
36
10
1個
180
33
25
37
10
1個
180
33
25
38
10
1個
180
33
25
39
10
1個
180
33
25
40
10
1個
180
33
25
41
10
1個
180
33
25
42
10
1個
180
33
25
43
10
1個
180
33
25
44
10
1個
180
33
25
45
10
1個
180
33
25
46
10
1個
180
33
25
47
10
1個
180
33
25
48
10
1個
180
33
25
49
10
1個
330
41
32
40
10
1個
330
41
32
1
10
1個
330
41
32
2
10
1個
330
41
32
3
10
1個
330
41
32
4
10
1個
330
41
32
5
10
1個
330
41
32
6
10
1個
330
41
32
7
10
1個
330
41
32
8
10
1個
330
41
32
9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,866
( 68,053 )
4日目
1,463
( 1,609 )
4日目
3,056
( 3,362 )
4日目
4,585
( 5,044 )
4日目
5,848
( 6,433 )
4日目
7,310
( 8,041 )
4日目
8,771
( 9,648 )
4日目
10,233
( 11,256 )
4日目
11,695
( 12,865 )
4日目
13,156
( 14,472 )
4日目
14,499
( 15,949 )
4日目
16,080
( 17,688 )
4日目
17,543
( 19,297 )
4日目
19,004
( 20,904 )
4日目
20,466
( 22,513 )
4日目
21,928
( 24,121 )
4日目
23,389
( 25,728 )
4日目
22,366
( 24,603 )
4日目
23,682
( 26,050 )
4日目
24,998
( 27,498 )
4日目
28,468
( 31,315 )
4日目
27,628
( 30,391 )
4日目
28,944
( 31,838 )
4日目
30,260
( 33,286 )
4日目
31,576
( 34,734 )
4日目
32,891
( 36,180 )
4日目
34,207
( 37,628 )
4日目
35,522
( 39,074 )
4日目
36,838
( 40,522 )
4日目
38,154
( 41,969 )
4日目
39,469
( 43,416 )
4日目
40,784
( 44,862 )
4日目
42,100
( 46,310 )
4日目
43,416
( 47,758 )
4日目
44,732
( 49,205 )
4日目
46,048
( 50,653 )
4日目
47,363
( 52,099 )
4日目
48,678
( 53,546 )
4日目
49,994
( 54,993 )
4日目
51,310
( 56,441 )
4日目
52,626
( 57,889 )
4日目
53,941
( 59,335 )
4日目
55,256
( 60,782 )
4日目
56,572
( 62,229 )
4日目
57,887
( 63,676 )
4日目
59,204
( 65,124 )
4日目
60,520
( 66,572 )
4日目
61,835
( 68,019 )
4日目
63,150
( 69,465 )
4日目
64,466
( 70,913 )
4日目
74,358
( 81,794 )
3日目
2,534
( 2,787 )
4日目
4,849
( 5,334 )
4日目
7,273
( 8,000 )
4日目
9,698
( 10,668 )
4日目
12,123
( 13,335 )
4日目
14,547
( 16,002 )
4日目
16,971
( 18,668 )
4日目
19,395
( 21,335 )
4日目
21,819
( 24,001 )
4日目

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
各種食品・薬品・油等搬送のホース配管用(圧送・吸引)
◆◇特長◇◆
※屋内専用ホースになります。
【非塩ビ耐圧ホース】ホース内面にポリオレフィン系樹脂を使用し、耐薬品性に優れた耐圧ホース
【折れ・つぶれ防止】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能
【低臭】塩ビ特有の臭いがなく、食品、飲料の搬送・輸送用にも使用可能
【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2指令適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】ポリオレフィン系樹脂【補強材】硬鋼線
◆◇他のおすすめ商品◇◆
さらに耐薬品性のあるホースをお探しの方は「トヨフッソS」をご確認ください。
ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」をご確認ください。
80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。
※このホースには「漏れ抜け防止」「簡単挿入」「作業標準化」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QトヨフーズSの補強材は何ですか?錆びますか?
A
補強材が鉄の硬鋼線なので錆びます。使用する場合は、ホース端面を接液しないようお願いします。錆びにくい補強材を使用した商品もありますので、その際はVONAサポートセンター(0120-343-256)までお問合せください。
Q洗浄しやすい継手はありますか?
A
弊社の専用継手や加締め品は液だまりが極めて少ない構造になっていますので、分解せずに洗浄して頂く事が可能です。ただし、段差がゼロではないのでその度合いは御社でご判断いただく事になります。

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト