17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が720型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が720型番あります。
数量:

商品情報

外形図

EC型 エコロンホース(ポリオレフィン系樹脂製) 外形図

製品仕様

EC型 エコロンホース(ポリオレフィン系樹脂製) 外観

エコロンの外観(屋内専用)

  • 流体 : 油、薬品(ガス・純水含む)、食品(油脂含む)、粉体、空気、水、温水
  • 主材質 : ポリオレフィン系樹脂(内管)、補強材 : ポリエステル系
  • 機能 : 分別廃棄不要◎、食衛法適合◎、絶縁性○、低溶出◎、低臭◎、耐薬品◎、耐油◎、透明性○、圧送◎
  • 色  :ナチュラル透明
  • 内径: 6mm~50mm
  • 使用温度範囲: -5℃ ~60℃
  • 屋内限定

規格表

型 番内径×外径使用圧力
(MPa)
使用温度
範囲
定尺重量定 尺最小曲げ
半径
補強構造着 色
mm23℃60℃kg/巻mmm
EC-66×110~1.00~0.5-5~60810025ブレード乳白
EC-88×13.50~1.00~0.51010035
EC-99×150~0.80~0.51510050特殊編込
EC-1212×180~0.80~0.41610070
EC-1515×220~0.80~0.42310080
EC-1919×260~0.80~0.41450130
EC-2525×330~0.50~0.32150170
EC-3232×410~0.40~0.22640200ブレード
EC-3838×480~0.40~0.23440230
EC-5050×620~0.30~0.25040290

商品特長詳細

ご使用メリット1

  • ホース内面はポリオレフィン系樹脂なので耐薬品性に優れ長寿命
  • 燃やしてもダイオキシン等の有害ガスが発生せず環境対策可能
  • 流体物にホースの溶出物が少なく混入せずコンタミ不安がない

ご使用メリット2

  • 塩化ビニール特有の臭いがなく安心
  • 透明度が高く、流体の確認ができ安心
  • 食品用途にも使用可能
    ※屋内専用ですのでご注意ください。
 

法規制に適合し安全・安心

  • 食品衛生法適合(平成18年厚生労働省告示第201号適合・平成14年厚生労働省告示第267号・昭和26年厚生省告示第52号)
  • RoHS2修正規制適合
    ※このホースはフタル酸系可塑剤を使用しておりません。
 

専用継手で生産性と安全性の向上

  • 液だまりが非常に少ない構造の専用継手で食品ホース配管の分解洗浄作業を削減可能
  • 各種専用継手は取り付けしやすく、流体漏れやホース抜けを防止でき安全・安心

注意・禁止事項

ホース使用前及び使用時の注意

    1.屋外、もしくは直射日光が常にあたるところで使用しないでください。紫外線により表面にベタツキやヒビ割れが発生する可能性があります。
    2.使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。エコロンSホースを負圧使用の場合、用途・条件( 温度・動き )によっては、ご使用になれない場合があります。
     負圧使用範囲の目安としてデジタルカタログをご参照ください。
    3.ホースは使用条件により配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので、使用条件や製品への影響を事前にご確認の上ご使用ください。
    4.燃料油( 重油、軽油、灯油、ガソリン等 )・溶剤には使用しないでください。また潤滑油につきましては、一部使用できないものもありますので、ご使用前に必ずご相談ください。
    5.飲料水・食品用でご使用の場合はホース内を水で洗浄してからご使用ください。※ 熱湯( 80℃以下 )で30分以内、圧力0.1MPa以下の範囲で洗浄してください。
    6.ホースは内圧により伸び縮みしますので、余裕を持たせて配管してください。
    7.加圧の際バルブ開閉をゆっくり操作し、衝撃圧がかからないようにしてください。
    8.ホース最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
    9.粉・粒体等に使用される場合、条件によって摩耗しやすくなる場合がありますのでホースの曲げ半径をできるだけ大きくとってください。
    10.外皮層は耐油性のものではありませんので、ホース外皮に油がつかないようご注意ください。
    11.継手付近で極端に曲げた状態で使用しないでください。
    12.裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
    13.ホースは車輌等で踏まないようにしてください。
    14.ホースをつぶれた状態で使用しないでください。
    15.鉄材等の硬く角張った物をホースに当てたり、強くこすり付けたりしないでください。
    16.通電させないでください。ホース破裂や感電の恐れがあります。
    17.ホースの端面や継手をタンク内の流体( 食品・薬品等 )に、直接、浸けないようにしてください。
     ホース補強層に流体が浸透したり、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖( 付着 )、ホースの劣化が発生する恐れがあります。

    注意・禁止事項

      1.ホースカットの際はできるだけ新しいカッター刃をお使いください。( 端面から補強糸が若干はみ出る場合があります。 )
      2.ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
      3.エコロンSホースをカットする場合、補強材の端末でケガをする危険がありますので、十分ご注意ください。

      注意・禁止事項

        1.エコロンホース、エコロンSホースには、トヨックス製専用継手「トヨコネクタ」のご使用をお勧めします。
         専用継手以外を使用されたり、「 取扱説明書 」とは違った取り付けを行いますとホース性能が低下する恐れがあります。
        2.従来の軟質塩化ビニール製ホースに比べ、内管が切れやすいため、ホースニップルの竹の子形状は面取りしてあるものをご使用ください。
        3.ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。また、ニップルの表面に傷、錆等のあるものは使用しないでください。
        4.針金等による締め付けは絶対におやめください。
        5.継手取り付け後、樹脂の永久歪みにより、流体漏れ、継手抜け、またはホース破裂を引き起こす場合がありますので、継手タイプとホース材質
         特性につきましては、ご相談ください。
        6.当カタログに記載の耐圧強度は、あくまでホース単体をトヨックス独自の試験方法で耐圧試験を行ったデータを基にしております。したがってお客様に
         おかれましては、継手への取り付け条件( ホースニップルの形状、ホースバンドの種類、ホースバンドの本数、締め付けトルク、加締め形状等 )
         によってホース破裂前にホース抜け等のトラブルが発生する場合があります。
         ホースに継手を取り付ける時は安全で効果的な継手取り付け方法をご選択ください。
         なお、継手の取り付け等についての技術的なお問い合わせはトヨックスお客様相談室にご相談いただきますようお願いいたします。
        7.ホースバンドは適宜増し締めしてください。バンド締め部の樹脂の歪みにより流体漏れやホース抜けの恐れがあります。
        8.チューブ用ワンプッシュ金具は使用しないでください。ホースが破裂する場合があります。

        注意・禁止事項

          1.始業前点検…ホースご使用前にはホース外観上の異常( 外傷、硬化、軟化、変色等 )の有無をご確認ください。
          2.定期点検…ホースのご使用期間中には、必ず1ヶ月間に1度定期点検を実施してください。

          このような異常が認められた場合

          ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候が認
          められた場合、直ちに使用を中止し、新しいホースと交換してください。

            1.継手付近の異常…局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、ニップルへの差し込みが浅くなった
            2.外傷の有無…外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸潤
            3.内面の異常…内面のふくれ及び?離・摩耗( ホースの補強材の露出 )
            ( 注 )内外面の異常の場合、流体物中にホースの?離物や補強材の断片が混入する恐れがあります。
            4.その他変化が著しい場合( 硬化、膨潤、ヒビ割れ、ふくれ、補強層の変色等 )

            注意・禁止事項

              1.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
               湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
              2.保管時には、他の塩化ビニール製品との接触や、ゴム製品の近くでの保管はしないでください。

              注意・禁止事項

                1.焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り扱いください。
                2.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

                開発秘話

                ポリオレフィン樹脂製の圧送用構造で非塩ビ製なので流体物への溶出物影響が少なく、食品用耐圧ホースや薬品用耐圧ホースとして最適。

                型番リスト

                表示件数

                環境対応

                使用圧力範囲

                (MPa)

                最小曲げ半径

                (mm)

                外径 D

                (φ)

                呼び内径 d

                定尺

                (m)

                RoHS?最小発注数量
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                100
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                1
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                2
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                3
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                4
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                5
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                6
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                7
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                8
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                9
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                10
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                11
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                12
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                13
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                14
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                15
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                16
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                17
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                18
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                19
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                20
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                21
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                22
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                23
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                24
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                25
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                26
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                27
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                28
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                29
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                30
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                31
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                32
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                33
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                34
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                35
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                36
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                37
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                38
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                39
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                40
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                41
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                42
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                43
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                44
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                45
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                46
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                47
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                48
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                49
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                50
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                51
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                52
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                53
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                54
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                55
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                56
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                57
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                58
                10
                1個
                RoHS対応(10物質)
                0~0.5
                25
                11
                6
                59
                10
                1個
                通常単価(税別) (税込単価)
                通常出荷日
                28,636
                ( 31,500 )
                3日目
                451
                ( 496 )
                4日目
                651
                ( 716 )
                4日目
                975
                ( 1,073 )
                4日目
                1,300
                ( 1,430 )
                4日目
                1,735
                ( 1,909 )
                4日目
                1,951
                ( 2,146 )
                4日目
                2,276
                ( 2,504 )
                4日目
                2,602
                ( 2,862 )
                4日目
                2,926
                ( 3,219 )
                4日目
                3,643
                ( 4,007 )
                4日目
                3,817
                ( 4,199 )
                4日目
                3,902
                ( 4,292 )
                4日目
                4,227
                ( 4,650 )
                4日目
                4,552
                ( 5,007 )
                4日目
                5,205
                ( 5,726 )
                4日目
                5,202
                ( 5,722 )
                4日目
                5,527
                ( 6,080 )
                4日目
                5,852
                ( 6,437 )
                4日目
                6,177
                ( 6,795 )
                4日目
                6,502
                ( 7,152 )
                4日目
                6,827
                ( 7,510 )
                4日目
                7,152
                ( 7,867 )
                4日目
                7,477
                ( 8,225 )
                4日目
                7,803
                ( 8,583 )
                4日目
                8,444
                ( 9,288 )
                4日目
                8,452
                ( 9,297 )
                4日目
                8,777
                ( 9,655 )
                4日目
                9,103
                ( 10,013 )
                4日目
                9,428
                ( 10,371 )
                4日目
                9,753
                ( 10,728 )
                4日目
                10,078
                ( 11,086 )
                4日目
                10,403
                ( 11,443 )
                4日目
                10,728
                ( 11,801 )
                4日目
                11,053
                ( 12,158 )
                4日目
                11,378
                ( 12,516 )
                4日目
                11,704
                ( 12,874 )
                4日目
                12,029
                ( 13,232 )
                4日目
                12,353
                ( 13,588 )
                4日目
                12,678
                ( 13,946 )
                4日目
                13,004
                ( 14,304 )
                4日目
                13,329
                ( 14,662 )
                4日目
                13,654
                ( 15,019 )
                4日目
                13,978
                ( 15,376 )
                4日目
                14,304
                ( 15,734 )
                4日目
                14,629
                ( 16,092 )
                4日目
                14,954
                ( 16,449 )
                4日目
                15,279
                ( 16,807 )
                4日目
                15,605
                ( 17,166 )
                4日目
                15,929
                ( 17,522 )
                4日目
                15,935
                ( 17,529 )
                4日目
                16,579
                ( 18,237 )
                4日目
                16,905
                ( 18,596 )
                4日目
                17,230
                ( 18,953 )
                4日目
                17,55516,150
                ( 17,765 )
                4日目
                17,87916,448
                ( 18,093 )
                4日目
                18,20516,748
                ( 18,423 )
                4日目
                18,53017,047
                ( 18,752 )
                4日目
                18,85517,346
                ( 19,081 )
                4日目
                19,18017,645
                ( 19,410 )
                4日目

                詳細情報

                基本情報

                ◆◇用途◇◆
                各種食品・薬品・油等搬送のホース配管用(圧送)
                ◆◇特長◇◆
                ※屋内専用ホースになります。
                【非塩ビ耐圧ホース】ホース内面にポリオレフィン系樹脂を使用し、耐薬品性に優れた耐圧ホース
                【低臭】塩ビ特有の臭いがなく、食品、飲料の搬送・輸送用にも使用可能
                【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能
                【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2指令適合で安全・安心
                ◆◇材質◇◆
                【主材質】ポリオレフィン系樹脂【補強材】ポリエステル糸
                ◆◇他のおすすめ商品◇◆
                さらに耐薬品性のあるホースをお探しの方は「トヨフッソ」をご確認ください。
                吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」をご確認ください。
                80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。
                ※このホース(内径9~50mmのみ)には「漏れ抜け防止」「簡単挿入」「作業標準化」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。

                ご注意

                • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

                商品担当おすすめ

                • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

                薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]のレビュー
                4.5平均満足度:4.54件のレビュー
                生産設備配管に使用
                5
                満足度:5.0
                生産設備に対する冷却水供給配管として使用しています。サイズ感が当社利用にちょうど良かったです。また適宜交換の必要がある消...もっと読む
                2人が参考にしています。
                少し硬いがC/Pが良い
                4
                満足度:4.0
                食品に使えるホースとなるとシリコンがすぐ頭に浮かぶが、価格もそれなりに高いのでこちらを使用。 PVCは安価だが匂いが付く...もっと読む
                1人が参考にしています。
                丈夫そう
                4
                満足度:4.0
                安いし丈夫そうですが、思っていたよりやや硬めかな。2m単位なので、無駄に長いの買って保管するより良いかな。
                1人が参考にしています。
                試作用ホースとしての購入
                5
                満足度:5.0
                試作で急遽食品対応のホースが必要になり購入 当日発送、量り売りだったので非常に助かりました
                1人が参考にしています。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q洗浄しやすい継手はありますか?
                A
                弊社の専用継手や加締め品は液だまりが極めて少ない構造になっていますので、分解せずに洗浄して頂く事が可能です。ただし、段差がゼロではないのでその度合いは御社でご判断いただく事になります。
                Q漏れ・抜けに強い継手はありませんか?
                A
                漏れ・抜け防止のできる専用継手があります。

                この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                今見ている商品
                薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
                ブレードホース(ポリウレタン製)
                汎用樹脂ホース 耐油タイプ
                汎用樹脂ホース スーパーエアホース
                汎用樹脂ホース スタンダードタイプ
                汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ
                メーカートヨックス千代田通商ミスミSHINSUNG(シンサン)ミスミミスミ
                通常価格451-4,031 --37,390 ---
                通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
                使用流体/用途水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油)圧縮空気水 / 空気 / 油水 / 薬品 / 油(鉱油)水 / 空気水 / 空気
                金具取付なしなしホース単体のみなしホース単体のみホース単体のみ
                ホース材質ホ゜リオレフィン系樹脂+ スチレン系樹脂ポリウレタン軟質塩化ビニールオレフィン系樹脂軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール
                使用温度範囲(℃)-5::60-5::60----
                乳白-グリーン透明深緑ナチュラル透明ライトグレー
                よく一緒に購入される商品

                樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                Webお問い合わせフォーム

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                比較リスト