17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-100/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 3日以内
      • 4日以内

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    未確定:候補が7型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    A型 アローホース 外形図_関連画像

    製品仕様

    折れにくく、柔軟なアローホース

    軟質塩化ビニール製の圧送用耐圧ホースで従来のゴムホースに比べ軽量かつ柔軟、トヨロンホースやヒットホースに比べ肉厚が厚く曲げがきつい箇所は折れにくいので工場内設備エアー配管に最適。

    アローホースの外観

    快適継手挿入 : 柔らかいので、ホースニップル等金具への挿入が容易で作業効率アップ
    エアー止まり不安解消 : やわらかく曲げがきつい配管では折れにくいのでエアー止まりの不安解消
    エアー漏れ不安解消 : 気密性の高いバンド締めが得られるのでエアー漏れの不安解消

    用途コンプレッサー用エアーホース(工作機械、木工機械、梱包機等)
    流体空気
    主材質軟質塩化ビニール
    補強材ポリエステル糸
    機能分別廃棄不要◎ 絶縁性○ 柔軟性○ 圧送◎
    温度-5℃~+60℃

    規格表

    品番内径×外径使用圧力使用温度範囲定尺重量定尺最小曲げ半径着色
    mmMPaKg/巻mmm
    A-66.5×130~1.0-5~+601210030ブラック・ブルー
    A-88×151610035
    A-99.5×16.51910045
    A-1313×21.52910065ブラック
     

    商品特長詳細

    ご使用メリット1

    • 柔らかく狭い箇所での配管でも折れにくくエアストップや流量不足の不安解消
    • 柔らかいので、ホースニップル等金具への挿入が容易で作業効率アップ
     

    ご使用メリット2

    • 肉厚なので気密性の高いホースバンド締めが得られエア漏れの不安解消
     

    法規制に適合し安全・安心
    RoHS2修正規制適合

     

    注意・禁止事項

    アローホース

    1. 使用流体は、エア  (空気) 専用です。それ以外には使用しないでください。
     ※ 燃料油(重油、軽油、灯油、 ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
    2. 飲用、食品用途には使用しないでください。
    3. ホースは使用条件により可塑剤などの配合剤等が抽出・溶出することが想定されますので使用条件や製品への影響を事前にご確認の上ご使用ください。
    4. 使用温度範囲内でご使用ください。
    5. 使用圧力範囲内でご使用ください。
    6. ホース最小曲げ半径以上でご使用ください。最小曲げ半径未満でご使用になるとホースが折れ曲がったり、耐圧力の低下につながります。
    7. 裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
    8. ホースカットの際、 ホース端面が垂直になるようにカットしてください。垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
    9. ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。 ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
    10. ホースバンドは弊社専用製品のご使用をお勧めします。 ホースバンドは適宜増し締めしてください。
        バンド締め部の樹脂の歪みにより、 エア漏れやホース抜けの恐れがあります。針金等の過剰な締め付けはホース内外面を切り、ホース破裂が発生する場合がありますのでおやめください。
    11. チューブ用のワンプッシュ金具は使用しないでください。ホースが破裂する場合があります。
    12. ホースの寿命は流体の物性、温度、流速、加圧、減圧の頻度に大きく影響をうけます。
      始業前点検、定期点検で次のような異常や、その兆候が認められた場合、直ちに使用を中止し、修理または新しいホースと交換してください。
      ・金具付近の異常……局部的な伸び、湾曲、漏れ、ふくれ、ニップルヘの差し込みが浅くなった
      ・外傷の有無…………外面の大きな傷、ヒビ割れ、補強層への浸水
      ・内面の異常…………内面のふくれ及び剥離・摩耗(ホースの補強材の露出)
      (注)  内外面の異常の場合、流体物中にホースの剥離物や補強材の断片が混入する恐れがあります。
      ・その他変化が著しい場合(硬化、膨潤、ヒビ割れ、ふくれ等)
    13.屋外もしくは直射日光のあたるところでの保管はしないでください。ホース表面のベタツキやヒビ割れ等、品質劣化の原因になります。
     湿度の低い、風通しの良い場所に保管してください。また、ホース内に異物・ホコリが入らないように保管してください。
    14. 焼却しないでください。燃焼時に焼却炉を傷めたり、人体に有害なガスが発生する場合があるため、産業廃棄物としてお取り及いください。
    15.廃棄の場合は、それぞれの地域の分別処理に従ってください。

    型番リスト

    表示件数

    最小曲げ半径

    (mm)

    外径 D

    (φ)

    呼び内径 d

    長さ

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    30
    ブラック
    13
    6
    1 ~ 100
    10
    1個
    30
    ブルー
    13
    6
    1 ~ 100
    10
    1個
    35
    ブラック
    15
    8
    1 ~ 100
    10
    1個
    35
    ブルー
    15
    8
    1 ~ 100
    10
    1個
    45
    ブラック
    16.5
    9
    1 ~ 100
    10
    1個
    45
    ブルー
    16.5
    9
    1 ~ 100
    10
    1個
    65
    ブラック
    21.5
    13
    1 ~ 100
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    ◆◇用途◇◆
    工場設備エアー搬送のホース配管用(圧送)
    ◆◇特長◇◆
    【エアーホース】ホースに軟質塩化ビニールを使用した耐圧エアーホース
    【肉厚】肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消
    【柔軟性】柔らかく狭い箇所での配管でも折れにくくエアストップや流量不足のリスク低減
    【配管識別可能】ホース色はブルーとブラックの2種類から選択でき、配管の外観識別が可能で配管間違いを防止
    【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
    ※ 内径13mmはブラックのみです。
    ◆◇材質◇◆
    【主材質】軟質塩化ビニール【補強材】ポリエステル糸
    ◆◇他のおすすめ商品◇◆
    ポリウレタン樹脂製のエアホースをお探しの方は「ヒット」をご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トヨックス エアーホース[アローホース A]のレビュー
    5平均満足度:5.03件のレビュー
    機械取付用
    5
    満足度:5.0
    コンプレッサーから機械へのエアー供給に使用しましたが問題ありません。 長年使用しても品質が良いので丈夫です。どちらかとい...もっと読む
    0人が参考にしています。
    エアー設備に使用しています
    5
    満足度:5.0
    社内で常にエアーガンを使用している職場のコンプレッサーからのホースが痛んできたので、その交換用としてこの商品を選定しまし...もっと読む
    0人が参考にしています。
    エアーホースに使用
    5
    満足度:5.0
    機械下のホースが劣化の為、交換用に購入しました。長さがM単位なので価格面で得はしました。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q「アロー」の7×13、5サイズはなくなったのですか?
    A
    お客様のご要望により、1/4サイズは6.5φに統合させていただきましたので、こちらをご使用くださいませ。
    Q都市ガス、LPガスのような可燃ガスを流しても問題ありませんか?
    A
    可燃性ガスは流さないでください。着火、延焼のトラブルの恐れがあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トヨックス エアーホース[アローホース A]
    耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM-A
    クリスタルホース E型
    サクションホースFW型
    クリスタルホース WA型
    塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]
    メーカートヨックスクラレプラスチックスタイガースポリマープラス・テクタイガースポリマートヨックス
    通常価格---3,302 --13,878 -
    通常出荷日2日目〜5日目〜5日目在庫品1日目〜5日目3日目〜
    特性・用途該当なし-----
    使用流体/用途空気粉体 / 空気 / 粒体粉体水 / 薬品 / 粉体粉体 / 食品薬品
    金具取付なしなしなしなしなしなし
    ホース材質塩化ビニール合成ゴム(EPDM)+ポリプロピレン軟質PVC+硬質PVCPVC合成ゴム(EPDM)+オレフィン系樹脂ナイロン+ポリウレタン
    使用温度範囲(℃)-5::60-30::80-10::50-20::60-20::80-5::50

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト