17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワンタッチ式エアーホース用継手 パージプラグ[ラクラクジョイント]

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

移動エアツールに最適なパージプラグ

パージプラグの外観

品番 : B-7RPNP、B-9RPNP
使用圧力 : 0~1.5MPa
適合ホースサイズ
B-7RPNP : 6.3~7×10~10.2mm
B-9RPNP : 8.3~8.5×12.5mm

  • 作業安全 : ソケットは継手が外れないようにロック機構付。プラグは継手をコンプレッサから外す際の反動を和らげるパージ機構付。
  • ねじれ防止 : 継手は回転式なのでホースのねじれを解消し、ホースの折れ等を防止しホースの取り回しが楽になり作業がスムース。
  • 折れ防止 : 樹脂製のスプリング付で継手付近でのホース折れを防止。
ラクラクジョイント パージプラグ
用途移動エアツール・固定エア配管用継手
(ヒットラン・トップラン専用継手)
素材真鍮製
素材詳細継手:真鍮
折れ防止スプリング:PP

注意・禁止事項

使用流体は、エア( 空気 )専用。それ以外には使用しない。

  • ※ 燃料油( 重油、軽油、灯油、ガソリン等 )・溶剤には使用しない。

使用前に各継手部が確実に接続されているか確認。また、継手・エアツールの接続や分離の際、確実に接続あるいは分離するまで、継手・エアツールを手でしっかりつかんで作業する。
ホースや継手を投げたり、落としたりしない。
警告 : プラグ分離後数秒間は残圧があるので工具等のスイッチに触れない(パージプラグ)。
ホース及び継手の交換時は、専用の継手を使用。専用継手以外での使用や針金等での接続は絶対にしない。
ドラムの上に乗ったり座ったりしない。

適合ホース一覧(使用圧力・使用温度範囲は適合ホース規格に準じる)

ラクラクジョイント(エア専用継手)適合ホース
ラクラクジョイント ロックソケット
ラクラクジョイント パージプラグ
ラクラクジョイント 中間ジョイント
継手材質:真鍮製
ヒットランヒットランヒットランヒットラントップラン
HR-6HR-8HR-11HR-13TH-6
     
ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
柔軟柔軟柔軟柔軟柔軟
軽量軽量軽量軽量軽量
滑りやすい滑りやすい滑りやすい滑りやすい滑りやすい
    耐火花
ネジ規格品番     
パージプラグB-7RPNP
B-9RPNP
ラクラクジョイント(エア専用継手)適合ホース
ラクラクジョイント ロックソケット
ラクラクジョイント パージプラグ
ラクラクジョイント 中間ジョイント
継手材質:真鍮製
トップランヒットヒットヒットヒット
TH-8HS-5HB-6HB-7HB-8
     
ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
柔軟柔軟柔軟柔軟柔軟
軽量軽量軽量軽量軽量
滑りやすい    
耐火花    
ネジ規格品番     
パージプラグB-7RPNP
B-9RPNP
ラクラクジョイント(エア専用継手)適合ホース
ラクラクジョイント ロックソケット
ラクラクジョイント パージプラグ
ラクラクジョイント 中間ジョイント
継手材質:真鍮製
ヒット
HB-10
 
ポリウレタン
柔軟
軽量
ネジ規格品番
パージプラグB-7RPNP
B-9RPNP

型番リスト

表示件数

呼径

(φ)

ホース接続部外径

(φ)

適合ホース

RoHS?最小発注数量
6~7
10~10.2
HB-6, HB-7, HR-6, TH-6
10
1個
8
12.5
HB-8, HR-8, TH-8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,365
( 3,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,365
( 3,702 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆◇用途◇◆
移動エアツール・固定エア配管・エア用継手
◆◇特長◇◆
【作業安全】ワンタッチで接続でき、ソケットには外れ防止のロック付きで安全・安心
【ねじれ防止】回転式構造によりホースのねじれを解消し、取り回しが容易
【折れ防止】樹脂製スプリング付きで、継手付近のホース折れを防止
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
◆◇材質◇◆
【主材質】真鍮【折れ防止スプリング】PP

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は5個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ式エアーホース用継手 パージプラグ[ラクラクジョイント]のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q日東工器製ハイカプラとの互換性はありますか?
A
互換性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ式エアーホース用継手 パージプラグ[ラクラクジョイント]
ワンタッチ式エアーホース用継手 ロックソケット[ラクラクジョイント]
ジョイントシリーズ 水口プラグ(金型用カプラ)
雄ねじステム 使用圧力1.6MPa(スチール 亜鉛メッキ)
アームロックカプラー ホース取付アダプタ
ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル
メーカートヨックストヨックス栗田製作所エスコミスミナゴヤ
通常価格3,3652,553 -741 -540 -2,330 -1,231 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目1日目〜在庫品1日目7日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体空気空気空気空気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
本体材質真鍮真鍮黄銅棒スチールSCS14ASCS13A(SUS304)
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類ワンタッチジョイントワンタッチジョイントタケノコタケノコリブ式タケノコ
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト