17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ 外形図

製品仕様

型番ボデーキャップカバーガスケットプラグスクリーン接続形状
10FDYBFFCD-SC3771BE:15A~40AFCD-S:50A~300A非石綿シートSUS30460°千鳥抜きステンレス打抜板フランジ(フラットフェイス):
JIS B2239 10K
10FDYBFK304ステンレス板で補強された
内網40メッシュステンレス鋼線網

■最高許容圧力

  • -10℃~+120℃の静流水:1.4MPa
  • -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2MPa
  • 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa
  • 15A~40A:最高使用温度200℃以下

■備考(10FDYBFKのみ)

  • 公共建築工事標準仕様書適合品:65A~300A

規格表

10FDYBF

型番呼び径LH
BA
10FDYBF-15A1/215125.057.0
10FDYBF-20A3/420140.063.0
10FDYBF-25A125150.077.0
10FDYBF-32A1 1/432170.090.0
10FDYBF-40A1 1/240190.0100.0
10FDYBF-50A250230.0138.0
10FDYBF-65A2 1/265305.0212.0
10FDYBF-80A380360.0242.0
10FDYBF-100A4100415.0284.0
10FDYBF-125A5125465.0325.0
10FDYBF-150A6150515.0370.0
10FDYBF-250A10250680.0536.0
10FDYBF-300A12300800.0625.0

10FDYBFK

型番呼び径LH
BA
10FDYBFK-15A1/215125.057.0
10FDYBFK-20A3/420140.063.0
10FDYBFK-25A125150.077.0
10FDYBFK-32A1 1/432170.090.0
10FDYBFK-40A1 1/240190.0100.0
10FDYBFK-50A250230.0138.0
10FDYBFK-65A2 1/265305.0212.0
10FDYBFK-80A380360.0242.0
10FDYBFK-100A4100415.0284.0
10FDYBFK-125A5125465.0325.0
10FDYBFK-150A6150515.0370.0
10FDYBFK-200A8200580.0462.0
10FDYBFK-250A10250680.0536.0
10FDYBFK-300A12300800.0625.0

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

スクリーン

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
60°千鳥抜きSUS打抜板
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
60°千鳥抜きSUS打抜板
1個
1B(25A)
1B(25A)
60°千鳥抜きSUS打抜板
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
60°千鳥抜きSUS打抜板
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
60°千鳥抜きSUS打抜板
1個
2B(50A)
2B(50A)
60°千鳥抜きSUS打抜板
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
60°千鳥抜きSUS打抜板
1個
3B(80A)
3B(80A)
60°千鳥抜きSUS打抜板
1個
4B(100A)
4B(100A)
60°千鳥抜きSUS打抜板
1個
5B(125A)
5B(125A)
60°千鳥抜きSUS打抜板
1個
6B(150A)
6B(150A)
60°千鳥抜きSUS打抜板
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,411
( 13,652 )
3日目
11,899
( 13,089 )
2日目
16,555
( 18,211 )
2日目
14,181
( 15,599 )
3日目
23,222
( 25,544 )
2日目
21,325
( 23,458 )
2日目
32,344
( 35,578 )
2日目
55,552
( 61,107 )
2日目
63,410
( 69,751 )
2日目
82,620
( 90,882 )
2日目
106,687
( 117,356 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ダクタイル鉄製Y形ストレーナです。【使用流体】水 / 空気 / 油 / ガス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ
ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み
ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ ストレーナ ねじこみ形
16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)
メーカーキッツキッツキッツ東洋バルヴ桑名金属工業(旧:日立バルブ)東洋バルヴ
通常価格11,899-4,067 -15,86824,595 -2,948 -8,597 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜15日目3日目3日目〜3日目
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス
形状Y形Y形Y形Y形Y型Y形
呼び圧力10K10K20K10K10K16K
本体材質ダクタイル鉄ダクタイル鉄ダクタイル鉄FCD-SFCMB-S35FCD-S
供給側 接続種類フランジ(フラットフェイス)RcRcフランジRc(ねじこみ形)Rc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト