17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み

通常単価(税別)
9,76989,596
税込単価
10,74698,556
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJIS B ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み 外形図

製品仕様

型番ボデーキャッププラグガスケットスクリーン接続形状
UYSCS13ASCS13ASUS304:2 1/2B・3B充填材入り
PTFE
304ステンレス板で補強された
内網40メッシュステンレス鋼線網
ねじ込み:JIS B0203
UYMSCS14ASCS14ASUS316:2 1/2B・3B316ステンレス板で補強された
内網40メッシュステンレス鋼線網

■最高許容圧力

  • 180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油:1.96MPa

■備考
  • JV8-2相当品:1/2B-2B

 

規格表

UY

呼び径LH
BA
1/4865.050.0
3/81070.050.0
1/21585.060.0
3/420100.065.0
125115.077.0
1 1/432135.090.0
1 1/240150.0100.0
250180.0115.0
2 1/265220.0150.0
380250.0193.0

UYM

呼び径LH
BA
1/4865.050.0
3/81070.050.0
1/21585.060.0
125115.077.0
1 1/432135.090.0
1 1/240150.0100.0
250180.0115.0
380250.0193.0

型番リスト

表示件数

本体材質

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1B(25A)
1B(25A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
2B(50A)
2B(50A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS14A
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS14A
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,769
( 10,746 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,090
( 11,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,073
( 12,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,719
( 15,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,425
( 20,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,365
( 23,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,435
( 46,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,759
( 49,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
89,596
( 98,556 )
8日目
14,628
( 16,091 )
15日目
43,873
( 48,260 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJIS B 2011青銅弁を適用して開発しました
・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼製バルブです

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込みのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
設備配管に使用
4
満足度:4.0
製造設備に対する工場側からの冷却水給水配管部に利用しています。大半はフィルターの役割で利用していますが、一部配管の流体が...もっと読む
2人が参考にしています。
食品用製造ラインの水道
4
満足度:4.0
一度屋上のタンクに貯めた水道水を食品用に使用するため、ストレーナーを設置しました。 商品自体はきちんとしており、使用する...もっと読む
2人が参考にしています。
流体ポンプの異物吸い込み防止
5
満足度:5.0
ダイアフラムポンプのチェックバルブ異物噛みこみ防止に使用しています。以前はフィルターを使用していましたが詰まってしまうこ...もっと読む
2人が参考にしています。
試作品の組み立てに
5
満足度:5.0
商社に依頼するよりミスミさんで購入する方が断然安かったです! ありがとうございました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み
ステンレス鋼製汎用Y形10Kストレーナフランジ
ダクタイル鉄製汎用Y形20Kストレーナねじ込み
ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み
青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み
クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツ東洋バルヴ
通常価格9,769-31,441 -15,8684,067 -3,792 -13,557 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目15日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
形状Y形Y形Y形Y形Y形Y形
呼び圧力20K10K20K10K150型(10K)20K
供給側 接続種類RcフランジRcRcRcRc
制御側 接続種類RcフランジRcRcRcRc

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング