メカニカル部品技術窓口
・ステンレス鋼製Y形ストレーナです。【材質】・ステンレス鋳鋼

| 型番 | ボデー | キャップ | ガスケット | スクリーン | 接続形状 | 最高許容圧力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UYB | SCS13A | SCS13A | 充填材入り PTFE | 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 | フランジ:JIS B2220 10K |
|
単位:mm
| 呼び径 | d | L | H1 | H | D | フランジ | d1 | I | E | 概算質量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルト穴 | ボルトの ねじの呼び | t | |||||||||||||
| A | B | C | 数 | h | |||||||||||
| 20 | 3/4 | 20 | 130 | 91 | 66 | 100 | 75 | 4 | 15 | M12 | 10 | 23 | 48 | 22 | 2.0 |
| 25 | 1 | 25 | 150 | 109 | 78 | 125 | 90 | 4 | 19 | M16 | 12 | 30 | 58 | 27 | 3.4 |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 170 | 131 | 93 | 135 | 100 | 4 | 19 | M16 | 12 | 39 | 69 | 36 | 4.4 |
| 40 | 1 1/2 | 40 | 190 | 144 | 103 | 140 | 105 | 4 | 19 | M16 | 14 | 46 | 75 | 41 | 5.4 |
| 50 | 2 | 50 | 220 | 173 | 121 | 155 | 120 | 4 | 19 | M16 | 14 | 58 | 90 | 46 | 7.7 |
※呼び径を表わしています。
※表中”t”寸法はJIS B2220 10Kに準じていません。
※寸法表の値に影響しない形状変更、およびバルブ配管時に影響しないリブや座は、本図に表示しない場合があります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
青銅製汎用クラス150(10K)ストレーナねじ込み
4.8通常価格(税別):3,792円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み
4.5通常価格(税別):9,769円~

ミスミ
ストレーナ
4通常価格(税別):10,240円~

オンダ製作所
ステンレス製Y形ストレーナー Rcねじ×Rcねじ SVY型/SVY2型
4.7通常価格(税別):4,997円~

キッツ
ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み
4通常価格(税別):4,067円~

ヨシタケ
Y形ストレーナ SY-40シリーズ
0通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~