メカニカル部品技術窓口
【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/油/ガス
| 型番 | TY | TFJ |
|---|---|---|
| 操作機 | レバー | |
| ボデー | C3771BE | C3771BE…1/2B~1 1/2B CAC406…2B |
| キャップ | C3771BE | C3771BE…1/2B~1 1/2B CAC406…2B |
| ステム | 耐脱亜鉛黄銅棒 | |
| ボール | C3604BD+Crめっき | C3771BE+Ni-Crめっき |
| ボールシート | PTFE | |
| Oリング | FKM | |
| ハンドル | ZDC | ZDC2 |
| 方式 | フローティング | |
| ボア径 | レデューストボア | フルボア |
| 接続形状 | ねじ込み…JIS B0203* | |
| 最高許容圧力 | 常温の水・油・ガス*…0.98MPa 95℃以下の水・油・ガス*…0.69MPa ガス*…可燃性・毒性以外のガス | |
| 備考 | 温水装置用 | 二重ロック機構付 |
JIS B0203*:有効ねじ長さ・基準径の位置はキッツの標準寸法です。
| 型番 | TY | TFJ | |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 面間(mm) | ||
| B | A | ||
| 1/4 | 8 | 46 | - |
| 3/8 | 10 | 48 | - |
| 1/2 | 15 | 48 | - |
| 3/4 | 20 | 60 | 73 |
| 1 | 25 | 66 | - |
| 1 1/4 | 32 | - | 98 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,940円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,420円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホース接続
4.7通常価格(税別):1,180円~