17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

未確定:候補が17型番あります。
数量:

商品情報

外形図

黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み 外形図

製品仕様

製品記号FRFH
ボデーC3771BEC3771BE
ボンネットC3771BEC3771BE
ステムC3531C3531
ジスクC3771BEC3771BE
パッキン非石綿非石綿
ハンドルADC12ADC12
接続形状ねじ込み:JIS B0203*ねじ込み:JIS B0203*
最高許容圧力・120℃以下の静流水:1.18MPa
・飽和蒸気:0.88MPa
・120℃以下の静流水:1.18MPa
・飽和蒸気:0.88MPa

JIS B0203*:有効ねじ長さ・基準径の位置はキッツ社の標準寸法です。

規格表

黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

浸出性能基準(メーカー確認)

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
あり
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
あり
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
あり
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
あり
1個
1B(25A)
1B(25A)
あり
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
あり
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
あり
1個
2B(50A)
2B(50A)
あり
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
あり
1個
3B(80A)
3B(80A)
あり
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
なし
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
なし
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
なし
1個
1B(25A)
1B(25A)
なし
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
なし
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
なし
1個
2B(50A)
2B(50A)
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,933
( 3,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,873
( 3,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,369
( 3,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,569
( 3,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,285
( 5,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,533
( 7,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,195
( 9,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,322
( 13,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,755
( 27,231 )
4日目
36,197
( 39,817 )
4日目
2,241
( 2,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,823
( 3,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,039
( 3,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,402
( 4,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,191
( 5,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,062
( 6,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,101
( 11,111 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込みのレビュー
4.7平均満足度:4.719件のレビュー
機械製作組立
5
満足度:5.0
配管工事には必要なものです。 足りないときなど納期もはっきりしているので助かっています。
0人が参考にしています。
水配管バルブ
5
満足度:5.0
水配管バルブとして使用しました。 凍結に強く、衝撃にも耐久性がありながら低価格な点が良いです。 配管作業も難なく取り付け...もっと読む
0人が参考にしています。
配管
4
満足度:4.0
冷却水の配管用として購入しました。見た目は同じなのに、素材によっていくつも型番があり、結局値段の安いものを選んでしまいま...もっと読む
0人が参考にしています。
水配管
4
満足度:4.0
寒割れが生じて交換が必要になったため、購入しました。 しっかりとした造りで、耐久性に期待がもてます。
0人が参考にしています。
水配管のバルブとして
5
満足度:5.0
長年、色々なところで愛用してますが、 開け閉めも、劣化も少なく長持ちしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み
125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ
青銅・黄銅バルブ ゲートバルブ125型 LIG
125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ
ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み
メーカーキッツ東洋バルヴ大和バルブ東洋バルヴキッツキッツ
通常価格2,241-2,851 -3,982 -5,158 -5,433 -21,462 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜2日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質C3771BEC3771BE黄銅CAC青銅鋳物鋳鉄鋳鉄
使用流体水 / 蒸気水 / 飽和蒸気水 / 空気 / 油水 / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力125型125型125型125型10K20K
ゲートバルブ種類内ねじ式内ねじ式内ねじ弁棒上昇式内ねじ式内ねじ式内ねじ式

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング