メカニカル部品技術窓口
【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-10~80℃
| 操作機 | レバー |
|---|---|
| ボデー | C3771BD+Crめっき |
| キャップ | C3604BD+Crめっき |
| ステム | C3604BD |
| ボール | C3604BD+Crめっき |
| ボールシート | PTFE |
| Oリング | NBR |
| ハンドル | PBT-BT1030 |
| 方式 | フローティング |
| 接続形状 | テーパおねじ×テーパおねじ・・・JIS B0203 |
| 最高許容圧力 | 水・油・空気・・・0.98MPa |
| 温度範囲 | -10℃~+80℃(流体は凍結なきこと) |

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-10~80℃
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)
5通常価格(税別):2,767円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~