17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

175型バタフライバルブ

  • バルブ種類
    バタフライバルブ
  • 使用流体
  • 呼び圧力
    175型
  • 供給側 接続種類
    Rc
  • 制御側 接続種類
    Rc
  • ハンドル形状
    レバー
  • シート
    なし
  • 使用温度範囲 (℃)
    0::70
  • 操作方式
    手動式

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

黄銅製FV(SUS304/SUS304+W-NBR)175型バタフライバルブ 外形図

製品仕様

製品仕様

型番FVUV
操作機レバーレバー
ボデーC3771BESCS13A
ステムSUS304SUS304
ジスクSUS304+W-NBRSUS304+W-NBR
OリングNBRNBR
ハンドルSUS430SUS430
接続形状ねじ込み(JIS B 0203)ねじ込み(JIS B 0203)
最高許容圧力1.21MPa1.21MPa
温度範囲0℃~+70℃0℃~+70℃

寸法

呼び径FVUV
BALHDLHD
1/21547.045.085.043.045.085.0
3/42051.047.085.047.047.085.0
12558.050.085.056.050.085.0
1 1/43267.060.0110.063.060.0110.0
1 1/24073.064.0110.069.064.0110.0
25082.070.0110.077.070.0110.0

特長

  • フルポート構造で、ボール弁のようにポケットに流体が残留せず、食品衛生法をクリアするゴムシートを採用しています。
  • 管接続が容易なねじ込み形ですので、広範な分野の小口径配管ラインに採用いただけます。
  • 同口径のボールバルブと比較し、軽量は約1/4、面間寸法は約2/3、バルブ高さは約3/4というコンパクト設計です。(キッツ製品比)
  • シートは弾性に富むW-NBRを採用、シール性が極めて高く、空気・ガスなど高いシール性が要求される流体ラインに適します。
  • ジスクの弾性効果で開閉の際にシール部の汚れを取り去る自己清浄機能を持っています。
  • 中間開度で固定できるバランシングストップ機構付きで、しかも開度目盛りにより、安定した流量コントロールが可能です。
  • ステンレス鋼製品のボデーは、精密なロストワックス鋳造で、滑らかな表面によりゴミなども付着しにくく、きれいな配管ラインを構成します。

型番リスト

表示件数

本体材質

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
黄銅
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
黄銅
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
黄銅
1B(25A)
1B(25A)
1個
黄銅
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
黄銅
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
黄銅
2B(50A)
2B(50A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1B(25A)
1B(25A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,916
( 9,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,888
( 10,877 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,975
( 13,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,434
( 19,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,616
( 24,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,088
( 35,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,058
( 16,564 )
2日目
20,747
( 22,822 )
2日目
26,310
( 28,941 )
8日目
32,768
( 36,045 )
2日目
40,958
( 45,054 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液溜りしにくいポケットレスのクリーン設計
・バタフライバルブ初のねじ込み形
・小型・軽量設計
・シール性の高いW-シート
・シール部の自己清浄機能
・流量コントロールが可能
・精密なロストワックス鋳造

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ボールバルブ レデューストボアタイプ 画像

    ミスミ

    ボールバルブ レデューストボアタイプ

    在庫品のため即日出荷可能です。

  • ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式) 画像

    オーケーエム

    ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)

    舞蝶602は、アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む“鋳物収縮”を応用した一体成形。<br><br>【特長】<br>・シートの接触に無理がなく、シートリングの経済性、長寿命を可能にしました。<br>・トルクのさらなる軽減により駆動部の軽量、小型化を実現しました。<br>・アルミ本体とネック部ステンレス鋼を一体化し結露防止に強い、JIS適合アルミダイキャスト製です。<br>・弁内接液部は腐食性に優れており長寿命です。<br>・ディスクはステンレス材、シートリングは温度にも強いゴム材を採用しています。<br

  • 10Kアルミ合金ウェハー形ゴムシート 画像

    東洋バルヴ

    10Kアルミ合金ウェハー形ゴムシート

    『アルム』はアルミ合金製バタフライバルブです。操作機が結露しにくい機構になっています。<br>【特長】<br>・JISB2032及び官公庁仕様に適合。<br>・給水ラインに適合。<br>・アルミ合金製で軽量・コンパクト。<br>・シール性及び耐久性の向上。<br>・結露対策。<br>・JIS5K及び10Kフランジ共用形で配管時の芯ズレなし。<br>・赤水対策品としても最適。<br>・施工法・操作性を考慮したロングネック構造。<br>・豊富な操作方式。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

175型バタフライバルブのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
配管ストッパー
3
満足度:3.0
ブロアからの1方向を塞ぐものとして購入しました。レバーの硬さもちょうどよく、またそんなに大きくないので、限られた空間を有...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
175型バタフライバルブ
鋳鉄製D型5K/10Kダンパー
中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)
ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/NBR)5K/10Kバタフライバルブ
1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式
ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)
メーカーキッツキッツ巴バルブキッツ東洋バルヴキッツ
通常価格8,916-47,60044,606 -15,544 -62,777 -49,567 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目7日目〜4日目3日目〜15日目
バルブ種類バタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブ
使用流体水 / 空気
呼び圧力175型5K/10KJIS 16K5K/10K10K16K
供給側 接続種類Rcウエハフランジ(ウエハータイプ)ウエハウェハー形ウエハ
制御側 接続種類Rcウエハフランジ(ウエハータイプ)ウエハウェハー形ウエハ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト