17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

黄銅製10Kニードルバルブねじ込み

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ボデーC3771BE
ステムC3531
OリングNBR
ハンドルZDC
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力80℃以下の水・油・ガス:1.37MPa
※可燃性・毒性以外のガス

規格表

黄銅製10Kニードルバルブねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,168
( 5,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,923
( 5,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,987
( 5,486 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ストレート形のニードルバルブです。・使用流体は水・油・ガスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製10Kニードルバルブねじ込みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製10Kニードルバルブねじ込み
マレブルバルブ 10Kタイプ ニードルバルブ フランジ形
ステンレス鋼製260Kニードルバルブねじ込み
ステンレス鋼製30Kニードルバルブねじ込み
黄銅製圧力計用20Kニードルバルブテーパめねじ×平行めねじ
マレブルバルブ 20Kタイプ M20KFN ニードルバルブ フランジ形
メーカーキッツ桑名金属工業(旧:日立バルブ)キッツキッツキッツ桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格4,923-25,270 -33,138 -33,892 -2,872 -26,279 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質黄銅FCD-Sステンレスステンレス黄銅FCD-S
使用流体水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力10K10K260K30K20K20K
供給側 接続種類Rcフランジ形RcRcテーパめねじフランジ形
よく一緒に購入される商品

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング