17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

青銅製汎用フートバルブねじ込み

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,83117,056
税込単価
3,11418,762

【特長】・青銅製のゲートバルブです。【本体材質】・青銅です。【使用流体】・水で...

詳細情報を確認する
未確定:候補が7型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

  • ボデー:CAC
  • キャップ:CAC
  • ジスク:NBR
  • スクリーン:別売(FTS)
  • 接続形状:ねじ込み…JIS B0202
  • 最高許容圧力:80℃以下の静流水…0.49MPa

規格表

型番呼び径面間(mm)
FT-20A3/4B20A48
FT-25A1B25A58
FT-32A1 1/4B32A62
FT-40A1 1/2B40A70
FT-50A2B50A80
FT-65A2 1/2B65A90
FT-80A3B80A100

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,831
( 3,114 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,685
( 5,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,274
( 4,701 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,619
( 6,181 )
3日目
8,519
( 9,371 )
3日目
12,462
( 13,708 )
3日目
17,056
( 18,762 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・青銅製のゲートバルブです。【本体材質】・青銅です。【使用流体】・水です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用フートバルブねじ込みのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
ポンプにかませて使用
4
満足度:4.0
値段が安かったので購入しました。使用し始めて半年ぐらい経ちました。重力落下でバルブがしまるようになっていると思いますが、...もっと読む
1人が参考にしています。
溶剤の逆止弁として使用
5
満足度:5.0
安価だったので購入 使用も問題なし。他の商品は高額なものが多いため また購入すると思う
0人が参考にしています。
井戸吸い上げ管の逆止に利用しました。
5
満足度:5.0
まだ施工前ですが品物を受け取り、現物を見たところ信頼性が高い事を実感できました。
0人が参考にしています。
井戸水の汲み上げ
4
満足度:4.0
フィルターもセットされているのかと思ったけれど、個別に用意しないといけない。ミスミさんのページはカタログ部分も見やすいの...もっと読む
0人が参考にしています。
井戸汲み配管の先端のフード弁
4
満足度:4.0
値段も手頃で、軽くて配管もやり易かった。フィルターが別売りだったので、余分に一手間いったが、まあまあ満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用フートバルブねじ込み
200型 青銅ストレート形調整バルブ
ステンレスボールタップ (ねじ込み式) 呼び径:13・20・25mm
F号ボールタップ FSV 25・40・50 ねじ込み式ストレート型
鋳鉄製要部砲金 フランジ型片開式中間フートバルブ
鋳鉄製要部ステンレス フランジ型片開式中間フートバルブ
メーカーキッツ東洋バルヴアイエス工業所アイエス工業所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所
通常価格2,831-8,99738,899 -52,654 -27,682155,332
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜4日目11日目11日目
バルブ種類フートバルブファンコイルバルブパイロットバルブ定流量弁フートバルブフートバルブ
本体形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
本体材質青銅CAC406SCS14CAC902FC200FC200
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス
供給側 接続種類RcRcPJRc管フランジ管フランジ
よく一緒に購入される商品

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト