17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

通常単価(税別)
5,93225,026
税込単価
6,52527,529
通常出荷日:2日目~3日目

【本体形状】ストレート【本体材質】CAC406【使用流体】水/油/ガス

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み 外形図1

TL

青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み 外形図2

TLT

製品仕様

製品記号TLTLT
操作機レバーT形ハンドル
ボデーCAC406
キャップCAC406
ステムC3531
ボールSCS13A
ボールシートPTFE
OリングFKM
ハンドルSUS430強化ナイロン
方式フローティング
ボア径スタンダードボア
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力常温の水・油・ガス*:2.75MPa
150℃以下の水・油・ガス*:0.69MPa
*:可燃性・毒性ガス以外のガス
常温の水・油・ガス*:2.75MPa
80℃以下の水・油・ガス*:1.96MPa
*:可燃性・毒性ガス以外のガス
温度範囲-流体:0℃~+80℃
周囲:-20℃~+60℃
備考-冷温水断熱材被覆配管用

JIS B0203:有効ねじ長さ・基準径の位置はキッツ社の標準寸法です。

規格表

青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

ハンドル形状

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
レバー
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
レバー
1個
1B(25A)
1B(25A)
レバー
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
レバー
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
レバー
1個
2B(50A)
2B(50A)
レバー
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
[T形ハンドル] T形ハンドル
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[T形ハンドル] T形ハンドル
1個
1B(25A)
1B(25A)
[T形ハンドル] T形ハンドル
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
[T形ハンドル] T形ハンドル
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
[T形ハンドル] T形ハンドル
1個
2B(50A)
2B(50A)
[T形ハンドル] T形ハンドル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,932
( 6,525 )
3日目
6,880
( 7,568 )
2日目
10,038
( 11,042 )
3日目
14,227
( 15,650 )
2日目
18,773
( 20,650 )
2日目
24,926
( 27,419 )
2日目
6,021
( 6,623 )
2日目
6,466
( 7,113 )
2日目
9,274
( 10,201 )
2日目
13,218
( 14,540 )
2日目
17,442
( 19,186 )
2日目
25,026
( 27,529 )
2日目

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】CAC406【使用流体】水/油/ガス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用400型ボールバルブねじ込みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み
青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)
ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み
黄銅製汎用400型ボールバルブ(竪形三方)ねじ込み
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格5,932-9,366 -4,886 -4,478 -3,541 -7,797 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレート横形3方向横形3方向ストレートストレート竪形3方向
本体材質CAC406CAC黄銅黄銅FCD-SC3771BE
使用流体水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス / 蒸気水 / 油 / ガス
呼び圧力400型400型400型400型400型400型
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアスタンダードボアレデューストボアスタンダードボア

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト