メカニカル部品技術窓口
【ブランド】キッツ(KITZ)【材質】ボデー:CACボール:C3771BE+Crめっきボールシート:P...
詳細を確認
※図はTポートです。
| 型番 | T4T・T4L |
|---|---|
| 操作機 | レバー |
| ボデー | CAC |
| キャップ | C3771BE |
| ステム | C3531 |
| ボール | C3771BE+Crめっき |
| ボールシート | PTFE |
| Oリング | FKM |
| ハンドル | SUS430 FCD400 |
| 方式 | フローティング 横形三方四面シート(Tポート:T4T/Lポート:T4L) |
| ボア径 | スタンダードボア |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| 最高許容圧力 | ・常温の水・油・ガス※:2.0MPa ・150℃以下の水・油・ガス※:0.62MPa ※:可燃性・毒性ガス以外のガス |
JIS B0203:有効ねじ長さ・基準径の位置はキッツの標準寸法です。
・バルブに直接レバーハンドルを取り付けている構造です。
・レバーハンドルを90°回すことにより、フォーム(バルブの流路)を切り換えます。
[!]Tポート:T4Tのミスミでのお取り扱いはパターン2のみです。
| 呼び径 | L | H | D | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 15A | 70.0 | 52.0 | 130.0 | 35.0 |
| 20A | 85.0 | 56.0 | 130.0 | 42.5 |
| 25A | 100.0 | 63.0 | 150.0 | 50.0 |
| 32A | 115.0 | 68.0 | 150.0 | 57.5 |
| 40A | 130.0 | 94.5 | 230.0 | 65.0 |
| 50A | 150.0 | 102.0 | 230.0 | 75.0 |
切り換えフォームと流体の流れ
| バルブ名称 | 切り替えフォーム | 流体の流れ |
| 横型 3方4面シート Lポート | ![]() | 1.ポートAとCの流路をポート 2.閉止しているポートの圧力P2が |
| 横型 3方4面シート Tポート | パターン2(標準)![]() | [!]ミスミでのお取り扱いは 1.パターン2:フォーム1とフォーム2 2.閉止しているポートの圧力P2が |
| 横型 3方4面シート Tポート | パターン1![]() | 1.パターン1・3・4はミスミでのお取り 2.それぞれのフォームにより切り換え、 3.閉止しているポートの圧力P2が ・パターン1:フォーム4とフォーム1 |
パターン3![]() | ||
パターン4![]() |
[!]Tポート:T4Tのミスミでのお取り扱いはパターン2のみです。
[!]他のパターンへの切り替えは、レバーストッパ位置でボールの位置を組み換えることにより、フォームを任意に選択できます。
・Tポートタイプ、パターン切り換え方法。(パターン2からの切り換えの場合)
①弁棒上のマークを確認しながら、ボールの向きがフォーム1の位置になるようハンドルをストッパ位置まで回転させる。
②弁棒からハンドル押さえナットを取り外す。
③座金、ハンドルを取り外す。
④弁棒上のマークを確認しながら、弁棒を回しボールを任意のフォーム位置へ90°づつ回転させる。
パターン1の場合はフォーム4位置へ。
パターン3の場合はフォーム3位置へ。
パターン4の場合はフォーム2位置へ。
⑤弁棒にハンドル、座金を取り付ける。
(ハンドル向きに注意。外した時と同じ向きに取り付ける)
⑥ハンドル押さえナットを取り付ける。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,080円 ( 12,188円 ) | 3日目 |
13,886円 ( 15,275円 ) | 3日目 |
21,093円 ( 23,202円 ) | 3日目 |
21,397円 ( 23,537円 ) | 3日目 |
42,339円 ( 46,573円 ) | 3日目 |
11,019円 ( 12,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,886円 ( 15,275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,093円 ( 23,202円 ) | 3日目 |
21,724円 ( 23,896円 ) | 3日目 |
38,546円 ( 42,401円 ) | 3日目 |
57,002円 ( 62,702円 ) | 3日目 |
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:CAC
ボール:C3771BE+Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
【構造】
スタンダードボア
Tボールシリーズ。
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,940円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,420円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,510円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):1,050円~