17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

青銅製汎用150型ゲートバルブフランジ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品仕様

ボデーCAC
ボンネットC3771BE…1/2B~2B
CAC…2 1/2B~6B
ステム耐脱亜鉛黄銅棒…1/2B~4B
ジスクCAC
パッキン非石綿…1/2B~4B
ハンドルZDC2…1/2B~1B
ADC12…1 1/4B~3B
接続形状フランジ…JIS B2240 10K
フランジ厚み…キッツ標準
最高許容圧力120℃以下の静流水…1.37MPa
飽和蒸気…0.98MPa

規格表

型番EBH
呼び径面間(mm)
BA
1/21575
3/42080
12595
1 1/432110
1 1/240120
250140
2 1/265165
380190

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,200
( 23,320 )
18日目
40,377
( 44,415 )
3日目
45,754
( 50,329 )
3日目
71,355
( 78,491 )
3日目
116,859
( 128,545 )
2日目
170,710
( 187,781 )
2日目

詳細情報

基本情報

青銅製ゲートバルブです【本体材質】青銅【使用流体】水 / 蒸気

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用150型ゲートバルブフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用150型ゲートバルブフランジ
青銅製汎用150型ゲートバルブねじ込み
青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ
150型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ
150型 青銅フランジ形ゲートバルブ
ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ
メーカーキッツキッツキッツ東洋バルヴ東洋バルヴキッツ
通常価格21,200-5,397 -23,466 -7,897 -21,775 -17,009 -
通常出荷日2日目〜3日目〜2日目3日目〜3日目〜2日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質青銅青銅青銅CAC青銅鋳物CAC青銅鋳物FCD-S
使用流体水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 飽和蒸気水 / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
供給側 接続種類管フランジRc管フランジRc管フランジ管フランジ
制御側 接続種類管フランジRc管フランジRc管フランジ管フランジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング