17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み

通常単価(税別)
3,14944,751
税込単価
3,46449,226
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・青銅製グローブバルブです・管接続部のシールが確実・流体汚染がゼロで衛生的・凍結、衝撃に対する...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C/Dタイプ

CAタイプ

青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み C/Dタイプ外形図
青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み CAタイプ外形図

製品仕様

製品記号CCAD
ボデーCACCACCAC
ボンネットC3771BE:1/4B-2 1/2B
CAC:3B
C3771BE:1/4B-2 1/2B
CAC:3B
C3771BE:1/4B-1 1/4B
CAC:1 1/2B・2B
ステムC3531C3531C3531
ジスクCACCACグラスファイバー入PTFE
ジスクホルダ--C3771BE:1/4B-1 1/4B
CAC:1 1/2B・2B
パッキン非石綿非石綿非石綿
ハンドルADC12ADC12:1/4B・3/8B・1B-3B
ZDC:1/2B・3/4B
ADC12
接続形状ねじ込み:JIS B0203ねじ込み:JIS B0203ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力120℃以下の静流水:1.6MPa(1/4B-2B
120℃以下の静流水:1.37MPa(2 1/2B・3B
飽和蒸気:0.98MPa
120℃以下の静流水:1.6MPa(1/4B-2B
120℃以下の静流水:1.37MPa(2 1/2B・3B
飽和蒸気:0.98MPa
120℃以下の静流水:1.37MPa
飽和蒸気:0.98MPa

JIS B0203*:有効ねじ長さ・基準径の位置はキッツ社の標準寸法です。

規格表

Cタイプ

青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み Cタイプ規格表

CA/Dタイプ

青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み CA/Dタイプ規格表

型番リスト

表示件数

本体形状

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

ジスク

トラスココード

最小発注数量
ストレート
3/8B(10A)
3/8B(10A)
CAC
-
1個
ストレート
1/2B(15A)
1/2B(15A)
CAC
-
1個
ストレート
3/4B(20A)
3/4B(20A)
CAC
-
1個
ストレート
1B(25A)
1B(25A)
CAC
-
1個
ストレート
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
CAC
-
1個
ストレート
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
CAC
-
1個
ストレート
2B(50A)
2B(50A)
CAC
-
1個
ストレート
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
CAC
-
1個
アングル
1/4B(8A)
1/4B(8A)
CAC
-
1個
アングル
3/8B(10A)
3/8B(10A)
CAC
-
1個
アングル
1/2B(15A)
1/2B(15A)
CAC
-
1個
アングル
1B(25A)
1B(25A)
CAC
-
1個
アングル
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
CAC
-
1個
アングル
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
CAC
-
1個
アングル
2B(50A)
2B(50A)
CAC
-
1個
ストレート
1/2B(15A)
1/2B(15A)
グラスファイバー入PTFE
163-5760
1個
ストレート
3/4B(20A)
3/4B(20A)
グラスファイバー入PTFE
163-5778
1個
ストレート
1B(25A)
1B(25A)
グラスファイバー入PTFE
163-5786
1個
ストレート
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
グラスファイバー入PTFE
163-5794
1個
ストレート
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
グラスファイバー入PTFE
163-5808
1個
ストレート
2B(50A)
2B(50A)
グラスファイバー入PTFE
163-5816
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,495
( 3,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,567
( 5,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,191
( 5,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,745
( 8,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,401
( 13,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,632
( 17,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,271
( 27,798 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,018
( 38,520 )
3日目
3,373
( 3,710 )
3日目
3,149
( 3,464 )
3日目
3,972
( 4,369 )
3日目
8,550
( 9,405 )
3日目
11,487
( 12,636 )
3日目
16,808
( 18,489 )
3日目
24,255
( 26,681 )
3日目
6,531
( 7,184 )
3日目
11,457
( 12,603 )
3日目
17,533
( 19,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,232
( 23,355 )
3日目
30,318
( 33,350 )
3日目
44,751
( 49,226 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青銅製グローブバルブです
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用150型グローブバルブねじ込みのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
出入りの卸業者よりも納期、価格共に良かったので発注しました。今後も使わせてもらいます。
0人が参考にしています。
エアー配管にて流量調整用に使用しています
5
満足度:5.0
過去からの利用実績で性能、使い勝手に満足しておりキッツ製のバルブを採択しています。中間開度の使用に適したグローブバルブを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み
青銅製汎用150型グローブバルブフランジ
青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み
青銅製汎用100型グローブバルブねじ込み
150E型 青銅ねじ込み形グローブバルブ
150型 青銅ねじ込み形 PTFE ジスク入グローブバルブ
メーカーキッツキッツキッツキッツ東洋バルヴ東洋バルヴ
通常価格3,149-17,813 -3,697 -2,422 -3,966 -9,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
本体材質CACCACCACCACCAC青銅鋳物CAC青銅鋳物
使用流体水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 飽和蒸気
呼び圧力150型150型125型100型150型150型
供給側 接続種類Rc管フランジRcRcRcRc
制御側 接続種類Rc管フランジRcRcRcRc

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング