17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます
未確定:候補が19型番あります。
数量:

商品情報

外形図

青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み 外形図

製品仕様

製品記号SH
ボデーCACASTM B62:3/8B-3B
CAC:4B
ボンネットC3771BEASTM B62:3/8B-3B
CAC:4B
ステムC3531C3531
ジスクC3771BE耐脱亜鉛黄銅棒:3/8B-1/2B
ASTM B62:3/4B-3B
CAC:4B
パッキン非石綿非石綿
ハンドルADC12ADC12:3/8B-2B
ADC:2 1/2B-4B
接続形状ねじ込み:JIS B0203*ねじ込み:JIS B0203*
最高許容圧力・120℃以下の静流水:1.18MPa
・飽和蒸気:0.88MPa
・120℃以下の静流水:1.18MPa
・飽和蒸気:0.88MPa

JIS B0203*:有効ねじ長さ・基準径の位置はキッツ社の標準寸法です。

規格表

Sタイプ

Hタイプ

青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み Sタイプ規格表
青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み Hタイプ規格表

型番リスト

表示件数

本体材質

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

ジスク

最小発注数量
[青銅] ASTMB62
3/8B(10A)
3/8B(10A)
耐脱亜鉛黄銅棒
1個
[青銅] ASTMB62
1/2B(15A)
1/2B(15A)
耐脱亜鉛黄銅棒
1個
[青銅] ASTMB62
3/4B(20A)
3/4B(20A)
ASTM B62
1個
[青銅] ASTMB62
1B(25A)
1B(25A)
ASTM B62
1個
[青銅] ASTMB62
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
ASTM B62
1個
[青銅] ASTMB62
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
ASTM B62
1個
[青銅] ASTMB62
2B(50A)
2B(50A)
ASTM B62
1個
[青銅] ASTMB62
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
ASTM B62
1個
[青銅] ASTMB62
3B(80A)
3B(80A)
ASTM B62
1個
[青銅] CAC
4B(100A)
4B(100A)
CAC
1個
[青銅] CAC
3/8B(10A)
3/8B(10A)
C3771BE
1個
[青銅] CAC
1/2B(15A)
1/2B(15A)
C3771BE
1個
[青銅] CAC
3/4B(20A)
3/4B(20A)
C3771BE
1個
[青銅] CAC
1B(25A)
1B(25A)
C3771BE
1個
[青銅] CAC
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
C3771BE
1個
[青銅] CAC
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
C3771BE
1個
[青銅] CAC
2B(50A)
2B(50A)
C3771BE
1個
[青銅] CAC
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
C3771BE
1個
[青銅] CAC
3B(80A)
3B(80A)
C3771BE
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,367
( 3,704 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,118
( 3,430 )
3日目
3,742
( 4,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,458
( 6,004 )
3日目
6,009
( 6,610 )
3日目
6,909
( 7,600 )
3日目
12,244
( 13,468 )
3日目
26,470
( 29,117 )
3日目
32,655
( 35,921 )
3日目
80,109
( 88,120 )
3日目
2,969
( 3,266 )
3日目
2,658
( 2,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,173
( 3,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,771
( 4,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,740
( 6,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,099
( 7,809 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,557
( 11,613 )
3日目
18,997
( 20,897 )
3日目
26,657
( 29,323 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込みのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
交換用に
4
満足度:4.0
新規で配管を取り廻すのでバルブも新調。 納期も早く口径・材質も選べるので 便利でした。
2人が参考にしています。
水の止水に使用
5
満足度:5.0
オーソドックスなバルブで水回りの配管として必要十分な性能、品質です。
0人が参考にしています。
生産設備配管に使用
4
満足度:4.0
塗装設備にて塗料カス(スラッジ)除去用循環水を通す配管に使用しています。使用用途から開閉に多少時間を要しても弁開時流路に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み
黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み
125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ
125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ
ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブねじ込み
青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み
メーカーキッツキッツ東洋バルヴ東洋バルヴキッツキッツ
通常価格2,658-2,241 -5,158 -2,851 -9,423 -5,663 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
使用流体水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 飽和蒸気水 / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力125型125型125型125型10K10K
ゲートバルブ種類内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト