17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み 外形図

製品仕様

ボデーCAC
ボンネットC3771BE(1/4B~2B
CAC(2 1/2B
ステムC3531
ジスクグラスファイバー入PTFE
ジスクホルダC3771BE
パッキン非石綿
ハンドルADC12
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力120℃以下の静流水:1.18MPa
飽和蒸気:0.88MPa

規格表

青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,325
( 5,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,932
( 6,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,441
( 8,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,239
( 9,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,457
( 15,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,751
( 21,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,390
( 30,129 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,912
( 58,203 )
3日目

詳細情報

基本情報

青銅製グローブバルブです【使用流体】水 / 蒸気【本体材質】CAC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用125型グローブバルブねじ込みのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
外販品に使用
5
満足度:5.0
得意先様から依頼の特注品設備、水配管部に流量調整及び切り替え用として利用しています。過去の利用実績からも満足しておりユー...もっと読む
0人が参考にしています。
蒸気配管で使用
5
満足度:5.0
修理が楽なので、3回に2回ほどは、バルブ全体ではなく、 頭部のパッキン部だけ交換するので、ホームセンターの 半額くらいで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み
125C型 青銅ねじ込み形グローブバルブ
青銅製汎用100型グローブバルブねじ込み
125H型 青銅ねじ込み形 PTFE ジスク入グローブバルブ
125C型 青銅ねじ込み形 PTFE ジスク入グローブバルブ
青銅製汎用150型グローブバルブフランジ
メーカーキッツ東洋バルヴキッツ東洋バルヴ東洋バルヴキッツ
通常価格3,697-2,982 -2,422 -3,306 -5,664 -17,813 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜2日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質CACCAC青銅鋳物CACCAC青銅鋳物CAC青銅鋳物CAC
使用流体水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 飽和蒸気水 / 飽和蒸気水 / 蒸気
呼び圧力125型125型100型125型125型150型
供給側 接続種類RcRcRcRcRc管フランジ
よく一緒に購入される商品

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト