17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

青銅製汎用10Kボールバルブフランジ

未確定:候補が7型番あります。
数量:

商品情報

製品仕様

操作機レバー
キャップCAC
ステム耐脱亜鉛黄銅棒
ガスケットPTFE
ハンドルFCD400-15
方式フローティング
ボア径フルボア
接続形状フランジ・・・JIS B2240 10K
フランジ厚み・・・キッツ標準
最高許容圧力常温の水・油・ガス*・・・1.37MPa
150℃以下の水・油・ガス*・・・0.69MPa
ガス*・・・可燃性・毒性以外のガス

規格表

鋳鋼製クラス600ボールバルブねじ込み 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,540
( 21,494 )
3日目
24,512
( 26,963 )
3日目
33,810
( 37,191 )
3日目
42,743
( 47,017 )
3日目
60,240
( 66,264 )
3日目
59,837
( 65,821 )
3日目
106,983
( 117,681 )
3日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:CAC
ボール:C3771BE+Crめっき
ボールシート:PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア

Tボールシリーズ フランジ形。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用10Kボールバルブフランジのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
得意先様の現場設備配管に使用
5
満足度:5.0
得意先様現場のエアー配管に対し利用しています。開閉頻度を考慮し操作性に優れたボールバルブの中でも耐久性(防錆)と実用性の...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用10Kボールバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ
鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み
10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ
青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み
青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
メーカーキッツキッツキッツ東洋バルヴキッツキッツ
通常価格19,540-12,835 -7,126 -6,818 -5,932 -9,366 -
通常出荷日3日目4日目〜在庫品1日目〜3日目〜2日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレート横形3方向
本体材質青銅FCD-SFC200CAC406CAC406CAC
使用流体水 / 油 / ガス水 / 空気 / ガス水 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 油 / ガス
呼び圧力10K10K10K10K400型400型
ボールバルブ種類フルボアフルボアフルボアフルボアスタンダードボアスタンダードボア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト