17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ 外形図

製品仕様

製品記号LB
ボデーCAC406
ボンネットCAC406
ステムC3531
ジスクCAC406
パッキン非石綿
ガスケット非石綿:4B
ハンドルZDC:3/4B
ADC12:1B-2 1/2B
FCD400-15:3B・4B
接続形状フランジ:JIS B2011
フランジ厚み:キッツ標準
最高許容圧力・-29℃~+120℃:1.4MPa
・171℃:1.0MPa
適用流体・水・油・ガス*・空気・蒸気
*:可燃性・毒性ガス以外のガス
備考・公共建築工事標準仕様書相当品:3/4B-2B
・スクリューボンネット:3/4B-3B
・ボルテットボンネット:4B

規格表

青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,466
( 25,813 )
2日目
37,289
( 41,018 )
2日目
48,954
( 53,849 )
2日目
56,788
( 62,467 )
2日目
75,784
( 83,362 )
2日目
128,611
( 141,472 )
2日目
171,895
( 189,085 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青銅製ゲートバルブです
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用10Kゲートバルブフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ
青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み
黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み
ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格23,466-17,009 -102,884 -5,663 -2,241 -5,433 -
通常出荷日2日目2日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質青銅FCD-SFCD-SCAC406C3771BE鋳鉄
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力10K10K20K10K125型10K
供給側 接続種類管フランジ管フランジ管フランジRcRcRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング