17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

青銅製汎用10Kグローブバルブフランジ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ボデーCAC406
ボンネットC3771BE(1/2B・3/4B
CAC406(1B~2B
ステム耐脱亜鉛黄銅棒
ジスクCAC406C
パッキン非石綿
ガスケット非石綿シート
ハンドルZDC2(1/2B
ADC12(3/4B~2B
接続形状フランジ:JIS B2011
フランジ厚み:キッツ社基準
最高許容圧力120℃以下の油・ガス・空気・脈動水:1.0MPa
飽和蒸気:1.0MPa
120℃以下の静流水:1.4MPa
※ガス:可燃性・毒性以外のガス
備考スクリューボンネット

規格表

青銅製汎用10Kグローブバルブフランジ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,840
( 21,824 )
2日目
20,907
( 22,998 )
2日目
37,900
( 41,690 )
2日目
50,969
( 56,066 )
2日目
63,876
( 70,264 )
2日目
81,064
( 89,170 )
2日目

詳細情報

基本情報

青銅製グローブバルブです【使用流体】水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気【本体材質】CAC406

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

青銅製汎用10Kグローブバルブフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青銅製汎用10Kグローブバルブフランジ
青銅製汎用150型グローブバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブフランジ
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブフランジ
青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み
青銅製汎用100型グローブバルブねじ込み
メーカーキッツキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格19,840-17,813 -6,933 -11,739 -3,697 -2,422 -
通常出荷日2日目2日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質CAC406CACFCD-SFCD-SCACCAC
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 蒸気水 / 蒸気
呼び圧力10K150型10K20K125型100型
供給側 接続種類管フランジ管フランジ管フランジ管フランジRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト