メカニカル部品技術窓口
【特長】・青銅製ゲートバルブです・管接続部のシールが確実・流体汚染がゼロで衛生...
詳細情報を確認する
| ボデー | CAC406 |
|---|---|
| ボンネット | CAC406 |
| ステム | C3531 |
| ジスク | CAC406 |
| パッキン | 非石綿 |
| ハンドル | ZDC:1/2B・3/4B ADC12:1B~2 1/2B FCD400-15:3B |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
| 最高許容圧力 | -29℃~+120℃:1.4MPa 171℃:1.0MPa |
|---|---|
| 適用流体 | 水・油・ガス*・空気・蒸気 *:可燃性・毒性ガス以外のガス |
| 備考 | JIS B2011 スクリューボンネット |
| 型番 | L | |||
|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | L | H | D | |
| B | A | |||
| 1/2 | 15 | 55.0 | 126.0 | 60.0 |
| 3/4 | 20 | 65.0 | 151.0 | 70.0 |
| 1 | 25 | 70.0 | 176.0 | 80.0 |
| 1 1/4 | 32 | 80.0 | 219.0 | 90.0 |
| 1 1/2 | 40 | 90.0 | 250.0 | 100.0 |
| 2 | 50 | 100.0 | 292.0 | 115.0 |
| 2 1/2 | 65 | 120.0 | 376.0 | 155.0 |
| 3 | 80 | 140.0 | 436.0 | 180.0 |
【特長】
・青銅製ゲートバルブです
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オンダ製作所
ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 レバーハンドル レデューストボア(SCS13A)
5通常価格(税別):1,489円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)
5通常価格(税別):2,767円~

キッツ
青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,697円~

ハマイ
ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ(蝶ハンドル型)
5通常価格(税別):4,043円~

ミスミ
小型ニードルバルブ 両めねじタイプ
4.8通常価格(税別):2,260円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

日本ピスコ
ステンレスボールバルブ10シリーズ
4.3通常価格(税別):2,995円~