17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

青銅製10K定流量弁テーパめねじ×ユニオン(樹脂製ハンドル)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

青銅製10K定流量弁テーパめねじ×ユニオン(樹脂製ハンドル)

販売終了

型番

BS15-15A

2019年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

青銅製10K定流量弁です。
【特長】
・低騒音機構で、防音措置は不要
・低騒音を実現した定流量機構(日本特許)で、官公庁の機械設備工事共通仕様書に規定される放熱器弁ユニット許容騒音レベル以下を実現、防音措置などは不要です
・特殊NBRオリフィスと、ニードルを採用した定流量機構で、広範囲の流量設定が可能。また0.05MPa~0.49MPaの差圧範囲内で、設定流量に対し、±10%(差圧0.08MPa以下では0~-2%)の精度を維持します
・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)のファンコイル用付属の定流量弁の規定に適合しています
・特殊NBRを採用したシンプル構造の定流量機構は、実用に影響する膨潤、弾性劣化などの発生がなく、またスプリング制御方式にみられる、ゴミなどによる作動不良や故障も少なく、耐久性にも優れます

指定中の仕様・寸法情報

バルブ種類
定流量弁
本体形状
Y形
本体材質
[青銅] CAC406
使用流体
呼び圧力
10K
供給側 接続種類
[Rc(R)] テーパめねじ
供給側 配管ねじの呼び
1/2B(15A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] ユニオンニップル
ハンドル形状
[丸形ハンドル] 樹脂製ハンドル
本体ライニング
なし
使用温度範囲(℃)
0~80
操作方式
手動式

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト