17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

鋳鋼製20Kボールバルブフランジ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鋳鋼製20Kボールバルブフランジ

販売終了

型番

20SCTDZ-15A

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

鋳鋼製ボールバルブです。

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
鋳鋼
使用流体
呼び圧力
20K
ボールバルブ種類
フルボア
供給側 接続種類
[管フランジ] 管フランジ
供給側 管フランジの呼び
1/2B(15A)
制御側 接続種類
[管フランジ] 管フランジ
制御側 管フランジの呼び
1/2B(15A)
ハンドル形状
レバー
本体ライニング
なし
操作方式
手動式

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト